Sistema universale per la misura di pressione differenziale: con tubi Venturi, ugelli, piastre forate e trasmettitori di pressione differenziale Deltabar S/M. Riduzione di pressione con orifizi.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Orifice flanges ASME B16.36 orifice SS316Ti, with metal graphite sealing. Separately ordered valves DPV50 resp. condensate chambers DPC50 premounted, DELTABAR-S optimized and adjusted.
Caratteristiche del sensore
Transmitter (Deltabar S) replaceable without interrupting the process (for modernising or maintenance)
Diametro
2" ... 24"
Errore di misura massimo
< 1 %
Campo di misura
0,5...50'000 m3/h
Campo di pressione
Vacuum ... 100 bar abs (Vacuum ... 1.450 psi)
Temperatura di processo
-200 °C ... +1000 °C (-328 °F ... +1.832 °F)
Protezione elettronica
IP65
Display / Operazione
Transmitter
Uscite
Transmitter: 4 ... 20 mA
Comunicazione
HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus
Approvazioni Ex
Transmitter: ATEX FM CSA
Nome del prodotto
Orifice flanges ASME B16.36 orifice SS316Ti, with metal graphite sealing. Separately ordered valves DPV50 resp. condensate chambers DPC50 premounted, DELTABAR-S optimized and adjusted.
Caratteristiche del sensore
Transmitter (Deltabar S) replaceable without interrupting the process (for modernising or maintenance)
Diametro
2" ... 24"
Errore di misura massimo
< 1 %
Campo di misura
0,5...50'000 m3/h
Campo di pressione
Vacuum ... 100 bar abs (Vacuum ... 1.450 psi)
Temperatura di processo
-200 °C ... +1000 °C (-328 °F ... +1.832 °F)
Protezione elettronica
IP65
Display / Operazione
Transmitter
Uscite
Transmitter: 4 ... 20 mA
Comunicazione
HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus
Approvazioni Ex
Transmitter: ATEX FM CSA
Nome del prodotto
Flange a orifizio ASME B16.36, orifizio in SS316Ti, con tenuta in metallo grafite. Valvole da ordinare separatamente DPV50 o camere di condensazione DPC50 premontate, Deltabar S ottimizzato e regolato.
Caratteristiche del sensore
Trasmettitore (Deltabar S) sostituibile senza interrompere il processo (per ammodernamento o manutenzione)
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .