Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Pannello di monitoraggio del bromo libero per acqua di mare e acqua di processo

Pannello di misura del bromo libero nell'acqua di processo

Soluzione pronta all'uso per il monitoraggio della disinfezione in acqua di mare e di processo

71518460
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
Prezzo dopo la configurazione nel carrello

Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano

Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.

I vantaggi a colpo d'occhio

  • Il pannello è la soluzione completa per la misura del bromo libero e la compensazione del pH. Permette di ottenere misure stabili e ad alta precisione nell'acqua di mare degli impianti di dissalazione, nelle acque di processo o di raffreddamento, nelle piscine e nel settore dell'itticoltura.
    Le tubazioni standardizzate, con raccordi e connessioni al processo, semplificano l'integrazione nella linea. Ciò semplifica le operazioni di pianificazione e installazione, velocizza la messa in servizio e aumenta la sicurezza quando si sceglie la tecnologia di misura.

  • Rapida messa in servizio

    Il pannello viene fornito già precablato e dotato di tutti i necessari tubi. Non resta che montarlo, collegarlo all'alimentazione elettrica e alla rete idrica ed è pronto all'uso.

  • Memosens per un funzionamento semplice e sicuro

    I sensori Memosens di bromo libero e pH sono pretarati. È sufficiente collegarli per poter contare su misure affidabili, non influenzate dall'umidità o dalla corrosione.

  • Flusso costante del fluido

    L'armatura Flowfit CYA27 con monitoraggio integrato della portata garantisce che la misura sia sempre operativa. L'indicatore luminoso di stato indica lo stato secondo NAMUR NE107, permettendo di reagire rapidamente agli errori.

  • Perfetto adattamento ai requisiti di processo

    Grazie al design modulare dell'armatura, la soluzione può essere facilmente estesa per misurare altri parametri come, ad esempio, redox, conducibilità o ossigeno disciolto. Ciò assicura la flessibilità necessaria per adattare il pannello alle esigenze di processo, in qualsiasi momento.

Il bundle nel dettaglio

Panoramica di tutti i componenti della soluzione

Componenti e Pre-configurazioni

  • Fissaggi

    Per garantire che i componenti siano compatibili l'uno con l'altro, su di essi sono stati previsti appositi fissaggi. I parametri aperti consentono la massima libertà di configurazione individuale.

    È possibile procedere alla configurazione dei componenti presenti all'interno del bundle nel carrello
  • Componenti
    Endress+Hauser
    1

    Prodotto tecnico speciale analisi CSOL

    Fissaggi:
    CSOL-PA3WP1
    >>Parametro, trasmettitore:
    SK
    Cloro/cloro dioxide
    Descrizione:
    P
    A quadro
    Applicazione:
    A3
    Acqua di superficie
    Modifica:
    WP1
    Parti bagnate (plastica)
    >Specifiche:
    TB
    Bundle 02 CDP50 Pannello bromo libero
  • Liquiline CM442 è un trasmettitore digitale per pH, Redox, conducibilità, ossigeno, torbidità e altro ancora
    2

    Trasmettitore a 1 o 2 canali
    Liquiline CM442

    Fissaggi:
    CM442-AAM2 _ FD _ _ _
    Approvazione:
    AA
    Area sicura
    Opzioni addizionali:
    FD
    2x digital input, 2x digital output
    Ingresso del sensore:
    M2
    2x sensore digitale
  • Flowfit CYA27 - Armatura multiparametro modulare per acqua potabile e di processo
    3

    Armatura a deflusso per misure multiparametro Flowfit CYA27

    Fissaggi:
    CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1
    Approvazione:
    AA
    Area sicura
    Materiale modulo/guarnizione:
    1
    PMMA/FKM (Viton)
    Materiale adattatori/guarnizioni:
    A
    PVC/FKM
    Attacco al processo:
    12
    G1/4
    Modulo configurazione:
    10
    Disinfezione+pH+indicazione flusso
    Modulo 1:
    AA
    Senza
    Modulo 2:
    AA
    Senza
    Modulo 3:
    AA
    Senza
    Modulo 4:
    AA
    Senza
    Modulo 5:
    AA
    Senza
    Modulo 6:
    AA
    Senza
    Modello dispositivo:
    A1
    1
    >>Accessori integrabili:
    NC
    Valvola di campionamento
    >>Accessori integrabili:
    ND
    Contatto presenza campione
    Intervallo portata:
    A
    >30 l/h (impostazione standard portata)
    >>Accessori integrabili:
    NB
    Luce indicazione stato
    >>Accessori inclusi:
    RB
    2x cavo M12, 10m
  • Sensore digitale per bromo libero Memosens CCS55E
    4

    Sensore digitale di bromo libero
    Memosens CCS55E

    Fissaggi:
    CCS55E-AA31 _ NA
    Approvazione:
    AA
    Area sicura
    Applicazione:
    31
    Acqua di processo, acqua di mare
    Adattatore montato per:
    NA
    CYA27
  • Memosens CPS11E - Sensore di pH digitale per applicazioni standard con condizioni di processo stabili
    5

    Sensore di pH digitale
    Memosens CPS11E

    Fissaggi:
    CPS11E-AA7AAS2
    Approvazione:
    AA
    Area sicura
    Tipo di elettrodo:
    7
    Versione base, punto di zero pH 7,0, sensore di temperatura NTC 30k
    Campo di applicazione:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Riferimento sistema:
    AS
    Diaframma ad anello in PTFE, con deposito del sale saturo KCl, Ag/AgCl
    Lunghezza sensore:
    2
    120mm
  • Cavo di misura digitale
CYK10
    6

    Cavo di misura digitale
    CYK10

    Fissaggi:
    CYK10-A031
    Lunghezza cavo:
    03
    3m
    Approvazione:
    A
    area sicura
    Lunghezza cavo:
    01
    1,5m
    Connessione a cavo:
    1
    terminali del cavo