Dal raffreddamento ad aria a quello a liquido - per rispondere alle esigenze di efficienza e gestione del calore generate dall'IA
Le sempre maggiori densità dei rack, il design dei chip, i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale (IA) e gli obiettivi di sostenibilità stanno ridefinendo il modo in cui i datacenter vengono raffreddati. Anche se le tradizionali strategie di raffreddamento e contenimento dell'aria sono ancora implementate in molte strutture, la loro capacità di gestire il calore è sempre più limitata a causa dell'aumento della densità di potenza o dei requisiti imposti dai produttori di chip. Di conseguenza, gli operatori tendono ad adottare architetture di raffreddamento a liquido che estraggono il calore più direttamente, migliorano l'efficienza d'uso dell'energia (PUE) e permettono una crescita di scala prevedibile. Queste architetture includono approcci ibridi, scambiatori di calore a fondo rack, raffreddamento a liquido direct-to-chip e, in alcuni casi, raffreddamento a immersione.
Per ognuna di queste tecnologie, un funzionamento affidabile dipende da una corretta analisi dei liquidi e dalla misura accurata dei valori di portata, temperatura e pressione. Endress+Hauser si propone agli operatori dei datacenter come partner di fiducia per il controllo dei sistemi di raffreddamento - in particolare, per il raffreddamento a liquido - fornendo strumentazione di classe industriale, servizi digitali e competenze di gestione dell'intero ciclo di vita che aiutano a garantire sicurezza, efficienza e prestazioni a lungo termine.
Il processo di raffreddamento dei datacenter
Le architetture di raffreddamento dei datacenter evolvono in parallelo all'aumento delle densità di potenza
Dato che l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e il calcolo ad alte prestazioni aumentano la generazione di calore, le architetture di raffreddamento dei datacenter stanno andando oltre i tradizionali sistemi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento (HVAC) e distribuzione dell'aria. Nei datacenter, i sistemi di raffreddamento possono rappresentare fino al 40% del consumo totale di energia, rendendo l'estrazione efficiente del calore e la stabilità termica criteri chiave di progettazione. Sempre più spesso, il raffreddamento a liquido integra e, nelle aree ad alta densità, sostituisce il raffreddamento ad aria perché rimuove il calore più vicino alla fonte e consente un controllo più prevedibile.
Di qualunque architettura si tratti, è comunque fondamentale ottenere dati di processo accurati e affidabili. Endress+Hauser supporta il controllo del raffreddamento dei datacenter con un portfolio completo che comprende l'analisi di liquidi e la misura dei valori di portata, temperatura e pressione, consentendo agli operatori di ottimizzare le prestazioni e aumentare l'efficienza d'uso dell'energia (PUE) e l'efficienza d'uso dell'acqua (WUE).
Il raffreddamento ad aria rimane importante ma necessita di un controllo preciso della temperatura
Negli ambienti a densità non particolarmente elevate o nelle strutture a uso misto, il raffreddamento ad aria con unità CRAH (Computer Room Air Handler) e CRAC (Computer Room Air Conditioner) è ancora ampiamente utilizzato. Le strategie di contenimento migliorano l'efficienza dei flussi d'aria ma, con l'aumentare della densità dei rack, i sistemi ad aria diventano più sensibili alle variazioni di temperatura e al sovraraffreddamento, con il conseguente aumento del consumo di energia.
Un'accurata misura della temperatura è fondamentale per mantenere stabili le condizioni dei circuiti di mandata e di ritorno dei sistemi raffreddati ad aria. iTHERM ModuLine TM151 e TM152, combinati ai iTEMP TMT82, sono concepiti per il monitoraggio affidabile della temperatura nei circuiti di raffreddamento e nelle utility. Grazie al loro design robusto e alla rapidità di risposta, gli operatori possono evitare il surriscaldamento e un inutile consumo di energia.
Raffreddamento ibrido e scambiatori di calore a fondo rack (RDHx) favoriscono l'integrazione dei sistemi a liquido
Le architetture di raffreddamento ibride combinano il raffreddamento ad aria con soluzioni a liquido come gli scambiatori di calore a fondo rack. Questi sistemi rimuovono il calore più vicino ai rack e rappresentano quindi una soluzione pratica per i datacenter che vogliono aumentare la capacità di raffreddamento senza modificare il layout esistente della sala. I sistemi a fondo rack sono in genere collegati a circuiti ad acqua refrigerata o ad acqua-glicole; di conseguenza, è molto importante poter contare su un controllo affidabile della portata del liquido.
Negli ambienti ibridi, gli spazi sono spesso ristretti e il layout delle tubazioni impone una serie di limiti. Grazie al loro design compatto e alla flessibilità di installazione, i misuratori di portata elettromagnetici Picomag sono ideali per i circuiti di raffreddamento secondari, mentre Proline W Promag 300 supporta operazioni accurate di misura della portata nei tubi più grandi, senza richiedere tratti rettilinei e senza introdurre perdite di carico. Queste caratteristiche contribuiscono a mantenere stabile l'estrazione del calore nel momento in cui si ampliano i sistemi di raffreddamento a liquido.
Il raffreddamento a liquido D2C (Direct-to-Chip) supporta i carichi di lavoro ad alta densità dell'IA
Il liquido di raffreddamento direct‑to‑chip circola attraverso le piastre di raffreddamento montate direttamente sulle CPU (Central Processing Unit), sulle ATP (Tensor Processing Unit) e sulle GPU (Graphics Processing Unit). Questa architettura consente l'adattamento in tempo reale della capacità di raffreddamento alla variazione dei carichi di lavoro ed è sempre più utilizzata negli ambienti che devono gestire IA, apprendimento automatico e calcolo ad alte prestazioni e per i quali il raffreddamento ad aria non è più sufficiente.
La stabilità operativa dipende da un monitoraggio affidabile degli skid di raffreddamento, dei circuiti di distribuzione e delle utility. Endress+Hauser supporta i sistemi direct‑to‑chip con misure precise di portata e temperatura, aiutando gli operatori a mantenere la stabilità termica ed evitare la formazione di punti caldi negli ambienti ad alta densità raffreddati a liquido.
Il raffreddamento a immersione permette di estendere il raffreddamento a liquido a densità estreme
Il raffreddamento a immersione è una soluzione per cui le apparecchiature IT sono immerse in un fluido dielettrico che assicura un'altissima efficienza di estrazione del calore in un ingombro ridotto. I sistemi a immersione monofase e bifase vengono generalmente utilizzati per applicazioni speciali ad altissima densità o progetti di ricerca e sviluppo, piuttosto che per l'uso generale.
Anche nei sistemi di raffreddamento a immersione, i circuiti del liquido lato struttura e i sistemi di smaltimento del calore rimangono fondamentali. La misura affidabile dei valori di portata, livello e temperatura in corrispondenza di queste interfacce supporta il funzionamento sicuro e prevedibile dell'infrastruttura di raffreddamento generale.
Smaltimento del calore e utility determinano l'efficienza complessiva di raffreddamento
A prescindere dalla tecnologia di raffreddamento a livello di rack, le prestazioni complessive dipendono dalle infrastrutture a monte e a valle e quindi dai chiller, dagli scambiatori di calore e dai sistemi di smaltimento del calore. Molti moderni datacenter centralizzano questi asset per supportare un funzionamento scalabile ed efficiente. L'ottimizzazione di questi sistemi è fondamentale per godere di tutti i vantaggi energetici del raffreddamento a liquido.
La misura accurata dei valori di portata e temperatura nei sistemi di utility e smaltimento del calore assicura trasparenza, ottimizzazione del consumo di energia e funzionamento stabile al crescere dei requisiti di raffreddamento. La strumentazione di Endress+Hauser supporta questi obiettivi con affidabilità di classe industriale.
La strumentazione standardizzata supporta architetture di raffreddamento scalabili
Le infrastrutture di raffreddamento dei datacenter evolvono in parallelo all'espansione delle capacità e all'introduzione di nuove tecnologie. Misure standardizzate e affidabili riducono la complessità e supportano prestazioni coerenti nelle architetture di raffreddamento ad aria, ibride (inclusi i raffreddatori a secco) e a liquido.
Con un ampio portfolio di strumenti e servizi digitali, Endress+Hauser supporta la visibilità degli asset, il monitoraggio delle condizioni e l'ottimizzazione del ciclo di vita, aiutando gli operatori a passare gradualmente al raffreddamento a liquido in tutta sicurezza, senza pregiudicare la disponibilità delle strutture. Ulteriori informazioni sulla strumentazione e sulle strategie di misura per i datacenter raffreddati a liquido.