Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Alimentatori e barriere per soluzioni di visualizzazione del processo ©Endress+Hauser
Alimentatori e barriere per soluzioni di visualizzazione del processo
Valori di misura errati a causa di interferenze di segnale?

La nostra serie RN condiziona i segnali di misura in modo affidabile.

La serie RN assicura l'isolamento galvanico e un'alimentazione stabile per la tecnologia di misura implementata - garantendo dati di processo precisi e privi di interferenze. Perfettamente compatibile con i dispositivi Endress+Hauser, protegge l'impianto da interferenze di segnale indesiderate e aumenta l'affidabilità delle misure. Soprattutto nelle applicazioni critiche per la sicurezza o per la qualità, aumenta notevolmente l'affidabilità dei valori di misura. Segnale sicuro - processo sicuro.

Scoprite la nostra serie RN

/
Indicatori per soluzioni di visualizzazione del processo ©Endress+Hauser
Indicatori per soluzioni di visualizzazione del processo
Il misuratore è difficilmente accessibile?

I nostri indicatori di processo visualizzano i valori del processo direttamente sul posto.

I nostri indicatori di processo consentono di tenere sotto controllo i valori di processo - proprio dove serve. Il display funziona indipendentemente dalla posizione del misuratore e consente una risposta rapida in caso di anomalie o guasti.

Scoprite i nostri indicatori di processo

/
Indicatori di processo con unità di controllo per soluzioni di visualizzazione del processo ©Endress+Hauser
Indicatori di processo con unità di controllo per soluzioni di visualizzazione del processo
Siete alla ricerca di piccole funzioni di automazione?

I nostri indicatori di processo con unità di controllo possono rispondere alle vostre esigenze.

Che si tratti del monitoraggio dei valori soglia o di semplici attività di controllo, i nostri indicatori di processo con unità di controllo combinano funzioni di visualizzazione e commutazione in un sistema compatto. Ciò consente di implementare attività di automazione ricorrenti in modo rapido ed economico, senza dover ricorrere a complesse tecnologie di controllo.

Scoprite i nostri indicatori di processo con unità di controllo

/
Sistemi di gestione e di registrazione dei dati per soluzioni di visualizzazione del processo ©Endress+Hauser
Sistemi di gestione e di registrazione dei dati per soluzioni di visualizzazione del processo
È in arrivo un audit?

I nostri sistemi di gestione dati sono a prova di manomissione e assicurano una documentazione impeccabile.

I nostri sistemi di gestione dati Memograph ed Ecograph sono a prova di manomissione e memorizzano i dati di processo in modo tracciabile - perfetti per esigenze di documentazione legale, controllo qualità interno e audit esterni. La chiara visualizzazione facilita l'analisi e la verifica della stabilità dei processi. Ciò consente di rispondere in modo affidabile ai requisiti di conformità e di mantenere il controllo dei dati di processo, in ogni momento.

Sistemi di gestione e di registrazione dei dati

/
Sistemi di gestione dell'energia e delle applicazioni per soluzioni di visualizzazione del processo ©Endress+Hauser
Sistemi di gestione dell'energia e delle applicazioni per soluzioni di visualizzazione del processo
Volete ridurre il consumo energetico e produrre in modo sostenibile?

I nostri sistemi di gestione dell'energia e delle applicazioni sono in grado di misurare con precisione.

Solo la precisione delle operazioni di misura può permettere di risparmiare energia e ridurre i costi. Che si tratti di misurare caldo e freddo con EngyCal RH33, calcolare la massa di vapore e il flusso di energia con EngyCal RS33 o dosare accuratamente con Batch Controller RA33 – i nostri dispositivi certificati assicurano misure precise e affidabili. Tutto questo aiuta a identificare i possibili risparmi, ottimizzare i processi e raggiungere i desiderati livelli di sostenibilità. Misurare con precisione – controllare efficacemente.

Scoprite i nostri sistemi di gestione dell'energia e delle applicazioni

/
Dispositivo di protezione dalle sovratensioni per soluzioni di visualizzazione del processo ©Endress+Hauser
Dispositivo di protezione dalle sovratensioni per soluzioni di visualizzazione del processo
Scariche atmosferiche e sbalzi di tensione sono un problema?

I nostri dispositivi di protezione dalle sovratensioni proteggono le vostre apparecchiature.

I danni causati dalle sovratensioni possono paralizzare l'intero sistema - i nostri dispositivi di protezione dalle sovratensioni offrono una protezione affidabile contro le scariche atmosferiche e le sovracorrenti transitorie. Ciò consente di proteggere i dispositivi, aumentare la disponibilità del sistema ed evitare costosi tempi di inattività.

Scoprite i nostri dispositivi di protezione dalle sovratensioni

/

Note finali

Scoprite tutti i nostri prodotti di sistema