Processo di produzione di cosmetici accelerato grazie alla competenza
Strumentazione innovativa e taratura in loco consentono una produzione di cosmetici efficiente e conforme alle norme
Il processo di produzione dei cosmetici è molto impegnativo e la concorrenza nel mercato mondiale è intensa. Il cambiamento è l'unica costante nelle tendenze dei consumatori, e le specificità regionali, gli elevati costi delle materie prime e le innumerevoli normative aggiungono complessità. Nella corsa alla quota di mercato, il time-to-market e la flessibilità produttiva sono decisivi. La nostra esperienza nell'automazione della produzione e una strumentazione intelligente e affidabile guida una produzione efficiente e sicura per portare un vantaggio competitivo.
806
miliardi di dollari statunitensi
è il valore di mercato globale previsto per i prodotti cosmetici entro il 2023 Dato: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
Come possiamo aiutarvi
Con il nostro portfolio completo di strumentazione per tutti i processi cosmetici, Endress+Hauser può aiutarvi a soddisfare le aspettative dei consumatori e gli standard di sicurezza, mitigando i rischi e raggiungendo gli obiettivi di efficienza e sostenibilità.
Taratura in loco per la piena conformità e una migliore disponibilità
Strumentazione innovativa per consumo di energia ridotto e perdite di materie prime ridotte al minimo
Misura in linea dei parametri di qualità per un controllo ottimale della viscosità e della densità
Flussimetri per un dosaggio e un riempimento accurato e continuo
Applicazioni
Miglioramento del controllo delle scorte
I principi attivi nella produzione dei cosmetici sono costosi e devono essere conservati e monitorati correttamente per ridurre al minimo gli sprechi. Sono necessarie diverse tecnologie per misurare le scorte, come i sensori di pressione idrostatica, il livello radar e la misura della capacità.
La nostra expertise nel settore
Le nostre tecnologie integrate offrono soluzioni moderne e affidabili per la gestione delle scorte di magazzino e la riduzione degli sprechi, con una facile manutenzione e il monitoraggio in tempo reale.
Ottimizzare la misura con strumentazione specifica per ogni applicazione
Proteggete i processi di stoccaggio contro il riempimento eccessivo e le perdite grazie al nostro Liquiphant FTL50H
Riducete gli sprechi e abbassate i costi utilizzando strumentazione intelligente
La miscelazione è il passo più impegnativo nella produzione di cosmetici e la chiave per determinare la qualità del prodotto finale. L'aggiunta e la miscelazione accurata delle materie prime, così come l'uso efficiente dell'energia e dell'acqua, è fondamentale per ridurre al minimo gli sprechi e ridurre i costi. Anche la manipolazione di prodotti a base di olio e prodotti appiccicosi con varie viscosità e densità può porre sfide significative.
La nostra expertise nel settore
I nostri servizi di progettazione e la nostra strumentazione intelligente e affidabile consentono una miscelazione accurata e ottimale per garantire la migliore qualità del prodotto.
Fidatevi del nostro Promass I per una misura accurata della portata e della viscosità
Scegliete Liquiphant e Liquipoint FTW33 per processi sicuri e fluidi con prodotti appiccicosi
Ridurre al minimo le perdite di energia con soluzioni di monitoraggio e gestione dell'energia
Garantire che l'esatta quantità di prodotto venga dosata ogni volta in modo preciso e continuo è indispensabile nel processo di produzione dei cosmetici. Inoltre, i componenti meccanici di riempimento e dosaggio possono sopportare elevati costi di manutenzione ed essere inaffidabili, provocando lunghe interruzioni del processo.
La nostra expertise nel settore
I nostri Misuratori di portata Coriolis portano un'elevata e affidabile precisione ai vostri processi di batch e di riempimento.
Integrare i protocolli di comunicazione digitale
Garantire lo stretto controllo dell'intero processo di riempimento
Risparmiare sui costi evitando i componenti meccanici della strumentazione
Le attività di taratura e manutenzione possono comportare tempi di inattività della produzione lunghi e costosi. I periodi di fermo macchina devono essere ridotti al minimo assoluto se si vogliono rispettare i KPI di produttività.
La nostra expertise nel settore
In Endress+Hauser, la taratura è una delle nostre competenze chiave. Offriamo un portfolio completo di servizi di taratura in loco per ottimizzare le operazioni, garantire la piena conformità e ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.
Per identificare i problemi che possono influire sulla qualità dei vostri prodotti cosmetici, è fondamentale la conformità a norme come la ISO 17025 e la FDA Cosmetics GMP. La guida stabilisce che le apparecchiature devono essere tarate regolarmente o controllate secondo una SOP con i risultati documentati, se del caso.
La nostra expertise nel settore
I nostri prodotti, servizi e soluzioni vengono forniti con tutte le giuste certificazioni e documentazioni per le strutture regolamentate dalle GMP.
Rispettate tutti gli standard necessari per le buone pratiche di produzione (GMP)
Fidatevi dei professionisti della taratura di Endress+Hauser
Tenete a portata di mano tutta la documentazione necessaria
Cosa offriamo per supportare i processi produttivi
Vantaggi
La cosmetica è un mondo in rapido movimento. Endress+Hauser ha oltre 65 anni di esperienza nel settore, durante i quali ha aiutato i clienti a migliorare la produzione con la sua conoscenza dei processi e il suo know-how specifico. Conosciamo bene i problemi delle aziende e ci impegniamo a trovare la soluzione migliore per le esigenze applicative dei clienti, per permettere loro di tenere sotto controllo i costi e di accelerare al massimo il time-to-market.
100%
di copertura dei parametri di processo
100%
di conformità agli standard di qualità
10%
di riduzione dei costi dell'energia in 18 mesi in stabilimenti certificati ISO 50001
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Time-to-market
Gestione dei progetti nell'industria farmaceutica, supportato da esperti
Un servizio di ingegneria integrerà la standardizzazione per la consegna ottimale del progetto e i costi di gestione
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Ottimizzate le vostre risorse e massimizzate le prestazioni del vostro impianto. Per saperne di più!
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Industria alimentare e delle bevande: Fiducia nella qualità
Il vostro partner per soddisfare le normative igieniche globali, garantire la qualità costante del prodotto e la disponibilità dell'impianto, conservando le risorse e riducendo i costi.
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .