Nell'automazione di processo, lavoriamo molto sulla progettazione e sul layout degli impianti. Questo perché è importante che l'avviamento e la messa in servizio siano rapidi e assicurino l'efficienza e la qualità della produzione. Per ottimizzare i processi, i programmi di trasformazione digitale e Industria 4.0 utilizzano i preziosi dati acquisiti a livello di campo. La connettività a livello di campo e l'accesso ai dati sono quindi cruciali ma, fino ad ora, abbiamo sempre dovuto fare i conti con problematiche quali bassa velocità, larghezza di banda limitata e complesse conversioni di protocollo.
Le principali organizzazioni di standardizzazione hanno tuttavia pensato di collaborare con importanti partner del settore - come Endress+Hauser - per specificare un livello fisico avanzato per Ethernet in grado di soddisfare i requisiti delle industrie di processo e lo hanno chiamato Ethernet-APL. Questa tecnologia è stata sviluppata per essere aperta, pronta agli scenari futuri e a IIoT (Industrial Internet of Things).
Ethernet-APL – Livello fisico avanzato per Ethernet
Ethernet-APL facilita i servizi digitali oltre che il controllo del processo
Confronto delle possibili topologie di Ethernet-APL
Confronto dei costi tra tecnologie analogiche e digitali
Ethernet-APL – Livello fisico avanzato per Ethernet
Ethernet-APL facilita i servizi digitali oltre che il controllo del processo
Confronto delle possibili topologie di Ethernet-APL
Confronto dei costi tra tecnologie analogiche e digitali
Vantaggi di Ethernet-APL
Con Ethernet-APL, la digitalizzazione negli impianti di processo non incontra ostacoli e i vantaggi si manifestano a cascata in tutte le fasi del ciclo di vita. Ethernet-APL estende le capacità delle tradizionali reti Ethernet per soddisfare gli elevati requisiti dell'industria di processo e lo fa, ad esempio, aumentando la lunghezza dei cavi, semplificando l'installazione e proponendo un design a sicurezza intrinseca per le aree pericolose. Energia e dati ad alta velocità viaggiano sullo stesso cavo a 2 fili, rendendo questo sistema particolarmente adatto ai dispositivi da campo come i sensori di misura. La connettività Ethernet ai dispositivi da campo permette di accedere senza limitazioni alle variabili di processo e monitoraggio, ai dati diagnostici e a funzionalità avanzate quali la verifica multidispositivo dello stato "ready-for-batch".
Applicazioni di Ethernet-APL
Ethernet-APL può essere utilizzato ovunque, anche dove in passato venivano utilizzate le tecnologie 4–20 mA e con bus di campo. I dispositivi da campo e i prodotti infrastrutturali si adattano perfettamente alle industrie di processo – soprattutto quando si tratta di progetti greenfield ma, con alcune modifiche, anche nei progetti brownfield. Ethernet-APL si adatta a molte applicazioni in diversi settori che hanno, ad esempio, le seguenti esigenze:
Informazioni aggiuntive sulla qualità del processo tramite l'accesso a tutti i dati di misura e monitoraggio
Funzionalità avanzate quali la verifica multidispositivo dello stato "ready-for-batch"
Interventi di taratura dei circuiti di comunicazione analogici
Aree a rischio di esplosione
Gestione degli asset per numerosi punti di misura
Facile accesso alla diagnostica dei dispositivi
Monitoraggio e ottimizzazione, ad es. usando il 2o canale / IIoT
Scaricate il nostro white paper per saperne di più
In questo white paper, vengono descritti gli aspetti di integrazione del sistema riguardanti la diagnostica, la verifica e il monitoraggio dei dispositivi, confrontando 4–20 mA/HART e PROFINET over Ethernet-APL in scenari applicativi pratici.
Validazione riuscita della tecnologia Ethernet-APL nell'industria chimica
Nel laboratorio BASF dedicato a Ethernet-APL, i tecnici BASF hanno valutato la tecnologia Ethernet-APL per diversi mesi. Sono state considerate topologie e applicazioni differenti in base ai requisiti degli impianti BASF. Inoltre, la tecnologia è stata convalidata in vari stress test insieme a produttori di DCS, switch e strumenti da campo. Nella nuova tecnologia, gli ingegneri hanno individuato numerosi vantaggi:
Installazione semplice e flessibile
Facile integrazione nei DCS
Comunicazione Ethernet stabile e veloce
Elevata disponibilità del processo
Sostituzione plug-and-play dei dispositivi
Esportazione di dati nel 2o canale
Portfolio Ethernet-APL
Dispositivi da campo Ethernet-APL per le industrie di processo
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Trasmettitore di temperatura PROFINET® come testa o dispositivo di campo con due ingressi sensore universali adatti all'uso in aree pericolose con Ethernet-APL™
Trasmettitore di temperatura PROFINET® come testa o dispositivo di campo con due ingressi sensore universali adatti all'uso in aree pericolose con Ethernet-APL™
Netilion Health è un servizio digitale per la gestione dello stato di salute delle risorse. Grazie alla tecnologia IIoT, il servizio fornisce sempre e ovunque la diagnostica proveniente dai vostri dispositivi da campo e offre i rimedi eventualmente necessari.
Netilion Value è un servizio di monitoraggio dei dati basato sull'IIoT che vi mette in collegamento con le vostre misure dovunque vi troviate, consentendo il tracciamento del vostro stabilimento in tempo reale.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .