Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sfruttamento della strumentazione di misura intelligente in 4-20 mA/HART e PROFINET tramite Ethernet-APL

Esplorazione dell'integrazione e dei vantaggi della strumentazione intelligente nei sistemi 4-20 mA/HART e PROFINET tramite Ethernet-APL

Sfruttare la strumentazione di misura intelligente in 4-20 mA/HART e PROFINET su Ethernet-APL

Questo documento evidenzia come la strumentazione di misura intelligente migliori l'affidabilità e l'efficienza dei processi sia negli ambienti tradizionali 4-20 mA/HART sia in quelli moderni PROFINET tramite Advanced Physical Layer (APL). Sebbene la comunicazione HART sia da tempo uno standard affidabile, la sua complessità di configurazione e le velocità di comunicazione ridotte possono limitare l'accesso alle funzionalità avanzate dei dispositivi. Al contrario, PROFINET over Ethernet-APL offre una configurazione semplice, un'elevata larghezza di banda e l'accesso ai dati in tempo reale, semplificando l'integrazione delle tecnologie intelligenti. Confrontando questi due sistemi, il presente documento offre agli ingegneri spunti pratici per ottimizzare le operazioni industriali, migliorare la sicurezza e ridurre i tempi di fermo.

Note finali

Ulteriori informazioni su Ethernet-APL