Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Introduzione

Strumentazione di processo per l'elettrolisi dell'acqua

Migliorare l’efficienza dell’elettrolisi è fondamentale per ridurre i costi di produzione dell’idrogeno verde. Piccoli interventi sulle variabili operative degli elettrolizzatori come, ad esempio, la temperatura e la pressione operativa, possono migliorare notevolmente l’efficienza energetica. Mettendo a punto questi parametri, è possibile massimizzare la produzione di idrogeno verde limitando, nel contempo, il consumo di energia rinnovabile e riducendo l’usura dei materiali.

Analisi dei liquidi

Misura della qualità dell'acqua per un'elettrolisi efficiente

La produzione di idrogeno verde implica l'elettrolisi dell'acqua, in un processo che ne richiede una notevole quantità. L'uso sostenibile delle risorse idriche è di primaria importanza nella produzione di idrogeno verde. Nell'elettrolisi, è necessario utilizzare acqua pura o ultrapura per ridurre al minimo la presenza di impurità che potrebbero interferire con la reazione chimica e l'efficienza del processo di produzione di idrogeno verde. E l'acqua ad alta purezza si ottiene con processi quali l'osmosi inversa.

  • La conducibilità è un parametro di misura fondamentale per garantire la purezza dell'acqua. Il nostro sensore di conducibilità digitale Memosens CLS16E con tecnologia Memosens 2.0 consente misure precise nei range di conducibilità più bassi, una conservazione prolungata dei dati del sensore e di processo e una trasmissione dei dati senza contatto.
  • Per monitorare i liquidi conduttivi e garantire un affidabile apporto di acqua all'elettrolizzatore si utilizzano misuratori di portata. Promag W 10 è il primo misuratore di portata elettromagnetico al mondo che effettua misure in qualsiasi tipo di installazione.
  • Per misurare l'acqua pura negli elettrolizzatori alcalini, si utilizzano generalmente misuratori a vortice come Prowirl F 200.
  • La misura della pressione durante la preparazione dell'acqua per l'elettrolisi è fondamentale per individuare eventuali occlusioni nei sistemi di filtrazione e osmosi. Il nostro Cerabar PMP51B è un sensore affidabile e facile da utilizzare, adatto a ridurre i guasti sistematici nella produzione di idrogeno verde.
  • La misura del livello è cruciale per assicurare un'alimentazione costante, prevenire il funzionamento a secco e favorire l'uso efficiente delle risorse. Levelflex FMP51 è adatto a separatori di idrogeno e ossigeno ed è altamente resistente alle sostanze corrosive.
  • Il contenuto di TOC e silice varia in base alla fonte dell'acqua (acqua municipale, acqua di fiume, acque sotterranee, acque depurate, ecc.). Per contare su misure accurate, affidatevi al nostro analizzatore di silice Liquiline System CA80SI e analizzatore TOC CA78.
/
Elettrolizzatore alcalino

Elettrolisi dell'acqua alcalina

Come elettrolita, questo metodo utilizza una soluzione alcalina - solitamente idrossido di potassio - per facilitare le reazioni elettrochimiche. Gli elettrolizzatori alcalini sono una tecnologia matura soprattutto nella produzione chimica, riconfigurata per la produzione di idrogeno e adatta a impianti di idrogeno verde su larga scala.

  • Per la misura accurata della portata di idrogeno umido, un misuratore di portata a vortice comeProwirl F 200 rappresenta la soluzione ideale. Generalmente, gli elettroliti a base di NaOH o KOH vengono misurati con misuratori di portata elettromagnetici come Promag P 10.
  • La gestione del livello dell'acqua nei separatori anodici e catodici è fondamentale per il funzionamento sicuro di tutte le tecnologie di elettrolisi e particolarmente importante per gli elettrolizzatori alcalini a causa della natura caustica e corrosiva dell'elettrolita KOH. Il traboccamento può essere evitato con Liquiphant FTL51B grazie al rilevamento per vibrazioni del livello del liquido tramite forcella vibrante.
  • La temperatura dell'elettrolizzatore influisce sulla velocità della reazione elettrolitica. Inoltre, l'elettrolizzatore può surriscaldarsi a causa di un insufficiente apporto d'acqua. Il nostro sensore di temperatura iTHERM Moduline TM131 può servire a ottimizzare i parametri di funzionamento dell'elettrolizzatore.

Elettrolizzatore PEM

Elettrolisi dell'acqua PEM

Oltre agli elettrolizzatori alcalini, si utilizzano ampiamente anche gli elettrolizzatori PEM (Proton Exchange Membrane - membrana a scambio protonico). Design compatto e controllo preciso rendono questa tecnologia, basata su una membrana polimerica elettrolita solida, particolarmente adatta ad applicazioni che richiedono flessibilità e reattività nella produzione di idrogeno verde. Gli elettrolizzatori PEM offrono vantaggi quali efficienza elevata, risposta rapida alla variazione dei carichi e idoneità ad applicazioni decentralizzate.

  • I misuratori di portata massica Coriolis sono estremamente precisi e affidabili. Promass Q 300 può essere utilizzato per ottimizzare i parametri operativi dell'elettrolizzatore PEM.
  • Levelflex FMP51 è adatto alla misura affidabile del livello nei separatori di idrogeno e ossigeno.
  • Il nostro Cerabar PMC71B con membrana ceramica assicura una maggiore robustezza nell'acqua di apporto ultrapura, possibile causa di lisciviazione dei metalli e notevoli variazioni delle condizioni operative.
  • Le alte pressioni negli elettrolizzatori PEM possono comportare la rottura del pozzetto termometrico. Il nostro TM131 offre misure affidabili e maggiore sicurezza grazie alla seconda barriera di processo e al rilevamento dei danni al pozzetto termometrico.

Elettrolizzatore AEM

Elettrolisi dell'acqua AEM (Anion Exchange Membrane)

Diversamente da altri tipi, gli elettrolizzatori AEM usano una soluzione alcalina e una membrana che trasporta gli ioni idrossido (OH-). All'anodo, l'acqua si divide in ossigeno e ioni idrossido. La membrana trasporta gli ioni idrossido al catodo dove, reagendo con gli elettroni (provenienti dal circuito elettrico), formano idrogeno gassoso. Rispetto agli elettrolizzatori PEM, gli AEM hanno il potenziale vantaggio di utilizzare catalizzatori a basso costo.

  • Mantenere il delicato equilibrio tra apporto e deflusso dell’acqua è fondamentale per la stabilità e l’efficienza della membrana. Questo può essere ottenuto con il misuratore di portata elettromagnetico Promag P 300.
  • Il crossover del gas o la permeazione attraverso la membrana possono essere mitigati facendo funzionare il lato del catodo (H2) di un elettrolizzatore a una pressione maggiore rispetto all'anodo (O2). Il monitoraggio della pressione differenziale può essere fondamentale per garantire che gli elettrolizzatori funzionino correttamente, soprattutto quando i due lati funzionano a pressioni simili. Ciò richiede un attento monitoraggio con Deltabar PMD75B.
/
SOEC

Solid Oxide Electrolysis Cell (SOEC)

L'elettrolisi ad alta temperatura o SOEC (Solid Oxide Electrolysis Cell) è una tecnologia emergente che si basa sul vapore invece che sull'acqua liquida o sull'elettrolita. Il funzionamento a temperature elevate (600-1000 °C) aumenta notevolmente l'efficienza del processo di elettrolisi, soprattutto se integrato con calore residuo o altre fonti di calore ad alta efficienza.

  • Temperature operative estreme richiedono sensori robusti e durevoli
  • Miscele di gas complesse richiedono un'analisi accurata delle composizioni dei gas in evoluzione. L'analizzatore di gas Raman Rxn5 offre una spettroscopia in linea affidabile
  • Le applicazioni con vapore ad alta temperatura richiedono misurazioni del flusso precise e robuste
/
Analisi ottica

Misura della qualità dell'idrogeno

A seconda del metodo di trasporto e dell'uso finale, soprattutto nelle celle a combustibile (ISO 14687:2019), l'idrogeno deve soddisfare elevati standard di qualità. Le tecnologie ottiche per la misura di umidità (H2O) e ossigeno (O2) permettono il funzionamento senza manutenzione grazie alle loro qualità intrinseche di robustezza e affidabilità.

  • I rapidissimi tempi di risposta permettono di identificare le impurità di processo
  • L'assenza di parti in movimento ed elettroliti, associata a ottiche di lunga durata, consente di minimizzare i requisiti di manutenzione 
  • Facilità di installazione e messa in servizio grazie alla Heartbeat Technology
/

State pianificando un progetto? Discutete le vostre sfide con il nostro esperto.

Gli esperti locali di Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi in ogni fase del percorso.

Note finali

Storie correlate

Scoprite perché siamo il partner giusto per la produzione sostenibile e sicura di idrogeno verde