Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Introduzione

Strumentazione di processo per lo stoccaggio in sicurezza dell'idrogeno

Lo stoccaggio dell'idrogeno è fondamentale per incentivare le tecnologie per idrogeno e celle a combustibile nelle applicazioni di produzione stazionaria o mobile e di trasporto dell'energia. Nonostante il suo elevato contenuto energetico per unità di massa, l'idrogeno ha una bassa densità a temperatura ambiente, quindi sono necessari innovativi metodi di stoccaggio che richiedono grandi quantità di energia, quali serbatoi ad alta pressione, stoccaggio con liquido criogenico e adsorbimento o absorbimento in solidi. La strumentazione di processo riveste un ruolo fondamentale nei sistemi di stoccaggio dell'idrogeno, consentendo sicurezza, controllo e monitoraggio in tempo reale.

Parametri

Attenzione incentrata sui parametri chiave dei processi

Misura precisa del livello dell'idrogeno liquido

L'idrogeno liquido è caratterizzato da una evaporazione continua che genera gas di vaporizzazione nel serbatoio di stoccaggio. Inoltre, le variazioni di densità causate da variazioni di pressione e temperatura rappresentano sfide notevoli per il dispositivo di misura del livello utilizzato e possono dare luogo a letture imprecise o persino a danni.

Qualità dell'idrogeno garantita in modo affidabile

La qualità dell'idrogeno è estremamente importante per il suo stoccaggio in sicurezza, poiché i contaminanti causano una riduzione del contenuto energetico e l'umidità in tracce può provocare danni o corrosione, soprattutto in ambienti criogenici.

Misura del livello

Misura del livello estremamente precisa nello stoccaggio di idrogeno liquido con indicatori di livello Endress+Hauser

A causa di ambienti criogenici, gas di vaporizzazione e pressione del vapore, ottenere misure di livello accurate diventa una sfida. Per un funzionamento sicuro del serbatoio di idrogeno e un inventario preciso, è fondamentale disporre di indicatori di livello affidabili e indicatori di allarme indipendenti per il troppopieno. Il nostro Proservo NMS81 assicura:

  • massima affidabilità grazie a una precisione fino a ± 0,4 mm (± 0.02")
  • eccellente resistenza alla corrosione ed elevata precisione indipendente dal valore della costante dielettrica o dal gas di vaporizzazione
  • hardware e software sviluppati per la misura fino a SIL3 secondo IEC 61508 per un elevato livello di sicurezza
Analisi ottica

Gli analizzatori di gas TDLAS sono più che affidabili per rilevare con precisione l'umidità in tracce

In caso di stoccaggio geologico, è possibile che l'idrogeno si saturi di umidità. Per garantire lo stoccaggio in sicurezza e il suo uso successivo, è fondamentale misurare il grado di contaminazione dovuta all'umidità in tracce. Il nostro analizzatore di gas J22 TDLAS rileva in modo affidabile l'umidità in tracce nell'ordine delle ppm e assicura: 

  • Elevata precisione con diagnostica e verifica integrate tramite tecnologia Heartbeat Technology
  • Tempi di risposta molto rapidi per l'identificazione delle impurità di processo
  • Design robusto per facilitare le operazioni di installazione, messa in servizio e riparazione
/

State pianificando un progetto? Discutete le sfide con il nostro esperto.

Gli esperti locali Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi passo dopo passo lungo tutto il percorso.

Note finali

Soluzioni correlate

Scoprite perché siamo il partner giusto per produrre e stoccare idrogeno in modo efficiente e sicuro.