Campo di misura4 dm³/min ... 9600 m³/h (1 gal/min ... 44 000 gal/min)
Temperatura di processoMateriale di rivestimento PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Materiale di rivestimento PFA alte temperature: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Materiale di rivestimento PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Campo di pressionePN 40, Classe 300, 20K
Materiali delle parti bagnateRivestimento: PFA; PTFE Elettrodi: 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino; Titanio
Campo di misuraDa 0 a 2 200 000 kg/h (da 0 a 80 840 lb/min)
Temperatura di processoStandard: da -50 a +150 °C (-58...+302 °F) Opzione: da -50 a +240 °C (-58...+464 °F) Opzione alta temperatura: da -50 a +350 °C (-58...+662 °F) Opzione: da -196 a +150 °C (da -320 a +302 °F)
Campo di pressionePN 100, classe 600, 63K
Materiali delle parti bagnateTubo di misura: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Connessione: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
Errore di misura massimoFlusso volumetrico: ±3% o.r. per DN 15 ±2% o.r. per DN 25 a DN 200 ±2% o.r. sopra DN 200
Campo di misuraDa 0 a 15 m/s (da 0 a 50 ft/s)
Temperatura di processoDN 15 a 65 (½ a 2½"): da -40 a +150°C (-40 +302 °F) DN da 50 a 4000 (da 2 a 160"): da -40 a +170°C (da -40 a +338 °F) DN da 50 a 600 (da 2" a 24"): da 150°C a 550°C (da +302 a +1022 °F)
Campo di misuraApplicazione A - pH: da 1 a 12 Applicazione B - pH: da 0 a 14 Applicazione F - pH: da 0 a 10
Temperatura di processoApplicazione A: da -15 a 80 °C (da 5 a 176 °F) Applicazione B: da 0 a 135 °C (da 32 a 275 °F) Applicazione F: da 0 a 70 °C (da 32 a 158 °F)
Pressione di processoApplicazioni A e B: da 0,8 a 17 bar (da 11,6 a 246,5 psi) assoluti Applicazione F: da 0,8 a 7 bar (da 11,6 a 101,5 psi) assoluti
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .