Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Ethernet-APL

Ethernet-APL è un livello fisico per Ethernet sviluppato per soddisfare i requisiti dell'industria di processo.

Logo Ethernet-APL

Ethernet-APL estende le capacità delle tradizionali reti Ethernet per soddisfare gli elevati requisiti dell'industria di processo e lo fa, ad esempio, aumentando la lunghezza dei cavi, semplificando l'installazione e proponendo un design antideflagrante per le aree pericolose.

Ethernet-APL è uno strato fisico per Ethernet che utilizza cavi a due fili per portare la connettività Ethernet a dispositivi da campo come la strumentazione di misura. Supporta la comunicazione a 10 Mbit/s, garantendo al contempo l'alimentazione ai dispositivi collegati mediante lo stesso cavo. Inoltre, Ethernet-APL comprende una soluzione di alimentazione a sicurezza intrinseca per l'impiego in aree pericolose.

Scoprite tutte le potenzialità di Ethernet-APL nell'automazione di processo

Scoprite in che modo la soluzione Ethernet-APL viene utilizzata in ambienti industriali per consentire la comunicazione digitale, migliorare l'accessibilità dei dati e supportare operazioni pronte per il futuro.

Qualsiasi tipo di protocollo industriale Ethernet o applicazione Ethernet standard può essere combinato con Ethernet-APL. Endress+Hauser ha lanciato gli strumenti PROFINET come i primi dispositivi pronti per Ethernet-APL. Seguiranno altri protocolli, come Modbus TCP ed EtherNet/IP.

16 Prodotti
Ordina per:
Filtra