Sintesi delle specifiche
-
Ingresso
Fotocamera frontale:
Fotocamera RGB da 8 MP a 1080p a 30 fps + fotocamera IR da 480p a 30 fps
Fotocamera posteriore:
Fotocamera RGB da 11 MP a 1080p a 30 fps
Campo applicativo
Sfruttate i vantaggi di una soluzione ad alte prestazioni per la messa in servizio e la manutenzione dei vostri strumenti da campo. La configurazione dei dispositivi diventa rapida e semplice con il robusto tablet industriale Field Xpert SMT50B. I tecnici che si occupano di assistenza in mobilità apprezzeranno la comodità di avere a portata di mano la più grande libreria di driver dei dispositivi disponibile sul mercato. Senza troppi problemi, i tecnici possono iniziare la configurazione subito dopo aver stabilito una connessione wireless o modem al dispositivo da campo.
Il tablet industriale Field Xpert SMT50B è concepito per la gestione dei dispositivi da campo: grazie alle sue piccole dimensioni e alla sua leggerezza, vi accompagna ovunque dobbiate effettuare attività di assistenza. Inoltre, il vostro sistema operativo Windows è sempre a portata di mano – non occorre portare con sé altri dispositivi. È così che Field Xpert migliora l'efficienza, consente di risparmiare tempo e costi assicurando, nel contempo, l'affidabilità degli impianti.
Vantaggi
Tablet veloce e affidabile per una facile configurazione dei dispositivi grazie a tecnologie ad alte prestazioni
Strumento all-in one: Field Xpert SMT50B può configurare ogni tipo di dispositivi da campo grazie alla sua libreria di oltre 4.000 driver e al supporto di tutti i protocolli più comuni – con connessioni wireless sicure come Bluetooth®
Adatto all'uso in ambienti difficili e non pericolosi grazie al touchscreen antiriflesso e al design robusto (IP66)
Sistema operativo Windows preinstallato che permette di accedere direttamente all'ambiente di lavoro abituale
Connessione diretta all'ecosistema IIoT Netilion che consente di accedere ai dati, condividere file con il resto del team e archiviare i documenti necessari ad attestare la conformità, ovunque vi troviate
Concepito per l'uso in mobilità: dimensioni ridotte e peso contenuto (schermo da 10.1", 1 kg), i pratici accessori (tastiera, supporto magnetico, ecc.) e una doppia batteria sostituibile a caldo assicurano di poterlo utilizzare tutto il giorno, senza interruzioni
Predecessore
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
| Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
|---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Field Xpert SMT50B
Tablet industriale per la configurazione dei dispositivi in aree sicure
EN IT 10/12/2025Lingua:
Italiano
Versione:
10/12/2025
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
TI01877SIT_0125-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Field Xpert SMT50B
Tablet industriale per la configurazione dei dispositivi in aree sicure
EN IT 10/12/2025Lingua:
Italiano
Versione:
10/12/2025
Dimensione del file:
3 MB
Nome del file:
BA02584SIT_0125-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Security Manual Field Xpert
Universal, high-performance tablet PC for device configuration
EN IT 30/06/202623/12/202530/05/2025Lingua:
Inglese
Versione:
30/06/2026
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
SD03405SEN_0326-00.pdf
-
-
-
Informazioni del produttore (MI)
Field Xpert SMT50B - Software Version 1.08.xx
Manufacturer Information
for users regarding software and hardware updates
(following the NAMUR recommendation 53)EN IT 10/12/2025Lingua:
Inglese
Versione:
10/12/2025
Dimensione del file:
51.9 KB
Nome del file:
MI01536S_04_EN_01.25.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Field Xpert SMT50B
Industrial tablet for device configuration
in non-hazardous areas (non-ex)Lingua:
Inglese
Versione:
17/11/2025
Dimensione del file:
911.2 KB
Nome del file:
IN01469S_04_EN_01.25.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Field Xpert SMT50B
Field Xpert SMT50B
Tablet industriale per la
configurazione dei dispositivi in
aree sicure (non-Ex)Lingua:
Italiano
Versione:
23/06/2026
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
IN01469S16IT_Field_Xpert.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Field Xpert SMT50B
Industrial tablet for device configuration
in non-hazardous areas (non-ex)Lingua:
Inglese
Versione:
05/02/2026
Dimensione del file:
9.9 MB
Nome del file:
SMT50B_IN01474SEN_eBrochure.px.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Field Xpert SMT50B
非危険場所(非防爆)での機器設定を目的とした産業用タブレット
Lingua:
Giapponese
Versione:
10/07/2026
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
IN01469SJA_0125_SMT50B.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50B-
Declaration number: HE_02284_01.25
Manufacturer specification: EMCEN IT 17/11/2025Lingua:
Inglese
Versione:
17/11/2025
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
SMT50B_HE_02284_01.25.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50B-
Declaration number: EU_01260_01.25Lingua:
Inglese
Versione:
09/09/2025
Dimensione del file:
254.5 KB
Nome del file:
EU_01260_01.25_RA00260-T19G_EN.pdf
-