Deltatop DO62C è un sistema universale per la misura di pressione differenziale: con tubi Venturi, ugelli, piastre forate e trasmettitori di pressione differenziale Deltabar S/M. Riduzione di pressione con orifizi.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Orifizio unico con prese tipo "corner", DIN19205 (B)/ISO5167, orifizio SS316Ti, per flange ASME B16.5 e manifold a 3 vie. Deltabar S già montato e regolato.
Caratteristiche del sensore
Trasmettitore (Deltabar S) sostituibile senza interrompere il processo (per ammodernamento o manutenzione)
Diametro
2 … 24"
Errore di misura massimo
< 1%
Campo di misura
0,5 … 200 000 m³/h
Campo di pressione
Vuoto … 160 bar ass (Vuoto … 2320 psi)
Temperatura di processo
-200 … +200 °C (-328 … +392 °F)
Protezione elettronica
IP65
Display / Operazione
Trasmettitore
Uscite
Trasmettitore: 4-20 mA
Comunicazione
HART PROFIBUS PA Fieldbus Foundation
Approvazioni Ex
Trasmettitore: ATEX FM CSA
Nome del prodotto
Undivided orifice plate with corner taps, DIN19205(B) / ISO5167, orifice SS316Ti,for flanges ASME B16.5 and 3-way manifold. DELTABAR-S ready mounted and adjusted.
Caratteristiche del sensore
Transmitter (Deltabar S) replaceable without interrupting the process (for modernising or maintenance)
Diametro
2" ... 24"
Errore di misura massimo
< 1 %
Campo di misura
0,5...200'000 m3/h
Campo di pressione
Vacuum ... 160 bar abs (Vacuum ... 2.320 psi)
Temperatura di processo
-200 °C ... +200 °C (-328 °F ... +392 °F)
Protezione elettronica
IP65
Display / Operazione
Transmitter
Uscite
Transmitter: 4 ... 20 mA
Comunicazione
HART PROFIBUS PA Fondation Fieldbus
Approvazioni Ex
Transmitter: ATEX FM CSA
Nome del prodotto
Undivided orifice plate with corner taps, DIN19205(B) / ISO5167, orifice SS316Ti,for flanges ASME B16.5 and 3-way manifold. DELTABAR-S ready mounted and adjusted.
Caratteristiche del sensore
Transmitter (Deltabar S) replaceable without interrupting the process (for modernising or maintenance)
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .