Efficienza energetica industriale migliore grazie a informazioni sulle utility per tutte le industrie
Ottimizzazione e gestione dell'energia industriale permettono a tutte le industrie di risparmiare energia, ponendo le basi per attività più sostenibili
La dipendenza dalle utility è un problema a livello globale. La sostenibilità delle pratiche operative non è mai stata così importante, considerando ciò che sta accadendo nel mondo, la disponibilità delle risorse e l'impennata dei prezzi energetici. I beni di consumo di primo livello, come elettricità, acqua e gas, assieme ai prodotti di secondo livello, come vapore, aria compressa e calore, generati utilizzando le utility di primo livello, alimentano tutto ciò che si trova all'interno di strutture industriali. Lo sfruttamento ottimale delle risorse è fondamentale per la sostenibilità e la redditività.
Utility principali
Applicazioni per utility per aumentare e migliorare l'efficienza
Utilizzando le soluzioni per la gestione dell'energia di Endress+Hauser, gli utenti possono individuare in modo affidabile i punti deboli e i potenziali di risparmio negli impianti di aria compressa.
Gli impianti di raffreddamento e riscaldamento sono fondamentali nelle attività quotidiane. Scoprite di più su recupero del calore disperso (WHR - waste heat recovery), teleraffreddamento e teleriscaldamento, raffreddamento e riscaldamento dei processi, risparmio di costi ed energia legati a questa utility
Ci sono svariate utility e applicazioni che offrono opportunità di risparmio energetico. Efficienza delle caldaie e qualità del vapore sono un buon punto di partenza.
Il vapore è un mezzo fondamentale per il trasferimento di calore in varie industrie, e nelle sue fasi di generazione, distribuzione e utilizzo deve essere data massima priorità alla sicurezza.
Ulteriori informazioni
/
Soluzioni principali per vapore, aria compressa, riscaldamento, raffreddamento e gas industriali
Scoprite come la tecnologia di misura vi aiuterà a migliorare il monitoraggio completo dell'energia e a risparmiare sui costi in numerosi processi chiave legati alle utility.
Le iniziative di ottimizzazione iniziano con la creazione di un contesto che coinvolge tutte le attività dell'impianto collocando gli strumenti giusti nei posti più idonei. Questi strumenti generano dati che possono poi essere aggregati e assemblati. Se analizzate in modo corretto, le informazioni risultanti dai dati raccolti nel tempo raccontano la storia dell'impianto, fornendo al personale tutti i dettagli per comprendere le attività svolte. Il team di Endress+Hauser adotta alcuni approcci per garantire informazioni dettagliate e precise:
Sfruttamento delle conoscenze di processo
Sfruttando le vaste conoscenze sulle attività di processo, i team possono lavorare direttamente con il personale dell'impianto per stabilire le misure necessarie
Riesame dei requisiti attuali legati alle utility
Un esame olistico della struttura permette ai team di individuare misure strategiche per fornire dati di alta qualità utilizzati per generare informazioni. Ad esempio, la Heartbeat Technology di Endress+Hauser aiuta a digitalizzare gli impianti fornendo dati di diagnosi, verifica e monitoraggio che permettono la creazione di gemelli digitali
Conformità normativa
Riesame di ogni standard di conformità normativa necessario per soddisfare tutti gli standard rilevanti per il monitoraggio dell'energia e il consumo di risorse ed energia. Tali norme possono essere fissate a livello locale, nazionale o mondiale.
Da informazioni giuste derivano opzioni attuabili per migliorare l'efficienza
La raccolta dati deve essere continua, fornire informazioni sui guadagni di efficienza e supportare la rendicontazione in merito alla conformità. Inoltre sono necessari i giusti strumenti software per facilitare le procedure di trasferimento dei dati operativi in report condivisibili, che a loro volta possono essere utilizzati per comunicare i risultati positivi in ambito aziendale e dimostrare la conformità normativa.
In che modo un cliente ha raggiunto l'efficienza energetica
In una struttura, a causa di scarso isolamento, scaricatori di condensa difettosi e variazioni di temperatura e pressione, il vapore si condensava nella conduttura, con conseguente formazione di vapore umido. Ciò comportava un trasferimento inefficiente dell'energia, pericolosi colpi d'ariete con flusso a pistone e colpi d'ariete dovuti alla condensazione.
Per risolvere questi problemi, l'infrastruttura della struttura è stata migliorata, inoltre sono stati installati misuratori di portata a vortice multivariabili lungo l'intero impianto a vapore per individuare le sfide prima che si manifestino.
Come avviare l'ottimizzazione efficiente dell'energia: risposte alle domande principali
Oggigiorno i tecnici e i responsabili di impianto comprendono la necessità di monitorare i loro processi chiave utilizzando una strumentazione precisa in grado di fornire un gran numero di dati. Tuttavia, se siete appena all'inizio e cercate modi per migliorare l'efficienza energetica, è probabile che abbiate domande sulle soluzioni di risparmio energetico e sulle tecnologie utili a questo scopo.
Discutete le vostre sfide produttive con il nostro esperto
Il concetto energetico della Swiss Life Arena di Zurigo è particolarmente innovativo soprattutto per quanto riguarda la generazione di freddo. Il fornitore di servizi energetici ewz si avvale della tecnologia Endress+Hauser per il monitoraggio dell'efficienza.
Scoprite come ridurre i vostri costi energetici grazie alla strumentazione di processo. Scaricate l'infografica per alcuni suggerimenti e spunti di riflessione sulle vostre tecnologie di misura.
Per risparmiare nell'ambito delle reti di utility che riguardano vapore, aria compressa, riscaldamento, raffreddamento e gas industriali le opportunità sono tante. Il monitoraggio completo dell'energia può ridurre ovunque il consumo di energia del 5-15%.
Maggiori informazioni sull'efficienza energetica
Altre letture sul risparmio energetico legato alle utility
Utility chiave: efficienza delle caldaie
Ci sono svariate utility e applicazioni che offrono opportunità di risparmio energetico. Efficienza delle caldaie e qualità del vapore sono un buon punto di partenza.
Per risparmiare nell'ambito delle reti di utility che riguardano vapore, aria compressa, riscaldamento, raffreddamento e gas industriali le opportunità sono tante. Il monitoraggio completo dell'energia può ridurre ovunque il consumo di energia del 5-15%.
L'efficienza operativa nel controllo dei processi e nelle applicazioni industriali è fondamentale. Il personale degli impianti deve trovare modi per risparmiare costi ed energia senza compromettere sicurezza, qualità, affidabilità e tempi di funzionamento.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .