Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Innovazioni per il settore petrolifero e del gas

Scopri le nostre novità per i tuoi processi

Panoramica della rete di condotte per l'idrogeno con punti di misura cruciali ©Endress+Hauser
Panoramica della rete di condotte per l'idrogeno con punti di misura cruciali
Rete dell'idrogeno

Garantire la sicurezza e massimizzare l'efficienza operativa dell'intera rete di pipeline dell'idrogeno

Garantite misure affidabili della quantità e della qualità dell'idrogeno in conformità con gli standard locali e internazionali, rafforzando al contempo la sicurezza dei processi. Questo pacchetto di soluzioni supporta prestazioni costanti e un funzionamento efficiente in tutte le reti di distribuzione dell'idrogeno.

  • Misura della portata a ultrasuoni per applicazioni fiscali conforme alle norme OIML e agli standard internazionali applicabili, che garantisce prestazioni stabili e bassa incertezza di misura nelle applicazioni con condotte di idrogeno
  • Soluzioni di misura ingegnerizzate che integrano misuratori di portata, analizzatori di qualità del gas, trasmettitori e un sistema di supervisione
  • Misura della qualità del gas basata su laser (TDLAS) per H₂O, H₂S, CO₂ e O₂ nelle condutture di idrogeno e nei punti di misurazione fiscale, che fornisce dati tracciabili e conformi agli standard e un funzionamento che non richiede manutenzione

Scopri le nostre soluzioni innovative per le reti di pipeline dell'idrogeno

/
Ecosistema CCUS ©Endress+Hauser
Ecosistema CCUS
Tecnologie di cattura e sequestro del carbonio (CCUS - Carbon Capture Utilization and Storage Technologies)

Ottimizzate sicurezza ed efficienza durante la misura dei flussi di CO2​

Per il settore Oil & Gas abbiamo lanciato una serie di nuovi prodotti che aiutano a misurare con precisione e in modo affidabile i parametri critici nella catena di valore della cattura del carbonio. La nostra missione è quella di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi industriali grazie a:

  • misure quantitative tracciabili secondo gli standard metrologici e industriali
  • misure qualitative affidabili per verificare che il flusso di CO2 soddisfi i requisiti normativi per trasporto e stoccaggio
  • La nostra competenza e decenni di esperienza ci permettono di guidare e aiutare i clienti nei momenti salienti dei progetti durante le fasi di pianificazione ed esecuzione

Scopri le nostre innovazioni per le tecnologie CCUS

/
Panoramica della rete di tubazioni di gas naturale ©Endress+Hauser
Panoramica della rete di tubazioni di gas naturale
Rete di gas naturale

Migliorate la sicurezza e l'efficienza della vostra rete di gasdotti

Nelle reti di gas naturale, sicurezza ed efficienza sono fondamentali. Il nostro pacchetto per le reti di gas naturale fornisce misure precise riguardo a portata, qualità del gas e BTU, per soddisfare gli standard locali e internazionali assicurando la conformità e proteggendo le operazioni. Con misuratori di portata affidabili e soluzioni di misura complete, potete ottenere prestazioni costanti e massimizzare l'efficienza dell'intera rete:

  • Misura laser di H2O, H2S, CO2 e O2 nelle tubazioni di gas naturale, in corrispondenza dei punti di misura fiscale, nelle stazioni di compressione e nei sistemi di distribuzione
  • Tecnologia a ultrasuoni di misura della portata a fini di misura fiscale, conforme agli standard OIML e ad altri standard internazionali
  • Gascromatografo (GC) a risposta rapida per l'analisi del gas naturale e dei valori BTU in caso di variazione della composizione del gas

Scopri le nostre innovazioni per le reti di gas naturale

/
Illustrazione del separatore ©Endress+Hauser
Illustrazione del separatore
Separatore

Massimizzate le prestazioni di separazione e tagliate i costi di esercizio con tecnologie di misura intelligenti​

I separatori di petrolio e gas sono dispositivi meccanici che dividono il greggio, il gas e l'acqua estratti da un pozzo. Sono disponibili in dimensioni e configurazioni differenti come, ad esempio, bifase (petrolio e gas) o trifase (petrolio, gas e acqua) e con orientamento orizzontale o verticale. Migliorate l'efficienza e assicurate la conformità dei vostri processi di separazione:

  • Semplicità intriseca in termini di costruzione e uso per raggiungere l'eccellenza operativa
  • Misura accurata dei fluidi provenienti dai pozzi, per consentire agli operatori di ridurre al minimo l'impatto ambientale e di assumere decisioni informate
  • Diagnostica intelligente e verifica remota garantiscono un'elevata disponibilità

Scopri le nostre innovazioni per i separatori

/
Collaborazione degli esperti ©Endress+Hauser
Servizi

Analisi dinamica della base installata

Consigli degli esperti e frequenti approfondimenti per migliorare la gestione del ciclo di vita degli strumenti di misura e garantire la sicurezza dell'impianto e l'affidabilità del processo.

  • Aumentate la disponibilità del processo senza pregiudicare il rispetto delle normative grazie a un servizio di consulenza professionale
  • Mantenete il controllo della strumentazione e assicuratene l'affidabilità con una valutazione continua della manutenibilità degli strumenti
  • Aumentate l'affidabilità degli asset monitorando lo stato di obsolescenza e la disponibilità delle parti di ricambio più critiche
  • Migliorate la sostenibilità delle operazioni beneficiando dei regolari consigli di ottimizzazione forniti dai nostri consulenti.
Taratura dei misuratori di portata on-site @Endress+Hauser@Kaneka
Soluzioni di misura della portata di

CO2

La misura accurata della portata di CO2 in una fase densa o supercritica è un'applicazione fondamentale nel trasporto in condotte a lunga distanza. Dalla progettazione all'installazione in situ, disponiamo del know-how per eseguire queste complesse misure della portata della CO2 nel rispetto dei parametri normativi relativi a qualità e quantità con un portfolio di analizzatori di gas e misuratori di temperatura, pressione e portata idonei allo scopo.

  • I misuratori di portata massica Coriolis assicurano i massimi livelli di accuratezza e ripetibilità
  • Skid di misura completo adatto per il funzionamento continuo a pressione elevata
  • Analizzatore laser (TDLAS) per garantire la qualità della CO2 tramite misura delle impurità
Panoramica del processo di rigassificazione dell'LNG ©Endress+Hauser
Panoramica del processo di rigassificazione dell'LNG
Rigassificazione dell'LNG

Livelli superiori di sicurezza e affidabilità per il processo di rigassificazione dell'LNG

Gas naturale ed LNG si stanno affermando sempre di più in quanto carburanti a basso contenuto di carbonio - la sicurezza nel trattamento non è mai stata così importante. La nostra gamma di nuovi prodotti e soluzioni aumenta al massimo sicurezza ed efficienza nel processo di rigassificazione e allo stesso tempo rende meno dispendiosa la manutenzione grazie a:

  • misura quantitativa tracciabile che permette la misura della portata a prova di misura fiscale, comprensiva di misura accurata dei parametri di qualità e composizione, con fornitura in tempo reale di dati affidabili sul potere calorifico
  • design innovativo: integrazione intelligente dei componenti inerenti a misura e sicurezza, per migliorare affidabilità e trasparenza
  • competenze risolutive: Endress+Hauser è un partner con esperienza per il successo di esecuzione e implementazione dei progetti secondo gli standard internazionali

Scopri le nostre innovazioni per il processo di rigassificazione

/
Soluzione di bunkeraggio LNG per il calcolo in tempo reale dei trasferimenti di LNG ©Endress+Hauser
Soluzioni

Soluzione di bunkeraggio di LNG

La nostra soluzione per il bunkeraggio dell'LNG fornisce analisi della composizione e misura in tempo reale. Questa soluzione garantisce sicurezza ed efficienza delle attività di bunkeraggio onshore e offshore per vari tipi di imbarcazioni. La soluzione fornisce:

  • massima accuratezza dei misuratori di portata Coriolis con misura massica diretta; nessuna necessità di complessi calcoli di misura nei serbatoi
  • monitoraggio in tempo reale della composizione con tecnologia Raman brevettata
  • riduzione dei costi operativi complessivi grazie alla bassa manutenzione
  • conformità agli standard internazionali

Cercate il prodotto più adatto alla vostra applicazione

Non siete certi di quale strumento scegliere per la vostra applicazione e i vostri punti di misura? Con il nostro tool Applicator, scegliere i prodotti più adatti alle vostre esigenze è facile. Provatelo!

Supporto da parte di esperti ©Endress+Hauser
Servizi

Smart Support

Accesso diretto alle competenze di Endress+Hauser attraverso la nostra Knowledge Base online e sessioni di supporto remoto con tecnici che garantiscono disponibilità e tempi di risposta rapidi.

  • Massimizzate la disponibilità dei processi ed evitate costosi tempi di inattività
  • Migliorate la sicurezza dell'impianto e degli operatori riducendo al minimo l'esposizione a condizioni pericolose
  • Riducete le emissioni inutili legate alle trasferte per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di zero emissioni nette
Offerta Netilion ©Endress+Hauser
Servizi

Informazioni più complete sul processo e sulla strumentazione

I sensori intelligenti raccolgono dati in tempo reale dai processi e monitorano le apparecchiature e le loro condizioni, mettendo a vostra disposizione tutte le necessarie informazioni sui prodotti e sugli asset. La digitalizzazione dei processi di produzione consente al personale operativo di visualizzare informazioni a cui generalmente non ha accesso, a tutto vantaggio della trasparenza dei dati. Netilion di Endress+Hauser può fare proprio questo e permette agli utenti di prendere le giuste decisioni.

Note finali

Desiderate sapere di più sulle nostre offerte per il settore Oil & Gas?