Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Soluzione per il bunkeraggio di LNG appositamente studiata

Analisi del gas completa e in tempo reale per la misura efficiente e sicura del bunkeraggio durante trasferimenti di LNG

Misuratore di portata Coriolis Promass Q di Endress+Hauser

l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Le nostre soluzioni per il bunkeraggio di LNG standardizzate sono progettate per l'attività di bunkeraggio di LNG sia a terra sia a mare. Grazie alla disponibilità di svariate opzioni per soddisfare le esigenze di operatori marittimi e di bunkeraggio, supportano un'ampia gamma di dimensioni e condizioni di portata.

Solution overview:

Available for:
Oil & Gas/Navale

Hardware & Software:

  • Misuratori di portata massica Coriolis (soprattutto Proline Q Promass)
  • Analizzatore Raman (Rxn4), sonda Raman Rxn-41 e cavo in fibra ottica (fino a 500 m max)
  • Sensori di temperatura
  • Sensori di pressione
  • Sistema di controllo completamente integrato con calcoli energetici, comprendente flow computer e HMI
  • Fornitura di quantità massica di LNG e BOG
  • Energia totale trasferita di LNG e BOG
  • Valore calorifico lordo e valore calorifico netto (in base alla massa)
  • Indice di Wobbe lordo e netto
  • Numero di metano (metodo di calcolo selezionabile AVL/MWM/PKI/CARB/ISO 15403)

Services:

  • Consulenza applicativa e ispezione in loco
  • Project management & engineering
  • FAT e SAT
  • Messa in servizio e avvio del progetto
  • Servizi di verifica delle prestazioni del sistema
  • Life Cycle Services
  • Formazione del cliente

Prima soluzione sul mercato

che calcola i trasferimenti di energia del carburante LNG in tempo reale

La soluzione per il bunkeraggio di LNG di Endress+Hauser è la prima a fornire analisi della composizione e misura in tempo reale. Ciò consente una misura affidabile della qualità del carico trasferito e di conseguenza una misura del contenuto energetico dell'LNG precisa come mai prima. Questo è essenziale per mantenere sicurezza ed efficienza dell'attività di bunkeraggio, sia a terra sia a mare, e per bastimenti cisterna di tutti i tipi – dalle navi ai pontoni.

Endress+Hauser intende supportare la transizione energetica marittima fornendo soluzioni per il bunkeraggio di LNG all'avanguardia, aiutandovi ad abbandonare i sistemi di misura ad alta manutenzione basati sulla gascromatografia. Che la vostra attività si svolga presso terminali di bunkeraggio dedicati o esegua trasferimenti da nave a nave, le nostre soluzioni si integrano perfettamente nella vostra infrastruttura, garantendo la misura affidabile e costante di composizione, energia e portata massica dell'LNG nonché del gas di evaporazione (BOG - boil-off gas).

Approfittate della massima precisione durante la misura delle quantità di LNG grazie a misure massiche dirette e altamente precise con i misuratori di portata Coriolis, che eliminano la necessità di complessi calcoli di misura nei serbatoi garantendo un bunkeraggio affidabile e trasparente

Monitoraggio della composizione dell'LNG in tempo reale con la tecnologia brevettata Raman e un sistema di controllo completamente integrato con calcoli energetici, che permette la misura precisa del contenuto energetico, il rilevamento di impurità e la conformità agli standard internazionali

Riduzione dei costi operativi complessivi grazie alla strumentazione di misura a bassa manutenzione

Garanzia di un'efficiente gestione dello spazio a bordo del pontone nel rispetto delle normative sulla riduzione delle emissioni – tutto grazie all'installazione non ingombrante con una minore impronta carbonica complessiva rispetto ai tradizionali sistemi che usano gascromatografi

Approfittate di un unico fornitore per tutte le attrezzature

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Offering highlights

/

Download

Esplora altre risorse

document icon
Sistemi di misura del carburante per bunker
Per saperne di più sulle nostre soluzioni certificate per la massima trasparenza nella misura del carburante per bunkeraggio
download icon Download

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Explore other solutions