You've viewed 8 of 32 products
Parliamo di sensori di pressione differenziale
Trasduttori di pressione differenziale con sensori di pressione piezoresistivi e membrana metallica elettrosaldata, dp elettronico o separatore, utilizzati soprattutto nell'industria di processo. Deltabar offre la misura continua del livello di liquidi, così come la misura del volume della portata massica, utilizzando elementi primari. Applicabile anche per il monitoraggio dei filtri con trasmettitore di pressione differenziale. Scoprite la vasta gamma di trasduttori di pressione Deltabar attraverso il pulsante qui sotto.
Oltre ai trasmettitori di pressione con separatore o cella al silicio per misure di pressione differenziale, livello, portata, vi è Deltabar, un sistema di pressione differenziale elettronico costituito da due moduli sensore e un trasmettitore abbinati. Nelle applicazioni di livello, il sensore di alta pressione (HP) misura la pressione idrostatica. Il sensore di bassa pressione (LP) misura l'altezza piezometrica. Il livello (o pressione differenziale) viene calcolato nel trasmettitore utilizzando questi due valori digitali.
Sensori di pressione differenziale: principio di misura
Cella al silicio: la pressione operativa determina una flessione della membrana di processo e un fluido di riempimento trasferisce questa pressione a un ponte resistivo (tecnologia dei semiconduttori). Il sistema misura ed elabora la variazione della tensione di uscita del ponte, che dipende dalla pressione.
Separatore: la pressione operativa agisce sulla membrana di processo del separatore e viene trasferita alla membrana di processo del sensore da un fluido di riempimento. Elementi primari: contattate il vostro centro vendite locale
Vantaggi
- Trasmettitore universale dp per applicazioni di portata, livello o controllo dei filtri
- Con separatore - temperatura di processo da -70 a +400 °C (-94 ... +752 °F)
- Il sistema elettronico a pressione differenziale elimina le problematiche meccaniche dei sistemi tradizionali offrendo maggiore affidabilità e disponibilità di processo. Inoltre, riduce al minimo i rischi per la sicurezza grazie all'architettura e all'esecuzione del nuovo sistema di pressione differenziale elettronico
- Rilevatore di schiuma capacitivo monouso Liquicap FTZ61
- Proline Teqwave MW 300 – Misuratore di solidi totali
- Picomag Misuratore di portata elettromagnetico
- Proline Promag W 10 Misuratore di portata elettromagnetico
- Proline Promass F 300 Misuratore di portata Coriolis
- Misuratore di portata Coriolis - Proline Promass U 500
- Flussimetro a ultrasuoni clamp-on Proline Prosonic Flow P 500
- Flussimetro a ultrasuoni a pinza Proline Prosonic Flow W 400
- Misuratore di portata a vortice Proline Prowirl F 200
- Proline t-mass I 300 Misuratore di portata a principio termico
- Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
- Proline Promag – simply clever e non solo
- Vantaggi dei flussimetri clamp-on nei processi industriali
- Soluzione per il bunkeraggio di LNG appositamente studiata
- Bunkeraggio con misuratori di portata massica per combustibili marini
- Strumenti di taratura con misuratore di riferimento per il settore petrolifero
- Gestione intelligente delle reti idriche
- Endress+Hauser Flow
- Informazioni tecniche per Proline Promag W 400
- Informazioni tecniche per Proline Promag W 400
- Technical Information of Proline Prowirl F 200
- Technical Information of Proline Promass F 300
- Technical Information of Proline Promag P 300
- Technical Information of Proline Promag H 300
- Technical Information of Proline Promag W 10
- Operating Instructions Picomag IO-Link