Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
FLEX Selection – Risposte flessibili a esigenze specifiche

FLEX Selection – Risposte flessibili a esigenze specifiche

Selezionate i prodotti più adatti alle vostre esigenze in modo semplice e veloce, grazie alla struttura FLEX del nostro portfolio

Scegliere i giusti prodotti per la vostra applicazione può rappresentare una sfida per diversi motivi: 1) lo strumento deve essere idoneo al processo 2) è preferibile evitare i sensori dotati di funzioni non necessarie 3) il tempo è solitamente un fattore cruciale. In linea con la filosofia del nostro brand, il nostro obiettivo è quello di fornirvi il miglior supporto possibile. A questo proposito, vi presentiamo la nuova struttura FLEX, che suddivide il nostro vasto portfolio in quattro segmenti distinti, ordinati in base alle vostre esigenze.

FLEX - Risposte flessibili a esigenze specifiche ©Endress+Hauser

FLEX: Fundamental - Lean - Extended - Xpert

La nuova struttura FLEX nasce dalla consapevolezza che ad ogni applicazione corrispondo svariati obiettivi da raggiungere e molteplici sfide da superare. Alcuni processi richiedono un semplice monitoraggio, altri, invece, necessitano di essere ottimizzati. Ecco una panoramica delle nostre selezioni:

  • Fundamental: la risposta alle vostre esigenze di misura di base

  • Lean: per una gestione semplice dei vostri processi essenziali

  • Extended: tecnologie innovative volte a ottimizzare i vostri processi

  • Xpert: pensata per le vostre applicazioni più impegnative

Per ulteriori informazioni, fate clic sui link sottostanti.

Come utilizzare al meglio le FLEX Selection

La struttura FLEX è organizzata in vari modi all'interno della sezione prodotti del nostro sito web. Innanzitutto, i prodotti possono essere filtrati in base alle quattro diverse selezioni. I singoli filtri possono essere inoltre combinati tra loro, in modo da mettere a confronto, ad esempio, i prodotti della selezione Fundamental con quelli della linea Extended. In base alle sue caratteristiche principali, ogni prodotto presenta adesso un indicatore FLEX che mostra la selezione a cui appartiene.

Vantaggi

  • Semplice e intuitiva

  • Una struttura logica basata sulle esigenze degli utenti

  • Funzione di filtro sul sito web