Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Proline Promass Q per applicazioni difficili

Misuratore di portata Coriolis - misura di portata e densità a elevata precisione

Data di pubblicazione: 03.07.2017

Promass Q garantisce precisione senza pari per la determinazione di portata massica, portata volumetrica e densità, anche in condizioni di processo mutevoli:

  • Massimi livelli di precisione e ripetibilità per la misura fiscale in unità massiche o volumetriche, ad esempio, nell'industria delle raffinerie

  • La determinazione precisa di densità e concentrazione del fluido è un indicatore della qualità del prodotto, ad esempio, nell'industria alimentare

Immagine del prodotto: Flussimetro Coriolis Promass Q 300 ©Endress+Hauser

Tecnologia del trasmettitore perfettamente integrata nel sistema

Quando si tratta di prestazioni e precisione, Promass 300/500 non scende a compromessi. L'elaborazione del segnale digitale parte proprio al livello del sensore intelligente e rappresenta la base di un dispositivo multivariabile. Portata massica/volumetrica, misura di densità e temperatura con un unico sensore. Grazie alla varietà di protocolli digitali (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FF, HART, WirelessHart) e alle uscite analogiche che possono essere configurate liberamente, Promass Q soddisfa tutte le aspettative per una perfetta integrazione nel sistema.

Heartbeat Technology – percepire il battito dei processi

La diagnostica di bordo e la Heartbeat Technology assicurano la massima sicurezza del prodotto e del processo. Il sensore, i tubi di misura e l'elettronica possono essere verificati senza interruzione del processo. In caso di problema elettronico o del sensore, vengono fornite istruzioni in tempo reale per la risoluzione dello stesso. La soluzione per la gestione dei dati (HistoROM) rende semplice la sostituzione delle parti di ricambio e riduce i tempi di fermo. In seguito a un evento di manutenzione, i dati di taratura e i parametri del trasmettitore vengono memorizzati e ricaricati automaticamente.

Heartbeat Technology – percepire il battito dei processi ©Endress+Hauser

Accesso wireless a tutti i dati del dispositivo

Grazie alla custodia doppia di Proline 300, non è necessario aprire l'alloggiamento dei componenti elettronici durante la messa in servizio. Per la modifica dei parametri o per la ricerca guasti, il web server consente all'utente di collegare il dispositivo a un normale computer portatile con rete WLAN mediante cavo o wireless, senza necessità di strumenti o software aggiuntivi. È inoltre disponibile un display grafico aggiuntivo con Touch Control integrato o a distanza, per un accesso al campo completo.

Multi-Frequency Technology per fluidi con gas aggiunti

Gli errori di misura determinati da un ingresso di aria voluto o accidentale appartengono ormai al passato. Promass Q, con la rivoluzionaria “Multi-Frequency Technology“ (MFT - tecnologia multi-frequenza) consente la compensazione attiva e in tempo reale degli errori di misura determinati dalla presenza di bolle d'aria o microbolle sospese nei fluidi.

La MFT permette la misura accurata di diversi fluidi con gas aggiunti, quali:

  • gelato, formaggio cremoso, latte, miele, marmellata, ecc.

  • Greggio pesante viscoso, fluidi con vapore saturo, ecc.

Mailing list

Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser invia regolarmente comunicati stampa su argomenti attuali e informazioni aziendali ai professionisti della stampa

Selezionate gli argomenti che vi interessano: *
Selezionate il settore industriale che vi interessa: *

Dati personali

I campi contrassegnati con * devono essere compilati. Riceverai una mail con la conferma della tua iscrizione e il relativo link internet. I tuoi dati saranno utilizzati solo per personalizzare le tue newsletter e non saranno trasmessi a terzi. L'informazione è volontaria. Per motivi statistici effettueremo un tracking anonimo dei link.