Sintesi
Negli impianti di trattamento delle acque reflue, la misura della portata in canali aperti è fondamentale per il monitoraggio del processo, il reporting e la conformità normativa. Utilizzando sensori radar Micropilot FMR20B e l'unità di controllo FlexView FMA90 per un calcolo della portata, una visualizzazione e una totalizzazione all'insegna dell'affidabilità, gli operatori possono approfittare di dati sulla portata stabili e tracciabili, anche in condizioni difficili come schiuma, turbolenze, condizioni meteorologiche mutevoli e profili del flusso variabili.
I vantaggi: misura affidabile della portata per un funzionamento efficiente e conforme dell'impianto
80 GHz
tecnologia radar per misure di livello affidabili
2
sensori per la misura della portata e il rilevamento di acqua stagnante
24/7
totalizzazione e monitoraggio continui della portata
La soluzione implementata assicura una misura della portata estremamente affidabile e precisa per le applicazioni legate alle acque reflue. La tecnologia radar a 80 GHz garantisce una misura stabile del livello, supportando un calcolo affidabile della portata anche in presenza di schiuma, turbolenze e condizioni ambientali mutevoli.
Una chiara visualizzazione e l'integrazione dei totalizzatori di portata assicurano il reporting trasparente e facilitano la conformità ai requisiti normativi. Minor numero di interventi di manutenzione, accesso remoto ai dati di misura e funzioni di sicurezza informatica basate sui principi IEC 62443 favoriscono l'efficienza e la sicurezza del funzionamento degli impianti. Di conseguenza, gli operatori beneficiano di dati tracciabili sulla portata, tempi di fermo minimi e un funzionamento affidabile dell'impianto, che è così pronto per gli audit.
La sfida: misura affidabile della portata nonostante gli influssi ambientali
Negli impianti di trattamento delle acque reflue, i flussi in entrata e in uscita vengono misurati in canali aperti dove le condizioni di portata variano continuamente e i sistemi sono esposti direttamente agli influssi ambientali. Condizioni esterne come pioggia, vento, intensa luce solare, neve, fluttuazioni della temperatura, condensa e condizioni delle superfici che cambiano possono influenzare le tecnologie di misura convenzionali.
Inoltre, le tipiche condizioni di affluente ed effluente per quanto riguarda le acque reflue possono causare schiuma, turbolenze e accumulo di detriti, a seconda delle condizioni operative, in particolare durante periodi caratterizzati da basse portate. Ulteriori sfide sono legate alle condizioni variabili della portata e agli effetti correlati all'acqua stagnante, che richiedono una conversione affidabile delle misure di livello non lineari in valori di portata precisi. Allo stesso tempo, gli operatori devono garantire stabilità di misura a lungo termine e totalizzazione affidabile della portata per documentazione, reporting e conformità ai requisiti normativi.
La nostra soluzione: misura della portata in canali aperti per applicazioni legata alle acque reflue
Un semplice punto di partenza per un controllo più intelligente degli impianti di trattamento delle acque reflue può essere ottenuto con una soluzione di misura della portata basata su radar, senza contatto, specifica per le condizioni dell'impianto. Micropilot FMR20B misura continuamente il livello dell'acqua nel canale aperto utilizzando l'angolo di emissione focalizzato. La misura rimane stabile anche in presenza di schiuma, turbolenze e influssi ambientali.
Gli accessori di protezione, tra cui tubi di protezione dall'allagamento, schermi contro gli agenti atmosferici per Micropilot FMR20B e un tettuccio di protezione dalle intemperie opzionale per FlexView FMA90, aiutano a proteggere la configurazione della misura da allagamenti e condensa e favoriscono un funzionamento affidabile durante tutto l'anno. Il livello misurato viene trasmesso a FlexView FMA90, che esegue calcoli della portata utilizzando curve di linearizzazione preprogrammate, tabelle di linearizzazione liberamente configurabili e geometrie predefinite per canali aperti o stramazzi. I calcoli della portata semplici possono essere eseguiti direttamente nel sensore, ma FlexView FMA90 aggiunge valore grazie a visualizzazione centralizzata, totalizzazione, registrazione degli eventi e gestione dei dati, tutte caratteristiche che rendono questa soluzione perfetta per le attività di monitoraggio avanzate.
FlexView FMA90 ottimizza i sensori e consente una visualizzazione chiara delle informazioni mostrando livello, portata, portata totalizzata, stati di allarme e tendenze direttamente nel punto di misura o tramite accesso remoto. Converte i segnali di livello non lineari in valori di portata, totalizza continuamente le portate volumetriche e supporta i dati e la registrazione degli eventi per una documentazione tracciabile del processo. Con il supporto di fino a due ingressi di livello, FlexView FMA90 può eseguire calcoli di somma, differenza e rapporto, consentendo al contempo il rilevamento di acqua stagnante attraverso un ingresso di livello aggiuntivo, ove necessario. Ad esempio, le misure della portata di due canali aperti possono essere combinate e visualizzate come valore di portata totale.
Gli operatori possono accedere a tutti i dati rilevanti attraverso il web server integrato e l'interfaccia Wi-Fi, riducendo la necessità di letture manuali e interventi in loco. Questa configurazione supporta una documentazione affidabile, un reporting trasparente e un funzionamento stabile a lungo termine in applicazioni difficili legate alle acque reflue.
Installazione per la misura della portata in canali aperti in un impianto di trattamento delle acque reflue, per un funzionamento affidabile a lungo termine.
La messa in servizio guidata della misura della portata in canale aperto con FlexView FMA90 semplifica la configurazione e riduce gli interventi di installazione.
Installazione per la misura della portata in canali aperti in un impianto di trattamento delle acque reflue, per un funzionamento affidabile a lungo termine.
La messa in servizio guidata della misura della portata in canale aperto con FlexView FMA90 semplifica la configurazione e riduce gli interventi di installazione.
Vantaggi chiave della soluzione
-
Misura affidabile
Misura affidabile della portata nonostante schiuma, turbolenze e condizioni meteorologiche mutevoli con la tecnologia radar a 80 GHz senza contatto
-
Costruzione conforme ai requisiti del settore
Calcolo preciso della portata e totalizzazione con funzioni di linearizzazione Q/H integrate e geometrie predefinite per canali aperti o stramazzi
-
Facilità d'uso
Interventi manuali ridotti grazie all'accesso remoto, alla visualizzazione intuitiva e alla registrazione degli eventi
-
Informazioni dettagliate chiare
Chiara visualizzazione delle portate e portata totalizzata per audit e report trasparenti