Sintesi
Il controllo automatico e affidabile delle griglie viene eseguito attraverso il monitoraggio continuo del livello differenziale a monte e a valle delle griglie. Utilizzando due sensori radar Micropilot FMR20B combinati a FlexView FMA90, la soluzione assicura il rilevamento tempestivo degli intasamenti, il funzionamento stabile della grigliatura e un ridotto intervento manuale, anche in presenza di schiuma, solidi sospesi, detriti e carichi variabili di solidi.
I vantaggi: minori interventi, maggiore disponibilità e grigliatura stabile
80 GHz
Tecnologia radar per una misura di livello affidabile
2
Sensori per il monitoraggio del livello differenziale
24/7
Comando automatico delle griglie
Il monitoraggio affidabile del livello differenziale consente il rilevamento tempestivo degli intasamenti e la pulizia automatica delle griglie prima che sopravvengano problemi di tracimazione. La notevole riduzione dell'intervento manuale favorisce la disponibilità della grigliatura e migliora la stabilità operativa. La visualizzazione chiara, la registrazione delle tendenze e la comunicazione digitale garantiscono la massima trasparenza del processo e supportano strategie di manutenzione proattive. Il risultato è una soluzione efficiente, robusta e scalabile per il controllo delle griglie che mantiene affidabili i sistemi di grigliatura delle acque reflue in condizioni difficili.
La sfida: rilevamento tempestivo degli intasamenti in condizioni di grigliatura turbolente
Nelle zone di grigliatura delle acque reflue con campi di misura inferiori a 5 m, la formazione di schiuma, le turbolenze e le condizioni di flusso variabili spesso influiscono sulle prestazioni delle tradizionali tecnologie di misura del livello. Allo stesso tempo, solidi sospesi, sedimenti e materiate accumulato sulle griglie aumentano il rischio di intasamento e tracimazione, soprattutto nelle applicazioni di grigliatura grossolana e fine.
Per garantire un funzionamento stabile delle operazioni di grigliatura, è molto importante rilevare tempestivamente depositi e contaminazione. Ciò richiede una misura affidabile del livello differenziale a monte e a valle delle griglie. Le operazioni di ispezione manuale e pulizia richiedono molto tempo, aumentano i tempi di fermo e comportano rischi per la sicurezza, mentre le influenze ambientali come i detriti e i livelli di contaminazione variabili complicano ulteriormente il monitoraggio.
La nostra soluzione: prevenzione della tracimazione attraverso il monitoraggio continuo del livello differenziale
Un primo, semplice passo verso un controllo più intelligente consiste nel combinare la misura di livello radar senza contatto con operazioni automatizzate di valutazione e controllo del livello differenziale. Con il suo fascio radar concentrato a 80 GHz, Micropilot FMR20B misura continuamente il livello dell'acqua a monte e a valle delle griglie garantendo misure stabili e senza contatto anche in presenza di schiuma, turbolenza o solidi sospesi.
Entrambi i segnali di livello vengono trasmessi a FlexView FMA90 che, a sua volta, calcola il livello differenziale ovvero l'indicatore chiave per il rilevamento tempestivo degli intasamenti. FlexView FMA90 valorizza le capacità dei sensori e offre una visione chiara grazie all'elaborazione continua dei valori di livello in entrata, al calcolo del livello differenziale e al confronto dei risultati con valori soglia configurabili. FlexView FMA90 può valutare il livello differenziale o il rapporto tra i livelli a monte e a valle per un controllo affidabile delle griglie.
Quando il livello differenziale supera la soglia configurata, FlexView FMA90 può avviare automaticamente il ciclo di pulizia delle griglie. Ciò previene la tracimazione, stabilizza il processo di grigliatura e riduce in modo significativo la necessità di intervento manuale. I valori di soglia, il livello differenziale e lo stato del sistema vengono visualizzati in tempo reale, fornendo agli operatori piena visibilità sulle prestazioni di grigliatura.
La registrazione delle tendenze e il monitoraggio degli eventi supportano una manutenzione proattiva e la stabilità operativa a lungo termine. I valori di processo, come singole soglie, livello differenziale e stato del sistema, possono essere trasmessi al sistema di controllo mediante comunicazione Modbus TCP o HART. Le sequenze di configurazione guidate e il rilevamento automatico dei sensori tramite HART garantiscono una rapida messa in servizio e un funzionamento affidabile. Il web server integrato consente inoltre un comodo accesso ai valori di misura. Per un'integrazione sicura nelle moderne infrastrutture, FlexView FMA90 è stato sviluppato in conformità ai requisiti di sviluppo sicuro dei prodotti IEC 62443-4-1.
Vantaggi principali della soluzione
-
Misura affidabile
Misura stabile del livello, nonostante la presenza di schiuma, turbolenza e solidi sospesi, che fornisce un input affidabile per il monitoraggio del livello differenziale e il rilevamento tempestivo degli intasamenti
-
Controllo avanzato
I cicli di pulizia automatica delle griglie riducono l'intervento manuale e contribuiscono a prevenire i problemi di tracimazione
-
Facilità d'uso
Messa in servizio rapida e semplice con sequenze di configurazione guidate e rilevamento automatico dei sensori
-
Informazioni chiare
Visualizzazione continua e comunicazione digitale per un funzionamento trasparente e una perfetta integrazione nel sistema