Sintesi
L'impianto di trattamento delle acque reflue di Steinen gestisce quattro vasche di acqua piovana e un bacino di contenimento utilizzato per mantenere in sicurezza le acque reflue contaminate o critiche. Queste strutture sono essenziali per proteggere il sistema fognario e l'ambiente durante le forti precipitazioni. Per migliorare l'affidabilità delle misure, aumentare la trasparenza e modernizzare l'installazione esistente, l'impianto di trattamento delle acque reflue di Steinen ha sostituito il suo precedente sistema con l'unità di controllo FlexView FMA90 e sensori di livello radar Micropilot FMR20B a 80 GHz.
Risultati: monitoraggio affidabile grazie a livelli superiori di sicurezza e trasparenza
4
Vasche di acqua piovana e 1 vasca di contenimento
80 GHz
Tecnologia radar per operazioni stabili di misura in caso di pioggia
1:1
Sostituzione del sistema esistente di misura del livello
La soluzione implementata fornisce all'impianto di trattamento delle acque reflue di Steinen misure di livello stabili lungo l'intera altezza delle vasche, anche in caso di precipitazioni molto dinamiche e livelli di riempimento molto bassi. Grazie alla tecnologia radar focalizzata a 80 GHz, i segnali interferenti dalle strutture di vasche e bacino vengono soppressi in modo affidabile.
Nel contempo, la visualizzazione del livello e l'accesso remoto ai dati e alle funzioni diagnostiche tramite l'unità di controllo FlexView FMA90 semplifica l'interpretazione intuitiva dei valori di misura e riduce notevolmente la necessità di ispezioni sul posto. Ciò migliora sia la sicurezza operativa che l'efficienza. La soluzione ha consentito l'ammodernamento dei punti di misura esistenti senza modificare sostanzialmente il layout dei quadri di controllo o incorrere i lunghi tempi di fermo impianto.
Sfida: vasche d'acqua piovana e bacino di contenimento ad accessibilità limitata
Essendo situati in pozzetti o in aree potenzialmente pericolose, i punti di misura nelle vasche d'acqua piovana e nel bacino di contenimento dell'impianto di trattamento delle acque reflue di Steinen sono di difficile accesso. Ciò rendeva particolarmente lunghe le operazioni di ispezione e manutenzione sul posto. Inoltre, la precedente unità di controllo limitava la trasparenza e l'accesso remoto ai dati di misura, dato che l'installazione nella sala di controllo era ancora ampiamente basata sulla tecnologia analogica. Gli operatori hanno quindi dovuto modernizzare queste installazioni combinando tra loro sistemi analogici e digitali.
La nostra soluzione: misura radar focalizzata e visualizzazione a distanza flessibile
Presso l'impianto di trattamento delle acque reflue di Steinen, l'installazione di un sistema di misura di livello radar senza contatto ha rappresentato un primo, semplice passo verso un controllo più intelligente. Il sistema di misura esistente è stato ammodernato con l'unità di controllo FlexView FMA90 abbinata a sensori di livello radar a 80 GHz Micropilot FMR20B. La sostituzione puntuale e mirata delle unità ha permesso di riutilizzare i cavi esistenti, eliminando la necessità di ricablaggio ed evitando fermi impianto. L'ammodernamento sia dell'unità di controllo che dei sensori di livello migliora l'affidabilità di misura, garantendo una soluzione operativamente valida e pronta all'evoluzione futura.
Il sensore radar senza contatto Micropilot FMR20B utilizza la tecnologia radar a 80 GHz per misurare il livello indipendentemente dalla presenza di schiuma e condensa.Grazie al ridotto angolo di emissione (fino a 4°), il segnale radar viene focalizzato con precisione sulla superficie dell'acqua.Ciò sopprime in modo affidabile i falsi echi causati dai bordi in calcestruzzo e dalle strutture della vasca, garantendo misure stabili su tutta l'altezza della vasca, anche a bassi livelli di riempimento.L'affidabilità di misura è stata ulteriormente migliorata con l'esecuzione di una semplice mappatura in condizioni di bagnato.Micropilot FMR20B garantisce un funzionamento sicuro in ambienti esterni e in aree potenzialmente pericolose.
FlexView FMA90 esalta le prestazioni dei sensori di livello e offre una visione chiara di ogni dettaglio del processo, visualizzando i valori e i grafici di tendenza direttamente sul dispositivo o a distanza.Presso l'impianto di trattamento delle acque reflue di Steinen, la custodia fronte quadro è stata integrata direttamente nell'esistente quadro di controllo analogico con tessere da 1 pollice, consentendo un ammodernamento semplice e rapido senza sostanziali modifiche al layout del quadro di controllo.Gli operatori possono accedere a tutti i dati rilevanti utilizzando il web server integrato e la connettività Wi-Fi dalla sala di controllo, tramite smartphone, tablet o computer desktop, riducendo notevolmente la necessità di ispezionare sul posto punti di misura difficili da raggiungere. Aggiornando sia i sensori che l'unità di controllo, la soluzione non solo migliora le prestazioni di misura ma consente di implementare anche moderne funzioni di visualizzazione, accesso remoto e diagnostica. La possibilità di aggiornare puntualmente il sistema senza cambiare l'infrastruttura esistente è stato un fattore chiave nel processo di selezione.
Soluzione di monitoraggio del livello FlexView FMA90 presso l'impianto di trattamento delle acque reflue di Steinen, per l'ammodernamento del sistema senza modifiche sostanziali al quadro di controllo.
Visualizzazione intuitiva delle misure di livello nelle vasche d'acqua piovana e nel bacino di contenimento con FlexView FMA90.
Soluzione di monitoraggio del livello FlexView FMA90 presso l'impianto di trattamento delle acque reflue di Steinen, per l'ammodernamento del sistema senza modifiche sostanziali al quadro di controllo.
Visualizzazione intuitiva delle misure di livello nelle vasche d'acqua piovana e nel bacino di contenimento con FlexView FMA90.
Vantaggi chiave della soluzione
-
Misura affidabile
Affidabile monitoraggio a distanza dei punti di misura di difficile accesso grazie alla tecnologia radar focalizzata a 80 GHz
-
Maggiore sicurezza operativa
Miglioramento della sicurezza grazie alla riduzione delle ispezioni sul posto e alla conformità della documentazione di misura
-
Informazioni chiare
Visualizzazione chiara dei valori di livello e delle curve di tendenza nelle vasche d'acqua piovana e nel bacino di contenimento
-
Riduzione del lavoro di installazione
Ammodernamento economicamente conveniente, senza interventi di rilavorazione o tempi di inattività importanti
FAQ