Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Rilevamento delle perdite nei serbatoi criogenici (LNG, etilene, LPG e ammoniaca)

Monitoraggio affidabile della temperatura del contenitore interno e del rivestimento esterno per rilevare tempestivamente le perdite, prevenire la formazione di atmosfere esplosive e proteggere le infrastrutture critiche dei serbatoi. 

Il monitoraggio dei serbatoi criogenici consente il rilevamento in tempo reale delle perdite di LNG, LPG e ammoniaca

l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile

I serbatoi criogenici per lo stoccaggio di LNG ed etilene lavorano a temperature estreme e richiedono i più elevati standard di sicurezza. Le perdite non rilevate tra la parete interna e quella esterna del serbatoio possono causare punti freddi, perdite di prodotto, sollecitazioni meccaniche e formazione di atmosfere di gas esplosive.

Durante le fasi di raffreddamento e carico dei serbatoi, una distribuzione della temperatura non controllata o irregolare può provocare deformazioni strutturali e un aumento dei rischi per la sicurezza. Il rilevamento tempestivo delle anomalie termiche è quindi fondamentale per mitigare i rischi, proteggere il personale e garantire l'integrità degli asset nel tempo.

La soluzione di Endress+Hauser per il rilevamento delle perdite nei serbatoi criogenici monitora costantemente la temperatura del contenitore e del rivestimento - sul fondo, sulle pareti e sul tetto dei serbatoi. Ciò consente di identificare tempestivamente i problemi o le perdite di isolamento, migliora la sicurezza delle procedure di raffreddamento e aiuta a eliminare le perdite non contabilizzate assicurando la conformità agli standard di sicurezza e alle normative Ex internazionali.

Panoramica delle soluzioni:

Disponibile per:
Chimica
Oil & Gas/Navale

Hardware e software:

  • iTHERM MultiSens Flex TMS01 – Temperatura del rivestimento esterno per la fase di raffreddamento e il rilevamento delle perdite  
  • iTHERM MultiSens Bundle TMS31 – Monitoraggio della temperatura di stoccaggio  
  • Trasmettitori di temperatura iTEMP TMT8x / TMT7x  
  • Multiplexer MUX TM188 (MHT)  
  • Display da campo FD188  
  • Tankvision LMS NXA86B (visualizzazione opzionale dei serbatoi) 

Servizi:

  • Gestione del progetto  
  • Engineering e progettazione  
  • Engineering di base (progettazione preliminare)  
  • Taratura di fabbrica  
  • Assistenza e supervisione sul posto del progetto  
  • Installazione e messa in servizio del sistema  
  • Servizio di documentazione  
  • Certificati 
  • Test: FAT, SAT  
  • Smart Support & Smart Support Connect  

Rilevamento tempestivo delle perdite nei serbatoi criogenici - massima sicurezza, zero perdite non contabilizzate e piena trasparenza grazie a Endress+Hauser

La soluzione consente il monitoraggio continuo e in tempo reale della temperatura delle pareti interne ed esterne dei serbatoi criogenici. Rilevando tempestivamente le anomalie termiche, è possibile identificare eventuali perdite e problemi di isolamento prima che si verifichino incidenti di sicurezza o danni strutturali. 

Componenti certificati e dispositivi con approvazione Ex garantiscono il funzionamento sicuro in ambienti pericolosi. L'ingegneria preliminare avanzata, comprensiva di mappatura del profilo di temperatura, supporta il posizionamento ottimizzato dei sensori e la validazione del progetto. La soluzione si integra senza problemi negli ecosistemi di misura nei serbatoi di Endress+Hauser e può essere ampliata con servizi digitali per ottenere una maggiore trasparenza e una protezione degli asset nel tempo. 

Massimo livello di sicurezza

Prevenite la formazione di atmosfere esplosive causate dal rilascio dei vapori durante le operazioni di carico di LNG, LPG, ammoniaca o etilene

Eliminazione delle perdite non contabilizzate 

Il rilevamento tempestivo delle fughe tra la parete interna e quella esterna dei serbatoi riduce le perdite di prodotto

Protezione delle infrastrutture critiche 

Evitate le sollecitazioni meccaniche e le deformazioni dovute al raffreddamento non controllato o troppo rapido

Affidabilità al 100% 

Misure di temperatura ad alta integrità con risposta rapida alle anomalie

Conformità normativa

Componenti certificati e approvati Ex secondo ATEX, IECEx, UL, CSA, CCC 

Prodotti correlati

/

Siete interessati alle nostre soluzioni? I nostri consulenti possono rispondere a tutte le vostre domande.

Note finali

Scoprite altre soluzioni