Riduzione della variabilità del processo nella produzione di polipropilene grazie a operazioni di misura in tempo reale
La produzione di polipropilene è estremamente sensibile alle variazioni di temperatura di reazione, pressione, concentrazione del monomero e dosaggio dell'idrogeno, fattori che influiscono direttamente su velocità di polimerizzazione, peso molecolare e proprietà finali di fluidità del materiale fuso.
Anche deviazioni relativamente piccole dalle condizioni ottimali possono ridurre la conversione e aumentare la variabilità del prodotto. Nella polimerizzazione del polipropilene su scala pilota, la conversione misurata è variata dal 3,1% al 5,82% a seconda delle condizioni operative, mentre la combinazione ottimale di 75 °C, 25 bar e 2% di idrogeno ha prodotto la conversione più elevata.
La misura del processo in tempo reale e un controllo più rigoroso di questi parametri critici possono avere un impatto misurabile sulle prestazioni dell'impianto. Recenti lavori di modellazione e controllo hanno dimostrato che condizioni di processo ottimizzate possono aumentare la resa del polimero anche del 10% migliorando, nel contempo, la stabilità del processo e l'uniformità del polimero. Questi miglioramenti contribuiscono direttamente all'ottimizzazione della produzione di polipropilene, aumentando la resa e riducendo la variabilità del processo.
Quali misure contribuiscono a controllare l'isotatticità, la fluidità del materiale fuso e i cambi di grado?
Nella produzione di polipropilene, l'isotatticità, la distribuzione del peso molecolare e la fluidità del materiale fuso sono fortemente influenzate dalle condizioni del reattore.
Le misure di temperatura, pressione, portata e livello forniscono le informazioni di processo necessarie a mantenere condizioni di polimerizzazione stabili, controllare il dosaggio di idrogeno e monomero e minimizzare la variabilità durante i cambi di grado.
Individuate le anomalie del processo prima che compromettano la qualità del prodotto: una misura efficace della pressione in tutto il sistema del reattore aiuta a identificare lo sviluppo di restrizioni, incrostazioni e reazioni anomale prima che impattino sulle prestazioni di produzione. Cerabar PMP71B assicura operazioni affidabili di monitoraggio della pressione e funzioni di diagnostica integrate con Heartbeat Technology
Stabilizzate le condizioni di polimerizzazione: la misura della temperatura contribuisce a controllare la cinetica di reazione e l'attività del catalizzatore durante l'intero processo di produzione. iTHERM SurfaceLine TM611 consente una misura non invasiva per rilevare rapidamente le anomalie del processo e le inefficienze del raffreddamento
Monitorate le proprietà fisiche in tempo reale:Raman Rxn4 misura direttamente la microstruttura e le proprietà fisiche più critiche per la qualità del prodotto
Mantenete la fluidità desiderata del materiale fuso grazie al preciso dosaggio dei reagenti: anche leggere variazioni nelle portate di alimentazione del propilene e dell'idrogeno possono influire sulla distribuzione del peso molecolare e sulle prestazioni del prodotto finale. Promass F 300 consente la misura della portata massica dei flussi di reagenti critici
Controllate il materiale all'interno del reattore in condizioni di processo gravose:Gammapilot FMG50 permette una misura radiometrica del livello non invasiva, supportando un controllo preciso del materiale all'interno del reattore e un funzionamento stabile
Riducete le perdite durante i cambi di grado del polipropilene: l'analizzatore in linea Raman Rxn 4 misura molteplici parametri critici di processo nelle sospensioni multifase, per garantire una resa ottimale e l'uniformità tra i diversi lotti
Essiccazione centrifuga
Come mantenere un'efficiente essiccazione centrifuga e un'alimentazione stabile del sistema di estrusione?
Un funzionamento stabile dell'essiccatore è fondamentale per mantenere la produttività e assicurare un trasferimento affidabile della polvere di polipropilene verso il sistema di estrusione. Le variazioni del carico di solidi, delle condizioni di pressione e delle prestazioni dell'essiccatore possono comportare interruzioni del flusso, una ridotta efficienza di essiccazione e instabilità nei processi a valle. Le misure di livello, pressione, temperatura e portata aiutano gli operatori a mantenere condizioni di essiccazione controllate, monitorare il movimento del materiale e individuare tempestivamente eventuali anomalie.
Gestite il carico dei solidi durante l'intero processo di essiccazione: il controllo del carico aiuta a evitare interruzioni del processo, variazioni delle portate di scarico e problemi di movimentazione delle polveri. Micropilot FMR67B consente la misura continua del livello nei recipienti di movimentazione e stoccaggio intermedio delle polveri, favorendo un flusso regolare del materiale attraverso la sezione di essiccazione
Individuate le restrizioni del sistema di essiccazione prima che influiscano sulla produttività: il monitoraggio della pressione aiuta a individuare depositi, ostruzioni e condizioni di flusso anomale che possono ridurre l'efficienza dell'essiccazione. Cerabar PMP71B assicura la misura della pressione in tempo reale e una diagnostica integrata per il rilevamento tempestivo dei problemi del processo
Controllate le condizioni operative dell'essiccatore: le variazioni di temperatura possono ridurre l'efficienza dell'essiccazione e influire sulle prestazioni delle fasi di lavorazione successive. iTHERM TM131 fornisce una misura continua della temperatura per monitorare il funzionamento dell'essiccatore e rilevare eventuali variazioni delle condizioni termiche
Ottimizzate il consumo del liquido di lavaggio mantenendo le prestazioni dell'essiccatore: una misura precisa della portata contribuisce a ottimizzare l'uso del liquido di lavaggio, rilevare modelli di consumo anomali e favorire condizioni di essiccazione ottimali. Promag P 300 permette una misura affidabile della portata per i sistemi di alimentazione e ricircolo del liquido di lavaggio
Assicurate un trasferimento affidabile della polvere verso il sistema di estrusione: un flusso costante di materiale tra l'essiccatore centrifugo e l'estrusore è fondamentale per mantenere la produttività e la qualità dei pellet. Micropilot FMR67B aiuta gli operatori a mantenere il controllo del carico di polveri e dell'alimentazione del prodotto verso le apparecchiature a valle
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Ottimizzate la produzione di SSBR ed ESBR con il monitoraggio Raman in linea. Acquisite informazioni in tempo reale sulla reazione, stabilizzate la microstruttura, aumentate la resa e accorciate i cicli batch.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .