Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Quali soluzioni per la strumentazione aiutano a ottimizzare la produzione di polietilene?

Garantire la coerenza del prodotto nella produzione di polietilene per HDPE, LDPE e LLDPE.

Impianto industriale per la produzione di polietilene, il monitoraggio e il controllo del processo

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Produzione di polietilene: migliorate le prestazioni della polimerizzazione e la qualità dei prodotti ©shutterstock / IZZ HAZEL
Introduzione

Ottenete una produzione di polietilene stabile tramite una misura affidabile del processo

La produzione di polietilene risente fortemente delle deviazioni del processo e della purezza delle materie prime. Anche tracce di umidità o ossigeno superiori a 1 ppm possono condizionare le prestazioni del catalizzatore, ridurre l'efficienza della polimerizzazione e influenzare la qualità finale della resina.

La misura continua di temperatura, pressione, portata e livello fornisce informazioni sulle prestazioni del reattore e sulla stabilità del processo. I produttori di polietilene possono tranne vantaggi economici misurabili grazie alla riduzione del consumo di catalizzatore e a una minore generazione di materiale fuori specifica durante le transizioni di grado.

Anche le operazioni a valle di separazione, recupero e pellettizzazione beneficiano di un accurato monitoraggio del processo. Dati di misura affidabili favoriscono la coerenza a livello di specifiche del prodotto, ottimizzano l'uso delle materie prime e garantiscono l'affidabilità del processo in resine di più gradi. Poiché le misure della qualità in laboratorio sono spesso disponibili solo ogni 0,5 - 5 ore, le misure di processo in tempo reale sono fondamentali per rilevare le alterazioni precocemente e preservare la qualità del prodotto tra le analisi.

Una strumentazione affidabile offre agli operatori la visibilità del processo necessaria per ridurre la variabilità e migliorare la coerenza tra resine di gradi diversi. Endress+Hauser fornisce soluzioni di misura integrate del polietilene che aiutano a garantire un controllo più preciso del processo e a reagire rapidamente alle variazioni delle condizioni operative.

Mappa di processo polimerizzazione radicalica per l'LDPE ©Endress+Hauser
Mappa di processo polimerizzazione radicalica per l'LDPE

Polimerizzazione radicalica per l'LDPE

Polimerizzazione radicalica dell'LDPE

Quali misure sono fondamentali per garantire la stabilità della polimerizzazione radicalica dell'LDPE?

La polimerizzazione radicalica dell'LDPE funziona in condizioni estremamente difficili, dove piccole variazioni della temperatura del reattore, della pressione o del dosaggio dell'iniziatore possono influenzare rapidamente la distribuzione del peso molecolare, la densità e la coerenza del prodotto. Una misura accurata mantiene stabili le prestazioni del reattore, massimizza la conversione del monomero e supporta il funzionamento sicuro nell'intero circuito di ricircolo ad alta pressione.

  • Mantenete stabile la cinetica delle reazioni in tutto il reattore tubolare: il monitoraggio continuo della temperatura con iTHERM TM131 e iTHERM SurfaceLine TM611 aiuta a rilevare precocemente gli hotspot, migliorare il controllo del trasferimento di calore e supportare la coerenza delle proprietà del polimero nelle campagne di produzione
  • Rilevate le variazioni della pressione del reattore prima che influiscano sulla qualità del prodotto: Cerabar PMP71B assicura un monitoraggio affidabile della pressione e una diagnostica integrata Heartbeat Technology, aiutando gli operatori a riconoscere condizioni anomale dei reattori e a garantire la stabilità e la sicurezza della produzione
  • Monitorate l'efficienza della polimerizzazione e le prestazioni di ricircolo:Raman Rxn4 consente il monitoraggio della conversione del monomero in tempo reale. La spettroscopia Raman in linea, combinata con misure di portata e densità, consente regolazioni di processo più rapide e una qualità più coerente del polimero
  • Identificate il fouling o le restrizioni del flusso in fase di sviluppo prima che compromettano la produzione: la misura continua di portata massica e densità con Promass F 300 aiuta a rilevare i primi segni di depositi, restrizioni del flusso o instabilità del circuito di ricircolo prima che diventino problemi operativi
  • Garantite una separazione stabile nel servizio di alta pressione:Gammapilot FMG50 assicura misure non invasive di livello e densità nel separatore ad alta pressione, consentendo un rilevamento accurato dell'interfaccia tra le fasi e la separazione del polietilene fuso dall'etilene non reagito anche in presenza di fouling, incrostazioni e strutture interne complesse del silo
Diagramma di flusso del processo della polimerizzazione in fase gassosa per HDPE e LLDPE ©Endress+Hauser
Diagramma di flusso del processo della polimerizzazione in fase gassosa per HDPE e LLDPE

Polimerizzazione in fase gassosa per HDPE e LLDPE

Polimerizzazione in fase gassosa per HDPE e LLDPE

Come proteggere l'attività del catalizzatore e garantire la stabilità del processo con letto fluidizzato durante la produzione di HDPE e LLDPE?

La polimerizzazione in fase gassosa per HDPE e LLDPE richiede un controllo preciso delle condizioni del reattore, della composizione del gas e dell'eliminazione del calore, in modo da mantenere una fluidizzazione stabile e proprietà polimeriche costanti. Le variazioni nei rapporti dei reagenti, nella temperatura del reattore o nelle condizioni del gas di ricircolo possono influire sulla densità, sulla distribuzione del peso molecolare e sulla qualità complessiva del prodotto. Una misura affidabile offre la visibilità del processo necessaria per ottimizzare l'utilizzo del monomero, assicurare la stabilità del reattore e migliorare la coerenza di produzione.

  • Migliorate la stabilità del letto fluidizzato e rilevate precocemente le alterazioni del processo correlate al catalizzatore:Gammapilot FMG50 con misure radiometriche della densità garantisce la visibilità continua della distribuzione della densità del letto fluidizzato, del caricamento del reattore e dei profili di concentrazione delle polveri. Il monitoraggio del profilo di densità contribuisce al controllo stabile del reattore, al riconoscimento precoce delle alterazioni di fluidizzazione e alla riduzione del trasferimento della polvere nel circuito di ricircolo del gas
  • Individuate le anomalie di processo prima che causino una produzione fuori specifica:Cerabar PMP71B assicura un monitoraggio affidabile della pressione e la visibilità del processo nelle fasi critiche, consentendo agli operatori di riconoscere le condizioni anomale precocemente e garantendo una produzione di polietilene stabile
Diagramma di flusso del processo della produzione in fase slurry dell'HDPE con reattore a ciclo e recupero del diluente ©Endress+Hauser
Diagramma di flusso del processo della produzione in fase slurry dell'HDPE con reattore a ciclo e recupero del diluente

Polimerizzazione in fase slurry per l'HDPE

Polimerizzazione in fase slurry per l'HDPE

Quali misure sono fondamentali per una polimerizzazione in fase slurry stabile e una produzione di qualità costante dell'HDPE?

La polimerizzazione in fase slurry per l'HDPE richiede un controllo preciso dell'attività del catalizzatore, della concentrazione di slurry e della circolazione del reattore per assicurare condizioni operative stabili e proprietà polimeriche costanti. Le variazioni del rapporto dei reagenti, della temperatura del reattore o del rapporto polietilene/diluente possono influire sul controllo del peso molecolare, sull'efficienza produttiva e sulla qualità complessiva del prodotto. Una misura affidabile offre la visibilità del processo necessaria per ottimizzare l'utilizzo del catalizzatore, assicurare la stabilità del reattore e migliorare la coerenza di produzione.

  • Evitate le alterazioni di temperatura che possono influenzare le proprietà del polimero: iTHERM SurfaceLine TM611 garantisce una misura non invasiva della temperatura nel reattore a ciclo e nel circuito di raffreddamento, per una polimerizzazione stabile e la rimozione del calore
  • Controllate la concentrazione costante del polimero nell'intero reattore a ciclo:Gammapilot FMG50 garantisce una misura in linea non invasiva della densità nello slurry del polimero, consentendo una determinazione precisa del rapporto polietilene/diluente e assicurando prestazioni stabili del reattore
  • Ottimizzate l'utilizzo del catalizzatore tramite un controllo accurato dell'alimentazione:Promass A 300 consente una misura precisa e a basso flusso del catalizzatore, per un dosaggio costante del catalizzatore stesso e condizioni di polimerizzazione stabili
  • Mantenete le specifiche del prodotto grazie al dosaggio affidabile dei reagenti:Promass F 300 garantisce una misura altamente precisa della portata massica di etilene, idrogeno e comonomeri, per il controllo del peso molecolare e gradi ripetibili
  • Rilevate i problemi di circolazione prima che influenzino la stabilità della produzione:Cerabar PMP71B assicura un monitoraggio continuo della pressione nell'intero reattore a ciclo e nel sistema di circolazione, consentendo l'identificazione di restrizioni del flusso, problemi alla pompa e anomalie del reattore
  • Migliorate la separazione polimero/diluente e l'efficienza di recupero:Gammapilot FMG50 garantisce una misura affidabile del livello nel silo di separazione polimero/diluente, per una separazione stabile e il massimo recupero del diluente
  • Proteggete le prestazioni di essiccazione ed estrusione a valle:Micropilot FMR67B assicura una misura continua del livello nelle colonne di spurgo e nei silos di movimentazione delle polveri, contribuendo a mantenere uno stock stabile e un'alimentazione costante del pellettizzatore
  • Monitorate le concentrazioni di vari componenti direttamente nel reattore a ciclo: l'analizzatore Raman Rxn4 in linea misura diversi parametri di processo critici in slurry a fase mista per garantire una resa ottimale e uniformità tra i batch
FAQ

Domande frequenti sulla misura nella produzione di polietilene e il controllo del processo

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Note finali