Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Soluzioni di misura per il controllo in tempo reale della produzione di bioetanolo

Riducete le alterazioni del processo grazie a informazioni precise.

Impianto di processo industriale con colonne di distillazione e tubazioni

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Introduzione

Efficienza del processo grazie a soluzioni di misura per la produzione di bioetanolo

Nella produzione di bioetanolo, la fermentazione svolge un ruolo fondamentale nella gestione della variabilità biologica e termica durante i processi di fermentazione e distillazione. Anche piccole alterazioni - come una variazione del pH di 0,1-0,2, una fluttuazione della temperatura di 2-3 °C o tassi incostanti di alimentazione dello zucchero - possono rallentare il metabolismo del lievito e ridurre l'efficienza di formazione dell'etanolo. È fondamentale assicurare condizioni stabili perché le variazioni nella disponibilità dei nutrienti o nei profili della CO₂ in uscita sono spesso la causa delle perdite di resa. Questi scostamenti possono ridurre del 3-7% i titoli finali di etanolo.

La strumentazione per la produzione di bioetanolo svolge un ruolo centrale nel mantenere prevedibile il processo di fermentazione. La misura continua di pH, temperatura, portata di alimentazione e CO₂ in uscita consente agli operatori di reagire immediatamente alle variazioni biologiche. Il monitoraggio in linea della concentrazione o della densità contribuisce anche a rilevare eventuali rallentamenti della fermentazione. La visibilità del processo riduce la variabilità tra i fermentatori, supporta l'attività microbica e migliora la resa complessiva dell'etanolo.

Schema del processo di fermentazione del bioetanolo ©Endress+Hauser
Schema del processo di fermentazione del bioetanolo

Fermentazione del bioetanolo

Approfondimento

Ottimizzate la conversione della fermentazione con un controllo affidabile del processo

Mantenere le condizioni di fermentazione entro la finestra biologica ottimale è indispensabile per garantire una produzione costante di etanolo. Piccole variazioni del pH, della temperatura o dello sviluppo di CO₂ influiscono rapidamente sul metabolismo microbico, sul comportamento di conversione degli zuccheri e sul carico di distillazione a valle. La misura continua favorisce invece una cinetica di fermentazione stabile e riduce la variabilità.

  • Controllate il pH per proteggere il metabolismo del lievito: un pH stabile assicura un'efficiente conversione degli zuccheri in etanolo e previene una precoce alterazione metabolica. Memosens CPS11E e Liquiline CM42B garantiscono un affidabile controllo in linea del pH
  • Regolate la temperatura per una cinetica di reazione costante: la misura rapida della temperatura evita lo stress del lievito, supporta tassi di fermentazione costanti e previene squilibri termici. iTHERM TM131 garantisce un monitoraggio preciso della temperatura
  • Gestite i flussi di substrato e nutrienti per assicurare prestazioni di processo uniformi: un dosaggio preciso di zuccheri e micronutrienti mantiene costante la disponibilità del substrato, riducendo la variabilità nella concentrazione finale di etanolo. Promass F 300garantisce un controllo preciso dell'alimentazione
  • Monitorate la composizione della CO₂ in uscita per valutare l'attività di fermentazione e la prontezza al trattamento del gas: l'analizzatore dei gas di processo MCS300P consente il monitoraggio continuo dei gas di scarico, supportando il tempestivo rilevamento delle deviazioni di fermentazione e il funzionamento stabile delle successive fasi di purificazione della CO₂
  • Tracciate le concentrazioni di nutrienti, metaboliti ed etanolo direttamente nel fermentatore: l'analizzatore in linea Raman Rxn4 acquisisce tutta una serie di parametri critici del processo per garantire una resa ottimale e l'uniformità tra un lotto e l'altro

Servizi di supporto di Endress+Hauser

Endress+Hauser è in grado di migliorare l'affidabilità della fermentazione occupandosi delle operazioni dimessa in servizioetaratura. Inoltre, la verifica con la Heartbeat Technology permette di ottenere una rendicontazione documentata senza interrompere il processo.

Schema del processo di distillazione del bioetanolo ©Endress+Hauser
Schema del processo di distillazione del bioetanolo

Distillazione del bioetanolo

Approfondimento

Aumentate l'efficienza della distillazione grazie al funzionamento controllato della torre

Le prestazioni del processo di distillazione dipendono dalla stabilità del comportamento termico e idraulico dei piatti o dei riempimenti. Anche piccole variazioni dei valori di temperatura e pressione o dei flussi interni possono aumentare la domanda di vapore, ridurre l'efficienza di separazione o causare fluttuazioni nella purezza dell'etanolo. Il monitoraggio continuo migliora la prevedibilità del funzionamento della torre e riduce le perdite di energia.

  • Monitorate la temperatura della torre per mantenere l'efficienza di separazione: il monitoraggio multipunto della temperatura evidenzia l'ingolfamento dei piatti, il gocciolamento o gli squilibri nel trasferimento di calore. iTHERM TMS31 garantisce una profilazione termica dettagliata.
  • Monitorate la pressione per mantenere l'equilibrio vapore-liquido: una pressione costante della torre previene la perdita di purezza dovuta a variazioni della volatilità o problemi idraulici. Cerabar PMP51B garantisce un controllo preciso della pressione.
  • Controllate i flussi di vapore, riflusso e condensa per un funzionamento bilanciato: la misura accurata della portata favorisce una distillazione efficiente dal punto di vista energetico e il ricircolo bilanciato dei fluidi interni. Prowirl F 200 (vapore) e Promass F 500 (riflusso, condensa) garantiscono misure affidabili.
  • Misurate la concentrazione di etanolo per salvaguardare la qualità del prodotto: l'analisi in linea basata sulla densità rileva le inefficienze di separazione e il trascinamento di etanolo. Promass Q 500 garantisce la valutazione affidabile della purezza.

Servizi di supporto di Endress+Hauser

L'integrazione di sensori digitali tramite PROFINET ed EtherNet/IP consente una connessione diretta al sistema di controllo, supportando lo scambio continuo di dati, la diagnostica e il monitoraggio remoto nella produzione di bioetanolo.

Schema del processo di produzione del bioetanolo ©Endress+Hauser
Schema del processo di produzione del bioetanolo

Panoramica della produzione di bioetanolo

Approfondimento

Ottimizzate la purezza e il consumo energetico con soluzioni di misura per il bioetanolo

La qualità finale dell'etanolo dipende dal coordinamento tra le prestazioni di scambio termico, le portate delle utility e la stabilità della disidratazione. Variazioni nel carico del ribollitore, nella portata dell'acqua di raffreddamento o nel comportamento di disidratazione possono aumentare il consumo di vapore e compromettere la purezza. In questi punti, una misura accurata contribuisce a mantenere l'efficienza energetica e a proteggere la qualità del prodotto.

  • Misurate le temperature del ribollitore e del condensatore per mantenere l'equilibrio energetico: una misura affidabile della temperatura permette di identificare incrostazioni, raffreddamento insufficiente o surriscaldamento eccessivo. iTHERM TM131 garantisce prestazioni termiche precise.
  • Monitorate la portata di vapore e acqua di raffreddamento per individuare le perdite di energia: valori di portata adeguati riducono l'inefficienza dello scambio termico ed evitano lo spreco di vapore. Prowirl F 200 (vapore) e Promag W 300 (acqua di raffreddamento) garantiscono misure affidabili.
  • Verificate la purezza dell'etanolo per mantenere le prestazioni di disidratazione: il monitoraggio della densità e della conducibilità rileva il trascinamento d'acqua, la contaminazione o l'instabilità nelle unità a setacci molecolari. Q Promass 300 e Indumax CLS50Dgarantiscono il controllo della purezza in linea.

Una strumentazione con bassi requisiti di manutenzione migliora la disponibilità dell'impianto e favorisce il ritorno sull'investimento supportando, nel contempo, il controllo dell'efficienza energetica della distillazione nella produzione di bioetanolo.

Prodotti chiave per la produzione di bioetanolo

/
FAQ

Informazioni chiave sulle soluzioni di misura del bioetanolo

La misura in tempo reale è fondamentale per garantire prestazioni di fermentazione ottimali, una distillazione efficiente e una qualità costante dell'etanolo. Di seguito, troverete le risposte alle domande più frequenti sulle soluzioni di misura per il bioetanolo.

Prossimi passi

Prossimi passi

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Note finali