Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
immagine di prodotto del dispositivo per monitoraggio dell'energia e gestione delle applicazioni Flow-X

Flow-X
flow computer

Il flow computer ideale per le soluzioni di dosaggio

IFLOWX
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Number of applications

    Support up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)

  • Inputs

    6x analog transmitter input, high accuracy
    Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V
    Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year
    Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics.
    2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better
    4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals
    Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation
    4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation.
    4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns
    16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
    4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz)
    2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb
    Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232
    Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485
    optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485
    2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP

  • Outputs

    4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS.
    Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
    16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V
    4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz
    1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz)
    4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%

Campo applicativo

Il flow computer Flow-X offre funzioni di conversione di volume, massa ed energia per gas e liquidi, registrazione degli eventi e dei parametri, nonché la generazione di report, avvalendosi delle tecnologie più avanzate. Moduli identici vengono combinati in diverse custodie, offrendo una versione multi-run Flow-X/P per 1–4 circuiti di misurazione con touch screen locale, oppure la versione Flow-X/S per installazioni economicamente vantaggiose. Flow-X soddisfa i requisiti anche delle applicazioni più esigenti ed è il partner ideale per le misure fiscali.

  • Misura di gas e liquidi per transazioni commerciali, a fini fiscali e di ripartizione

  • Onshore e offshore, gas naturale, GNL, gas di torcia, fluidi di processo, CO₂, H₂

  • Carico e scarico


Proprietà del dispositivo:

  • Configurazioni per serie di contatori conformi agli standard internazionali, tra cui MID, OIML e AGA

  • moduli potenti per applicazioni complesse

  • ogni modulo dotato di CPU, memoria e ingressi/uscite uguali

  • interfaccia utente intuitiva per display grafico e web browser

  • accesso remoto effettivo tramite Ethernet

  • Computer per tratti fino a 8 metri

Vantaggi

  • Riduzione di costi di installazione e pianificazione grazie a configurazioni standard

  • Conversione del volume estremamente accurata grazie a svariati cicli di calcolo al secondo

  • Elevata affidabilità grazie a moduli indipendenti con conversione del volume propria e memorizzazione di valori misurati, letture dei contatori ed eventi

  • Facile ampliamento delle installazioni con moduli dotati di ingressi/uscite uguali e configurazione tramite software al 100%

  • Riduzione dei costi per assistenza e manutenzione grazie a manutenzione remota a prova di manomissione

  • Integrazione di sistema economica e flessibile di flussi multipli

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile