MCS200HW è un sistema di analisi per il monitoraggio continuo di fino a 10 componenti di misura con assorbimento IR nei fumi. Tutte le parti a contatto con i fluidi vengono riscaldate al di sopra del punto di rugiada e sono quindi protette dalla corrosione. Il monitoraggio interno del punto di riferimento consente una verifica rapida dei valori misurati con gas di prova. Visualizzazione web e task assistant integrato nel software rendono l’utilizzo estremamente semplice. MCS200HW Ex consente un'affidabile misura delle emissioni anche in aree a rischio d'esplosione.
Monitoraggio delle emissioni per impianti di incenerimento nonché centrali elettriche e impianti con coincenerimento
Misura di ossidi di azoto in impianti di produzione di acido nitrico
Proprietà del dispositivo:
misura di fino a 10 componenti con assorbimento IR più O2 e TOC
distribuzione di gas esente da usura tramite pompe di espulsione
monitoraggio del punto di riferimento con celle di taratura interne
web server per il controllo del dispositivo a prescindere dalla piattaforma
utilizzo di gas di prova secchi per HCl e NH3 classificazione per ATEX Zona 2, IIC T3 gb
Vantaggi
Necessità di un unico analizzatore per il monitoraggio simultaneo di fino a 12 componenti di gas
Comodo utilizzo orientato alle attività
Accesso remoto senza software aggiuntivo
Elevata disponibilità grazie al monitoraggio interno/di terze parti certificato (QAL3) senza gas di prova
Elevata disponibilità grazie al monitoraggio interno/di terze parti certificato (QAL3) senza gas di prova
Utilizzo in aree a rischio d'esplosione grazie alla custodia robusta pressurizzata
Discover how a power plant in Kuopio modernized emissions monitoring with the MCS200HW analyzer system, combining reliable operation, regulatory compliance, and reduced maintenance effort.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .