VICOTEC320 misura velocemente e simultaneamente concentrazioni minime di NO2 e NO nonché visibilità e temperatura nei tunnel stradali. Tutto questo utilizzando componenti di comprovata efficacia nel settore – senza gas di prova per punto di riferimento e punto zero. L'impostazione ciclica automatica di punto di riferimento e punto zero assicura valori esatti. La robusta custodia è in grado di resistere senza problemi anche alle operazioni di lavaggio a fondo dei tunnel.
Controllo della ventilazione e monitoraggio del filtro nei tunnel
Monitoraggio della qualità dell'aria nei tunnel stradali
Proprietà del dispositivo:
bassissime soglie di rilevazione per NO e NO2
monitoraggio automatico del funzionamento e autoimpostazione
struttura molto robusta in acciaio inox
allineamento automatico del fascio tra unità di emettitore-ricevitore e riflettore
Vantaggi
Riduzione dei costi e risparmio di energia per il controllo della ventilazione grazie a un bassissimo errore di zero e alla misura accurata
Bassi costi d’esercizio perché non sono necessari né aspirazione dell’aria ambiente né gas di prova
Ridotte esigenze di manutenzione grazie a un lungo intervallo di manutenzione (circa 1 anno)
The Gas Adjustment Kit continuously checks the gas type and measuring
range set for agreement with gas type and measuring range of the
connected gas sensor and outputs an error if there is an inconsistency.
The Gas Adjustment Kit continuously checks the gas type and measuring range set for agreement with gas type and measuring range of the connected gas sensor and outputs an error if there is an inconsistency.
An overview brochure about traffic and tunnel sensor, their development during the last 60 years, the main applications in front and within a tunnel as well as the measuring devices at a glance
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .