Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del misuratore portatile di concentrazione Teqwave T per l'analisi temporanea dei liquidi in situ

Teqwave T - Misura di concentrazione ad ultrasuoni

Strumento di misura intelligente e mobile - personalizzato per il vostro processo

D9TB
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
Filtra task misura /applicazione
Task misura/applicazione

Configura per scaricare i disegni CAD del prodotto

  • Principio di misura

    Concentrazione ad ultrasuoni

  • Nome del prodotto

    Strumento di misura intelligente e mobile - specifico per il vostro processo.
    Facile, veloce ed efficiente - analisi in tempo reale dei liquidi in situ.
    Misura temporanea della concentrazione di liquidi in diversi punti di misura in impianti e laboratori.

  • Caratteristiche del sensore

    Applicazioni versatili - un unico dispositivo per cambiare attività. Massima sicurezza di processo - misurazione affidabile grazie al sensore robusto e privo di manutenzione. Risparmio di costi - controllo della qualità del prodotto senza campionamento.
    Lunghezza di inserimento: 180 mm (7 in). Preciso e indipendente dal profilo di flusso.

  • Caratteristiche del trasmettitore

    Utilizzo personalizzato - concetto innovativo di app, utilizzato per modificare le attività di misura. Funzionamento rapido e semplice senza conoscenze metrologiche - punti di misura preconfigurati. Monitoraggio efficiente dell'impianto - fino a 8 ore di funzionamento mobile senza alimentazione esterna.
    Robusto trasmettitore portatile con batteria agli ioni di litio 2300 mAh. Ampio display a colori con 4 tasti di comando. Memorizzazione dati integrata per max. 3000 valori di misura.

  • Diametro

    Lunghezza di inserimento: 180 mm (7")

  • Variabili misurate

    Concentrazione
    Temperatura
    Velocità del suono

  • Errore di misura massimo

    Densità: ± 0,01 g / cm³
    Temperatura: ± 0,5 K
    Velocità del suono: 2m / s

  • Campo di misura

    Concentrazione in base alla scheda tecnica della concentrazione, da 0 a 100%
    Velocità del suono da 600 a 2000 m/s
    Scheda tecnica della concentrazione di temperatura, da 0 a +100°C (da 32 a +212°F)
    Densità Da 0,7 a 1,5 g/cm³

  • Temperatura di processo

    0 ... 100 °C (32 ... 212 °F)

  • Temperatura ambiente

    Sensore: da 0 a 50 ° C (da 32 a 122 ° F)
    Trasmettitore: da 0 a 40 ° C (da 32 a 104 ° F)

  • Materiale del corpo del sensore

    Acciaio inox V4A 1.4571

  • Protezione elettronica

    Sensore: IP68 (con cavo collegato), IP66 (senza connettore del cavo)
    Trasmettitore: IP65

  • Display / Operazione

    Display TFT da 3,5 "con 4 tasti operativi

  • Alimentazione

    Batteria agli ioni di litio (capacità di 2300 mAh)

  • Approvazioni Ex

    Area non pericolosa
    UK; Area non pericolosa

  • Sicurezza del prodotto

    CE, C-Tick