Rod probe 11500ZM

Product picture of: Rod probe 11500ZM

Questo prodotto non è più disponibile.

Cercare la nuova versione nella sezione predecessore / successore o contattare l'ufficio Endress+Hauser locale.

Caratteristiche e specifiche

Indietro

Details

  • Principio di misura

    Capacitivo

  • Caratteristica / Applicazione

    Sonda ad asta completamente isolata in ceramica per pressioni elevate e alte temperature.
    Certificato europeo (EEx d, EEx ia) senza funzioni di sicurezza supplementari

  • Specialità

    Rilevamento della schiuma

  • Alimentazione / Comunicazione

    PFM

  • Temperatura di processo

    -20 … 200 °C
    (-4 … 392 °F)

  • Pressione assoluta di processo / limite massimo di sovrapressione

    Vuoto … 500 bar
    (Vuoto … 7252 psi)

  • Parti bagnate

    Ceramica, 316Ti

  • Attacco al processo

    G 1 1/2A
    Flangia da DN50 … /ASME 2" …

  • Lunghezza del sensore

    Lunghezza totale della sonda 2 m (6.6 ft)

  • Comunicazione

    PFM

  • Certificati / Approvazioni

    ATEX
    WHG

  • Componenti

    Trasmettitore
    PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z

  • Successore

    FTL70/71 o FMP45

  • Limiti applicativi

    Considerare il declassamento di pressione e temperatura.
    Per fluidi non conduttivi, considerare la Kd.

Documenti / Manuali / Software

Accessori / Parti di ricambio

Nr
Order code
Specification
  • Successore