Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Ottimizzare la separazione del greggio leggero

Ottenere una migliore efficienza del processo

Separatori orizzontali per oli leggeri sono adatti per rapporti gas-petrolio elevati e per pozzi con flusso continuo. Oli leggeri (API >31.1° inferiore a 870 kg/m3 (7.3 lb/gal)) si separano più velocemente di altri greggi. Dispositivi di misura meccanici tradizionali possono essere inadeguati per questa applicazione. Il nostro radar a onde guidate offre una misura accurata e stabile nel tempo.

Separatori di petrolio greggio leggero ©Fotolia/Strandperle

I vantaggi

  • Sonda multiparametrica per la misura d'interfase. Due uscite di corrente per livello di interfase e livello generale

  • Facilità di installazione e manutenzione senza tool ausiliari

  • L'installazione non richiede tubo di calma

  • Non necessita di taratura in campo

La sfida

La maggior parte dei separatori di greggio leggero orizzontali sono dotati di misuratori di livello e controlli della densità meccanici. In genere i dispositivi meccanici necessitano di parecchia manutenzione e devono essere adattati al tipo di greggio. Qualsiasi variazione nelle caratteristiche dell'olio prodotto comporta la sostituzione del dispositivo di misura.

La soluzione

Il nostro radar ad onde guidate con sonda coassiale elimina qualsiasi influenza che può verificarsi nel processo. Il sensore viene fornito pretarato e pronto per l'installazione. Questo garantisce una facile sostituzione in separatori esistenti. Il sensore può essere installato direttamente nel separatore, o in un tubo laterale (briglia). Lo stesso sensore può essere utilizzato nel vano di separazione come anche nel comparto dell'olio del separatore. Questo riduce l'esigenza di pezzi di ricambio.

Levelflex M FMP55 con una sonda coassiale

Misura affidabile:

  • Per l'intefase con strato di emulsione

  • Nel caso di superficie turbolenta e schiumosa

  • Per prodotti con caratteristiche variabili

  • Elevata disponibilità

  • Memoria dati integrata

  • Pretaraura in fabbrica

  • Funzionamento intuitivo tramite menu guidato nella lingua nazionale

  • Semplice integrazione in sistemi di gestione o asset di controllo

  • Strumento preciso e diagnostica di processo consentono decisioni rapide

  • Approvazioni: ATEX, IEC Ex, FM, CSA

Contattaci

Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.