Un termovalorizzatore (WtE - Waste-to-Energy) di Sant Adrià del Besòs nei pressi di Barcellona, in Spagna, ha implementato un sistema innovativo per migliorare le procedure di tutela dell'ambiente. L'impianto è di proprietà del Gruppo TERSA, una società pubblica di gestione ambientale, ed è destinato alla gestione dei rifiuti urbani. SICK Spain (ora Endress+Hauser Spain) ha installato due sistemi di misura, raddoppiando l'affidabilità dei dati relativi alle emissioni dell'impianto.
I risultati:
In linea con le misure messe in atto dalle autorità locali per migliorare la qualità dell'aria, il Gruppo TERSA si propone di raggiungere i massimi standard possibili di efficienza e sostenibilità ambientale. Ritiene che il nuovo sistema catalitico installato nel termovalorizzatore e basato su una comprovata tecnologia di misura sia una parte fondamentale dei suoi sforzi.
Il progetto ha seguito una procedura di gara pubblica, vinta da PASCH, un'azienda spagnola specializzata nella fornitura e nella manutenzione di apparecchiature.
Termovalorizzatore sostenibile di TERSA a Barcellona
Requisito del cliente: "Abbiamo bisogno della migliore soluzione disponibile di monitoraggio delle emissioni"
L'impianto prevede tre linee di trattamento dei rifiuti, con una capacità annuale massima di 360.000 tonnellate e una produzione annua di 200.000 MW di elettricità. "Considerando dove si trova e cosa fa, l'impianto può avere un impatto ambientale potenzialmente significativo. Per non superare i livelli stabiliti negli standard vigenti, abbiamo bisogno della migliore tecnologia disponibile di misura delle emissioni", ha spiegato Alessandro Leotta, Responsabile WtE presso il Gruppo TERSA.
La nostra soluzione:
Con questo obiettivo in mente, le giuste apparecchiature di monitoraggio ambientale aiutano a migliorare l'efficienza dei processi, riducendo al minimo l'impatto dell'impianto sull'ambiente circostante. Questo progetto prevedeva un sistema di analisi completo nella ciminiera, associato a un sistema ridondante concepito per confermare l'affidabilità dei dati inviati alle autorità catalane sulle emissioni dell'impianto.
Questi due sistemi di misura sono composti da due analizzatori multicomponente MCS100FT, due analizzatori di mercurio MERCEM300Z, due analizzatori di particolato DUSTHUNTER SP100, due misuratori della portata di gas FLOWSIC100, due unità di monitoraggio remoto MPR e due quadri di controllo, oltre che da un sistema di gestione dei dati e un ulteriore sistema utilizzato sia dall'impianto che dalle autorità locali per la trasmissione dei dati.
Il contratto di fornitura delle apparecchiature prevede la manutenzione 24/7, con tempi di risposta di 4 ore. Il sistema include anche a un servizio di monitoraggio a distanza, in Germania, che aumenta il livello di supporto.
Durante il lockdown causato dalla pandemia di COVID-19, il sistema di monitoraggio MPR ha reso possibile la diagnostica dei guasti, la manutenzione degli analizzatori e la gestione degli allarmi da remoto, oltre che le impostazioni automatizzate QAL3. Tutte queste caratteristiche hanno contribuito a mantenere l'impianto in funzione garantendo la necessaria assistenza di base.
Contattaci
Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?
Approfittate della nostra esperienza decennale e di un portfolio completo per il monitoraggio continuo delle emissioni, con soluzioni orientate al futuro e specifiche per le operazioni di misura tipiche del vostro settore.
La sostenibilità ambientale si basa sul rilevamento e sulla misura accurata della polvere e delle emissioni di particelle. I nostri robusti dispositivi a manutenzione ridotta definiscono nuovi standard nel campo dei sistemi di misura delle particelle.
I sensori a ultrasuoni Proline Prosonic Flow e FLOWSIC garantiscono una misura versatile ed economica di gas e liquidi fino a un diametro nominale DN 4000 (156")
Le moderne tecnologie di analisi dei gas e di misura di processo supportano l'industria per affrontare sfide importanti. Le nostre tecnologie consentono lo sviluppo congiunto di soluzioni su misura per aumentare l'efficienza.
Il trattamento termico riveste un ruolo importante nella moderna gestione dei rifiuti perché ne riduce drasticamente il volume, genera energia rinnovabile affidabile e rimuove gli inquinanti dal ciclo dei nutrienti.
Nell'incenerimento dei rifiuti, i rifiuti non riciclabili vengono bruciati per ridurne il volume, generare energia e recuperare materiali. Per una depurazione efficiente dei gas di combustione è necessario un monitoraggio rapido di CO e O₂.
Soluzioni basate su analizzatori e sensori intelligenti assicurano la pulizia dei gas di scarico e il monitoraggio continuo degli inquinanti e del mercurio in risposta all'esigenza di conformarsi a normative globali sempre più rigorose sulle emissioni.
/
TERSA è unasocietà pubblica attiva nell'area metropolitana di Barcellona e specializzata nella gestione di servizi ambientali legati all'economia circolare. Attraverso la sua attività, offre soluzioni alle sfide poste dalla gestione dei rifiuti, oltre che dalle attività di generazione e commercializzazione di energia rinnovabile, promuovendo l'impegno dei cittadini nei confronti dell'ambiente. Il Gruppo TERSA è formato da TERSA, SEMESA e SIRESA.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .