Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Maggiore precisione nella misura di livello del butanolo

Nufarm riduce l'incertezza di misura a meno dell'1%

Micropilot FMR62B - rientrante nella nuova generazione di sensori di livello radar da 80 GHz - si è rivelato molto prezioso in un impianto chimico di Bradford. Le funzioni avanzate del dispositivo, tra cui Heartbeat Technology e Bluetooth, hanno incrementato la precisione e semplificato il lavoro per Nufarm, azienda globale specializzata in tecnologie di protezione delle colture e trattamento delle sementi.

Serbatoi di stoccaggio dei prodotti chimici nell'impianto di Nufarm a Wyke, Bradford

Nufarm produce una vasta gamma di prodotti per la protezione delle colture

Tecnico che gestisce i dispositivi dell'impianto chimico con Field Xpert SMT70

Gestione dei dispositivi con Field XpertSMT70

I vantaggi

  • Prestazioni di misura accurate

  • Incremento della produttività grazie alle funzioni di monitoraggio, verifica e diagnostica in linea con la Heartbeat Technology

  • Accesso remoto ai dati del dispositivo mediante Bluetooth

  • Gestione semplice

  • Supporto specialistico ai progetti

Ben Ross, EC&I Reliability Engineer, Nufarm

“Endress+Hauser è stata al nostro fianco in ogni fase del percorso.”

Mr Ben Ross, EC&I Reliability Engineer
Nufarm

La sfida

L'impianto di Nufarm a Wyke, Bradford, ha bisogno di un attento monitoraggio dei livelli nei serbatoi per garantire che le sostanze chimiche utilizzate nel processo possano essere reintegrate secondo necessità e che i processi e le attività di manutenzione si svolgano senza intoppi e senza tempi di fermo imprevisti. L'esistente dispositivo di misura radar, installato in un serbatoio orizzontale di butanolo, era ormai obsoleto e l'azienda era alla ricerca di una soluzione per migliorare la precisione e semplificare le operazioni. 

La soluzione

Micropilot FMR62B serve per la misura continua di livello senza contatto in applicazioni esigenti con prodotti liquidi. Soddisfa perfettamente i requisiti di processo più severi - valori elevati di temperatura e pressione, fluidi variabili - rivelandosi ideale per le applicazioni nell'industria chimica, come quelle di Nufarm. Sul serbatoio del butanolo è stato installato un dispositivo FMR62B ed è stata calcolata una tabella di linearizzazione per convertire il livello in volume, al fine di monitorare con precisione le scorte e i consumi all'interno dell'impianto.

Massima visibilità grazie a funzioni avanzate

Oltre al Bluetooth, il radar è dotato di Heartbeat Technology che aumenta l'affidabilità della misura grazie a una rapida diagnostica e alla verifica dei dispositivi in campo, senza interrompere il processo. "Noi usiamo molto la Heartbeat Technology", conferma Ben Ross. "Invece di smontare tutti gli strumenti durante ogni singolo fermo impianto - dato che è un lavoro enorme e un rischio per la sicurezza - ora possiamo procedere prima a una Heartbeat Verification per individuare eventuali guasti e capire se sono necessari ulteriori test"

Contattaci

Sei interessato alla nostra offerta? Desideri discutere della tua applicazione?

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile