Catena del valore affidabile e redditizia del gas naturale grazie alla manutenzione predittiva
Dalle attività di esplorazione, produzione e trattamento a quelle di stoccaggio e distribuzione, i sistemi di misura in tempo reale migliorano l'affidabilità, gestiscono i rischi e mantengono inalterate le prestazioni lungo tutta la catena del valore del gas naturale
Introduzione
Estensione della manutenzione predittiva: informazioni sul processo per una produzione più efficiente di gas naturale
Il gas naturale è un elemento chiave del sistema energetico globale e rappresenta uno dei pilastri della domanda di energia. Ciò rende indispensabile gestire efficacemente i rischi e poter contare sulla massima affidabilità dei processi. Dalla testa del pozzo agli utenti finali, il gas deve essere trattato, stoccato e trasportato in modo sicuro ed efficiente per soddisfare i requisiti di qualità, proteggere le infrastrutture e garantire la conformità alle normative. Con una catena del valore sempre più interconnessa e l'aumentare delle aspettative in termini di prestazioni, gli operatori si trovano ad affrontare una pressione crescente per migliorare l'affidabilità delle apparecchiature, gestire i rischi e controllare i costi. Di conseguenza, le pratiche avanzate di monitoraggio, analisi e gestione degli asset, a supporto di decisioni basate sui dati lungo l'intero ciclo di vita degli asset, stanno diventando sempre più importanti.
Sfide
Sfide operative sempre più complesse: fare di più con meno
L'esaurimento dei giacimenti sta spingendo la produzione verso soluzioni più complesse e tecnicamente impegnative, spesso caratterizzate da livelli di impurità più elevati, portate variabili e condizioni operative difficili. Nel contempo, gli impianti devono continuare a funzionare in modo affidabile nonostante l'obsolescenza delle infrastrutture e margini di prestazione più ristretti.
Mantenimento dell'efficienza produttiva al variare delle condizioni del giacimento: il calo della pressione, l'aumento della produzione di acqua e la variabilità delle prestazioni dei pozzi rendono sempre più difficile assicurare una produzione stabile.
Controllo della qualità del gas e dell'integrità delle condotte: prevenire la formazione di idrati, il trascinamento del glicole e la presenza di gas non conforme alle specifiche richiede un controllo di processo stabile e misure affidabili. Nelle grandi reti di gasdotti, gli operatori devono prevenire la corrosione, i guasti e le perdite di metano.
Instabilità operativa: le apparecchiature critiche come, ad esempio, compressori e rigeneratori sono altamente soggette a problemi di contaminazione, formazione di schiuma, corrosione e sollecitazioni termiche. La crescente domanda di energia sta facendo aumentare i costi.
Inasprimento del quadro normativo e gestione delle emissioni: gli operatori devono assicurare la visibilità di tutti gli asset remoti rispettando, nel contempo, requisiti più rigorosi in materia di emissioni di metano e rendicontazione ambientale.
Gestione in sicurezza delle infrastrutture obsolete: le aziende di servizi pubblici sono chiamate ad ammodernare le reti senza pregiudicare la continuità delle forniture e la conformità alle normative. Requisiti ambientali più rigorosi aumentano la necessità di implementare soluzioni di monitoraggio continuo e rendicontazione tracciabile.
Strategie di efficienza energetica nella produzione di gas naturale
Nella produzione di gas naturale, con efficienza energetica si intende soprattutto la riduzione del consumo energetico senza compromettere la sicurezza e l'affidabilità delle operazioni. Tra le strategie chiave ci sono l'ottimizzazione delle prestazioni dei compressori, un migliore controllo del processo nei sistemi di disidratazione, desolforazione e separazione, il monitoraggio della composizione del gas per garantire la stabilità del contenuto energetico e delle condizioni di processo, la riduzione della combustione in torcia e delle perdite di metano, il recupero del calore residuo e il ricorso al monitoraggio in tempo reale per identificare tempestivamente le inefficienze. Tecniche di misura affidabili e automazione, inoltre, aiutano gli operatori a stabilizzare i processi, minimizzare i tempi di fermoe contenere il consumo energetico negli impianti di produzione e trattamento.
La pressione sui costi rimane una sfida determinante. La volatilità dei mercati energetici, l'aumento dei costi di manutenzione e la necessità di controllare le spese di esercizio stanno costringendo gli operatori a ripensare ai tradizionali approcci alla manutenzione e alla gestione degli asset. Tempi di fermo imprevisti, interventi di manutenzione inefficienti o guasti prematuri delle apparecchiature possono erodere rapidamente i margini di profitto, soprattutto quando si tratta di asset che richiedono grandi investimenti iniziali quali compressori, unità di disidratazione, impianti di stoccaggio e reti di gasdotti.
Nell'industria del gas naturale, le operazioni sono destinate a diventare sempre più connesse, efficienti e basate sui dati. Che si tratti di esplorazione, produzione, trattamento, trasporto o distribuzione, gli operatori hanno bisogno di misure accurate e strumenti affidabili se vogliono migliorare la visibilità, proteggere gli asset, ridurre le emissioni e garantire prestazioni efficienti e sicurezza lungo l'intera catena del valore.
Fasi chiave del processo
Fasi chiave lungo la catena del valore del gas naturale
Produzione sicura di gas
A causa dell'esaurimento dei giacimenti, l'estrazione del gas naturale sta diventando sempre più complessa. Metodi di perforazione avanzati, processi efficienti e operazioni sicure richiedono dati precisi e informazioni in tempo reale.
Recupero avanzato del gas (EGR)
I sistemi EGR utilizzano tecniche di gestione attiva dei giacimenti per migliorare la mobilità del gas e mantenere la pressione quando i meccanismi di produzione primari non sono più sufficienti. A differenza della produzione convenzionale, l'EGR interviene direttamente sul comportamento del giacimento e pertanto si basa sul monitoraggio in tempo reale dei valori di pressione, portata e composizione.
Aumento dell'efficienza nel trattamento del gas naturale
Avete difficoltà a gestire l'aumento dei costi operativi (OPEX) o l'instabilità dei processi? Scoprite in che modo ottimizzare l'efficienza del processo di trattamento del gas naturale protegge i vostri margini, garantisce la sicurezza e assicura la crescita futura dell'impianto.
Trasporto e stoccaggio in sicurezza del gas naturale
Il trasporto e lo stoccaggio sono anelli cruciali della catena del valore del gas naturale, in quanto garantiscono che il gas venga movimentato e consegnato in sicurezza dagli impianti di trattamento agli utenti finali. Una strumentazione affidabile assicura agli operatori la visibilità in tempo reale necessaria a mantenere l'integrità delle condotte, proteggere gli asset e rilevare tempestivamente le anomalie.
Gas naturale rinnovabile (RNG) e bio-GNL
Ampliando la catena del valore del gas con alternative a basse emissioni di carbonio, RNG e bio-LNG introducono anche nuovi elementi da considerare in termini di composizione, pressione e qualità. Una misura accurata è fondamentale per garantire la compatibilità con la rete, la sicurezza delle operazioni di stoccaggio e liquefazione e l’iniezione a norma nelle reti di distribuzione.
LNG per il commercio globale
Il gas naturale liquefatto (LNG) espande i mercati globali ma introduce requisiti rigorosi in materia di controllo della composizione, condizioni criogeniche e stabilità del processo. Poter disporre di misure affidabili è estremamente importante per garantire la sicurezza della liquefazione, dello stoccaggio e del trasporto, oltre che operazioni di misura fiscale conformi alle normative lungo tutta la catena del valore.
Manutenzione predittiva
L'importanza della manutenzione predittiva nella produzione di gas naturale
La manutenzione predittiva aiuta gli operatori a utilizzare i dati di stato per prevedere l'usura, il degrado o i comportamenti anomali prima che provochino tempi di fermo. Nella produzione di gas naturale, considerata la natura continua delle operazioni e il ruolo cruciale di componenti quali compressori, unità di disidratazione e desolforazione, scambiatori di calore e separatori, questo approccio è particolarmente prezioso.
Miglioramento dell'affidabilità delle apparecchiature e ottimizzazione della pianificazione della manutenzione
Dalla perforazione al trasporto in gasdotti e allo stoccaggio: gli operatori possono aumentare l'affidabilità delle apparecchiature monitorando costantemente i parametri chiave quali pressione, livello, temperatura, portata e qualità del gas. L'identificazione tempestiva delle anomalie consente di identificare immediatamente i problemi emergenti e di intervenire in modo mirato, prolungando la vita di servizio degli asset e garantendo la stabilità operativa. Le interruzioni impreviste possono creare problemi di fornitura e comportare rischi per la sicurezza, oltre che costose riparazioni. Il passaggio da interventi di tipo reattivo a un processo decisionale guidato dai dati contribuisce a ridurre questi rischi.
Pronti a ottimizzare i vostri processi?
Fate il passo successivo verso processi efficienti, conformi e sostenibili nel settore della produzione di gas. Gli esperti locali di Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi.
Problemi a gestire l'aumento dell'OPEX o l'instabilità dei processi? Scoprite in che modo ottimizzare l'efficienza del processo di trattamento del gas naturale protegge i margini, garantisce la sicurezza e assicura la crescita futura dell'impianto.
Massimizzare la sicurezza di processo con la nostra strumentazione e le nostre soluzioni best-fit per il gas naturale e il GNL, compresi il trattamento, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione.
Le proprietà uniche di H2 e CO2 pongono agli operatori una serie di sfide. Scoprite in che modo la nostra offerta e le nostre competenze possono contribuire a ottimizzare la sicurezza e l'efficienza delle applicazioni di gestione dell'idrogeno e CCUS.
Massima affidabilità nella liquefazione del gas naturale con le soluzioni Endress+Hauser per il controllo dei processi di pre-trattamento, rimozione e disidratazione dei gas acidi, frazionamento e liquefazione.
L'idrogeno è una soluzione promettente per ridurre le emissioni di carbonio e la sua infrastruttura si sta sviluppando rapidamente. Scoprite in che modo Endress+Hauser può aiutare a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e conformità regolatoria.
/
FAQ
Informazioni chiave sulla manutenzione predittiva nella produzione di gas
Note finali
Cercate altro?
Soluzioni di sostenibilità per l'industria
Scoprite in che modo, in tutti i settori, l'impegno per la sostenibilità e i processi decisionali correlati stanno diventando più visibili, strutturati e orientati ai risultati.
Trasformazione dell'industria di processo attraverso la digitalizzazione
Scoprite la digitalizzazione nell'industria di processo.
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Con il nostro ampio portfolio di strumentazione, soluzioni e servizi, diamo ai clienti la possibilità di ottenere la massima prestazione dell'impianto: dall'efficienza e la sicurezza dei processi alla sostenibilità e alla conformità alle normative.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .