Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sistema di gestione dell'acqua piovana: prevenite allagamenti e straripamenti di rete

In che modo il monitoraggio continuo aiuta a superare le sfide

Il corso d'acqua Cheonggyecheon a Seoul (Corea) funge da canale di drenaggio in caso di forti piogge.

Monitoraggio continuo per un funzionamento sicuro, conforme ed efficiente della rete

I sistemi fognari o le reti di canali trasportano in modo sicuro l'acqua piovana e le acque reflue municipali e industriali all'impianto di trattamento. Durante le forti precipitazioni, le vasche di raccolta dell'acqua piovana stoccano temporaneamente le acque reflue non trattate quando si raggiunge la capacità massima di ingresso dell'impianto, contribuendo a prevenire straripamenti e allagamenti della rete fognaria. Per garantire la conformità ai requisiti di legge e un funzionamento efficiente della rete, molti impianti utilizzano tecnologie di misura e monitoraggio per controllare continuamente il riempimento delle vasche, i livelli dell'acqua, gli scarichi e i volumi di straripamento.

Fatti principali

25 mm di pioggia

possono generare oltre 250 m³ di acqua piovana su un ettaro di terreno, quindi un monitoraggio affidabile è fondamentale per prevenire allagamenti e straripamenti delle reti fognarie.

Tratti di tubi per la misura diretta della portata in ingresso con misuratori di portata elettromagnetici ©Endress+Hauser
Tratti di tubi per la misura diretta della portata in ingresso con misuratori di portata elettromagnetici

Misura diretta della portata in ingresso con misuratori di portata elettromagnetici Promag W 400

Approfondimenti

Monitoraggio affidabile nelle reti fognarie

Le reti fognarie si basano sul monitoraggio della portata e del livello per misurare i volumi delle acque reflue e mantenere gli impianti di trattamento delle acque reflue funzionanti entro la loro capacità idraulica progettata. Il monitoraggio in tempo reale genera un preavviso in merito all'aumento dei carichi idraulici durante le precipitazioni intense, contribuendo a prevenire gli straripamenti e le interruzioni del trattamento. In combinazione con il controllo delle pompe attraverso diversi segmenti fognari, la misura di portata e livello supporta una gestione efficiente della rete fognaria e un trattamento affidabile delle acque reflue.

Per la misura diretta della portata, i misuratori di portata elettromagnetici come Promag W 400 e Promag W 10 garantiscono prestazioni affidabili nel campo delle acque reflue

Monitoraggio del canale aperto con misuratori senza contatto ©Endress+Hauser

Monitoraggio di un canale aperto con FlexView FMA90 e Micropilot FMR20B

Approfondimenti

Monitoraggio continuo del livello per i sistemi fognari

La misura del livello gioca un ruolo chiave perché fornisce i dati necessari per correlare i livelli dell'acqua con le portate nei canali e nei sistemi fognari. Il monitoraggio continuo consente di rilevare tempestivamente i tubi intasati, i livelli crescenti di acqua e i possibili straripamenti nei corsi d'acqua pubblici. Questo aiuta gli operatori ad adottare misure correttive prima che si verifichino problemi ambientali o operativi. Dati di livello affidabili supportano anche un controllo e una pianificazione più efficienti della rete.

  • Per applicazioni fognarie difficili con strati di gas o umidità, gli strumenti radar come Micropilot FMR20B combinati con l'unità di controllo FlexView FMA90 assicurano prestazioni affidabili
  • Micropilot FWR30 a batteria per il monitoraggio remoto
  • Netilion o SupplyCare consentono la visualizzazione centralizzata e l'analisi dei dati di misura nel sistema
Esperto del settore che controlla i valori sull'unità di controllo ©Endress+Hauser

Monitoraggio continuo della vasca con il sensore radar FMR20B combinato con l'unità di controllo FlexView FMA90

Approfondimenti

Monitoraggio delle vasche dell'acqua piovana per evitare straripamenti

Un efficace monitoraggio delle vasche dell'acqua piovana combina i dati relativi a piogge, livello e portata per proteggere le infrastrutture delle acque reflue e i corsi d'acqua durante le precipitazioni intense. La misura di livello mostra la capacità di stoccaggio disponibile e indica quando le acque reflue non trattate possono essere scaricate. La misura della portata quantifica i volumi di straripamento, mentre un registratore documenta la frequenza degli eventi e i volumi scaricati per la conformità e il reporting. L'accesso remoto consente il monitoraggio centralizzato, una risposta più rapida e una migliore pianificazione della rete a lungo termine.

  • Monitoraggio continuo del livello della vasca con sensore radar Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B o Micropilot FMR30B per rilevare tempestivamente i livelli dell'acqua in aumento. L'indicatore di processo RIA15 assicura una trasparenza immediata dello stato della vasca per evitare straripamenti.
  • Combinate i sensori radar Micropilot FMR20B o Micropilot FMR30B con l'unità di controllo FlexView FMA90 per monitorare flussi in ingresso e in uscita, verificare la capacità di raccolta e comprendere meglio il comportamento della vasca durante le precipitazioni estreme.
  • Il Data Manager Memograph RSG45 registra il livello, la portata, gli allarmi e i dati di processo legati alle precipitazioni. I registri degli eventi storici aiutano ad analizzare le tempeste e gli straripamenti per soddisfare la conformità normativa.
Misura idrostatica in una stazione di pompaggio ©Endress+Hauser

Misura idrostatica con Waterpilot FMX21 in una stazione di pompaggio

Approfondimenti

Monitoraggio della stazione della pompa della rete fognaria

La misura di livello nelle stazioni di pompaggio è fondamentale per controllare il funzionamento delle pompe, contribuendo a prevenire il flusso contrario incontrollato delle acque reflue non trattate nell'ambiente, nelle strade e nelle abitazioni. Il monitoraggio continuo di livello, pressione e portata fornisce informazioni preziose sulle prestazioni delle stazioni di pompaggio per rilevare tempestivamente i guasti e ridurre al minimo i costosi tempi di fermo. Nelle applicazioni legate al trattamento delle acque reflue, gas corrosivi H₂S, schiuma, grasso e detriti possono creare condizioni di misura difficili, rendendo necessaria una strumentazione robusta. In funzione dell'applicazione, è possibile utilizzare tecnologie idrostatiche, radar o a ultrasuoni per una misura di livello affidabile.

  • La misura idrostatica è possibile con Waterpilot FMX21, dal robusto design flush mounted in grado di resistere ai depositi e all'abrasione
  • La strumentazione radar senza contatto come Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B o Micropilot FMR30B non è influenzata dalla schiuma né dalla condensa
  • Combinati con controllori e display come FlexView FMA90, questi sistemi supportano un controllo efficiente e un uso equilibrato delle pompe
Punti di forza del prodotto

Soluzioni di misura per una gestione affidabile dell'acqua piovana

Una gestione affidabile dell'acqua piovana dipende dalla visibilità continua di portata, livello, precipitazioni e straripamenti. Scoprite le tecnologie di misura per le reti fognarie, le vasche di raccolta e le stazioni di pompaggio che aiutano gli operatori a rilevare i carichi idraulici in aumento, controllare le pompe, verificare la capacità di stoccaggio disponibile e documentare gli scarichi per i report previsti dalla legge.

/
Documentazione degli eventi

Documentazione degli straripamenti per conformità e analisi successiva all'evento

Durante gli eventi caratterizzati da umidità, gli operatori hanno spesso bisogno di prove documentate delle prestazioni della vasca, della durata dello straripamento e del volume scaricato. La registrazione continua di livello, portata e dati di allarme consente una ricostruzione accurata degli eventi e assicura la tracciabilità richiesta per i report e gli audit previsti dalla legge. I dati storici supportano anche lo studio dei casi di straripamento, aiutando gli impianti a identificare problemi ricorrenti, valutare le prestazioni della rete e attuare misure per ridurre l'impatto ambientale durante tempeste future.

FAQ

Domande frequenti sulla gestione dell'acqua piovana e sulle reti fognarie

Vi preghiamo di dirci il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo potremo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Note finali

Argomenti di interesse