Monitoraggio continuo e centralizzato dei parametri di scarico con dashboard, controllo della conformità, avvisi e reporting pronti agli audit per tutti i punti di scarico.
l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile
Le acque reflue civili e industriali sono soggette a severi requisiti normativi che regolano il modo in cui devono essere trattate e scaricate. Dato che i limiti legali variano a seconda del paese e sono sempre più severi, i responsabili d'impianto devono conciliare la conformità normativa con la tutela delle persone e dell'ambiente migliorando, nel contempo, le prestazioni operative. Il monitoraggio continuo di parametri critici quali pH, carichi organici e di nutrienti, portata, ecc. permette agli operatori di rilevare tempestivamente le anomalie, reagire rapidamente e garantire la conformità.
Connessa a Netilion Water, la soluzione assicura il monitoraggio continuo a distanza della quantità e della qualità degli effluenti, oltre che dello stato degli asset. Gli operatori possono visualizzare a livello centralizzato diversi siti, in modo da rispondere più rapidamente agli eventi con un minore impegno operativo.
I sistemi a pannello integrati possono semplificare questo compito riunendo tutta una serie di sensori analitici e dispositivi in un solo pannello, comodo e pronto all'uso, che rende più efficienti le operazioni di monitoraggio, uso e manutenzione.
Panoramica della soluzione:
Disponibile per:
Acqua, acque reflue e rifiuti
Alimentari e bevande
Chimica
Miniere, materie prime e metalli
Hardware e software:
Netilion Water: dashboard operative, dettagli degli asset, analisi avanzate, eventi e allarmi
Monitoraggio degli effluenti: controllo della qualità con sensori per l'analisi dei liquidi Endress+Hauser: torbidità, cloro, pH, redox, conducibilità, COD/TOC, ossigeno disciolto, SAC e nitrati. Pannelli, armadi e contenitori completamente assemblati, ad es. CDP20/50
Monitoraggio degli effluenti: misura della portata: Promag W400/W800 / misura della portata: Micropilot FMR20B + FMA90
Servizi:
Consulenza applicativa
Gestione del progetto
Ingegneria di base e dettagliata
Servizi sul posto
Documentazione e certificazione
Test in fabbrica e sul posto (Site Acceptance Test)
Servizi: taratura annuale e Smart Support
Riduzione dei rischi di non conformità e contemporaneo miglioramento della trasparenza e dell'efficienza operativa
Netilion Water monitora costantemente i parametri di scarico e assicura, a livello centralizzato, la visibilità di tutti i punti di scarico grazie a dashboard che aiutano gli operatori a rilevare tempestivamente le deviazioni, ridurre i rischi di non conformità e rispettare i limiti di scarico delle acque reflue.
Memosens e la Heartbeat Technology migliorano ulteriormente l'efficienza operativa consentendo la verifica a distanza delle condizioni e delle prestazioni degli strumenti, riducendo il lavoro di manutenzione e taratura, aiutando gli operatori a garantire l'affidabilità delle misure e supportando la conformità normativa.
Combinando diverse misure della qualità dell'acqua, pannelli di analisi dei liquidi consentono un monitoraggio affidabile e continuo dello scarico delle acque reflue.
I dati di processo in tempo reale aiutano gli operatori a dimostrare la conformità ai requisiti normativi, rilevare rapidamente le deviazioni e identificare le opportunità per ottimizzare i processi di trattamento e ridurre i costi operativi o di scarico. Un portfolio completo e collaudato sul campo consente di configurare i parametri giusti per ogni applicazione, mentre i pannelli preassemblati e pretarati semplificano l'installazione, la messa in servizio e il funzionamento continuo.
Miglioramento della trasparenza operativa
Le dashboard centralizzate consentono di conoscere, in tempo quasi reale, la quantità e la qualità degli effluenti, oltre che le condizioni degli asset, in tutti i punti di scarico
Ottimizzazione basata sui dati
Gli andamenti storici, l'analisi e la correlazione degli eventi aiutano a identificare le opportunità di miglioramento e supportano decisioni operative migliori
Conformità alle normative
Il monitoraggio continuo dei parametri critici di scarico aiuta ad assicurare il rispetto dei limiti legali delle acque reflue, riducendo il rischio di violazione dei permessi
Maggiore efficienza di trattamento delle acque reflue
La misura in tempo reale della qualità dell'acqua supporta il miglioramento dei processi e può contribuire a ridurre i costi di trattamento o le spese di scarico
Semplificazione di manutenzione e taratura
Una strategia di manutenzione proattiva, basata sui dati e abilitata da Memosens e dalla Heartbeat Technology, riduce gli interventi manuali, semplificando le attività di manutenzione e taratura
Pianificazione più intelligente della manutenzione
Il continuo monitoraggio a distanza dello stato degli asset e degli strumenti supporta la manutenzione in base alle condizioni, riducendo al minimo le visite sul posto e gli interventi manuali
Prodotti correlati
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Netilion Water increases transparency and operational efficiency in water and wastewater operations by providing up-to-date visibility, enabling faster decisions and early deviation detection.
Sistemi di monitoraggio delle acque reflue effluenti per tutte le industrie
Scoprite di più sui nostri robusti sistemi "chiavi in mano" di monitoraggio delle acque reflue che, anche grazie a una soluzione intelligente di manutenzione, aiutano a rispettare i limiti legali e contrattuali.
Scoprite il monitoraggio intelligente dei depuratori proposto da Endress+Hauser. Con i nostri sistemi di monitoraggio "chiavi in mano", convenienti e facili da usare, potete rispettare i valori limite legali e incrementare l'efficienza.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .