ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
ConformitiesApproved for plants requiring approval 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft (Prevention of Air Pollution) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11 compliant
La protezione sostenibile dell'ambiente si basa sul rilevamento e sulla misura accurata della polvere e delle emissioni di particelle. Questo perché le particelle di polvere (in particolare quelle degli impianti industriali) hanno un forte impatto su persone e aree naturali. Anche il monitoraggio delle particelle nell'aria ambiente riveste un ruolo sempre più importante. Con il suo ricco portfolio prodotti per campi di misura e diametri dei condotti di gas da piccoli ad alti, offriamo soluzioni perfette anche per misurazioni difficili come quella della polvere nei gas umidi. Ovviamente sono disponibili anche dispositivi testati per idoneità e quelli con verifica automatica di punto di zero e punto di riferimento. In alcuni dispositivi è possibile selezionare funzioni come la verifica della contaminazione o l'autoallineamento automatico, che completano le caratteristiche eccezionali dei nostri misuratori di polvere.
Misurazione della polvere
A seconda delle condizioni limite, la misurazione della luce diffusa o della trasmittanza può essere più adatta per il rilevamento delle concentrazioni di polvere. Con il principio legato alla trasmittanza, la misurazione si basa sull'attenuazione di un fascio di luce per effetto dell'assorbimento della luce da parte delle particelle. Con il principio legato alla luce diffusa, si può scegliere tra due opzioni: con la diffusione all'indietro, viene misurata la luce che viene riflessa dalle particelle. Nella diffusione in avanti, la radiazione diffusa in avanti per rifrazione o diffrazione della luce incidente funge da misurando. Offriamo tutti questi principi di misurazione nei misuratori di polvere per poter soddisfare in maniera ottimale i vari requisiti dei compiti di misurazione.
Misurazione della luce diffusa: la scelta giusta per basse concentrazioni di polvere
Nella misurazione della luce diffusa, la luce irradiata viene diffusa dalle particelle nella miscela di gas e rilevata da un ricevitore sensibile. Per effetto della sua elevata sensibilità, il principio della luce diffusa è particolarmente adatto a basse concentrazioni di polvere, anche inferiori a 1 mg/m³. A seconda dei requisiti specifici del sistema e delle proprietà delle particelle, è possibile usare la diffusione dell'indietro o in avanti. Entrambi i principi di misurazione forniscono risultati stabili e ripetibili, a prescindere dalla velocità dei gas, dall'umidità o dai carichi di particelle di polvere. In quanto produttori con lunga esperienza nel campo dei misuratori di polvere, offriamo dispositivi con diffusione sia in avanti, sia all'indietro.
Tecnologia della misurazione della trasmittanza: misurazioni di elevate concentrazioni di polvere e di fluidi disomogenei
La tecnologia della misurazione della trasmittanza rileva l'attuazione della luce da parte delle particelle di polvere. I misuratori di polvere per trasmittanza sono adatti per fluidi con elevate concentrazioni di polvere e diametri grandi dei condotti di gas. Possono essere applicati nel monitoraggio delle emissioni e dei processi, nonché per il monitoraggio dell'aria ambiente. I misuratori operano nell'intero diametro dei condotti di gas, cosa che compensa in parte le disomogeneità nella distribuzione delle particelle. Questo porta a un risultato di misurazione molto rappresentativo. I dispositivi non sporgono nel condotto di gas e quindi non hanno un contatto diretto con gas di processo aggressivi. Una funzione di correzione della contaminazione opzionale compensa la graduale formazione dei depositi dei quadranti ottici. I risultati di misurazione possono essere forniti sotto forma di concentrazione di polvere o di trasmittanza, assorbimento e opacità.
Download
Esplora altre risorse
Misuratori di polveri basati su luce diffusa e trasmittanzaPDF, 4.8 MB
Portfolio completo di misuratori di polveri e particelle
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni PDF, 4.9 MB
Un portfolio completo per il monitoraggio continuo delle emissioni. Con soluzioni orientate al futuro e personalizzate per i compiti di misura del vostro settore.
Un termovalorizzatore (WtE - Waste-to-Energy) di Sant Adrià del Besòs nei pressi di Barcellona, in Spagna, ha implementato un sistema innovativo per migliorare le procedure di tutela dell'ambiente.
Scoprite in che modo una centrale elettrica di Kuopio ha modernizzato il monitoraggio delle emissioni con il sistema di analisi MCS200HW, ottenendo insieme un funzionamento affidabile, la conformità normativa e la riduzione degli interventi di manutenzione.
La protezione sostenibile dell'ambiente si basa su operazioni accurate di rilevamento e misura delle emissioni di polveri e particelle. Scoprite in che modo le nuove tecnologie di misura possono fornire un contributo prezioso.
Strumento di engineering per la perfetta integrazione e configurazione di sensori
/
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .