Title

Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Analisi della qualità del biometano per l'iniezione sicura e conforme del gas 

Soluzione "chiavi in mano" per la misura in linea, rapida e accurata, della qualità del biometano che assicura conformità, affidabilità e operazioni di upgrading efficienti. 

People in Process Solution

l'immagine presenta un esempio di soluzione disponibile

Per soddisfare gli standard regolatori relativi all'iniezione nella rete del gas, al trasporto o alla liquefazione in bio-LNG, il biometano prodotto dal biogas richiede un rigoroso controllo di qualità e, per garantire conformità e sicurezza, i parametri critici quali H₂S, punto di rugiada dell'acqua, CO₂ e ossigeno devono essere monitorati costantemente. 

Gli operatori si trovano ad affrontare una serie di sfide, tra cui gli effetti corrosivi delle impurità su condotte e apparecchiature, il gas umido non rilevato che comporta interruzioni o combustione in torcia e, infine, standard nazionali e requisiti di rete in continua evoluzione. Un altro importante problema è mantenere misure affidabili riducendo al minimo i costi operativi ed evitando complesse procedure di taratura. 

Per verificare le prestazioni delle unità di upgrading, garantire la conformità alle specifiche di qualità del gas e fornire dati continui e accurati per un trattamento del biometano sicuro ed efficiente, è necessaria una soluzione robusta.

Panoramica della soluzione:

Disponibile per:
Acqua, acque reflue e rifiuti
Alimentari e bevande
Petrolio e gas
Produzione di energia

Hardware e software:

  • Analizzatore di umidità TDLAS J22
  • Analizzatore di H₂S TDLAS JT33 / SS2100i-1 (con scrubber/sistema differenziale)
  • Analizzatore di CO₂ TDLAS SS2100i -1 [LS1] [SM2] 
  • Analizzatore di ossigeno QF OXY5500 (opzionale)
  • Sistema condiviso di trattamento dei campioni
  • Promass F (skid di misura fiscale)
  • Edge Box (connettività Modbus TCP IP)
  • Field Xpert SMT7x (Heartbeat Verification)
  • Piattaforma Netilion

Servizi:

  • Gestione del progetto 
  • Progettazione e sviluppo (ingegneria di base/front-end) 
  • Consulenza progettuale 
  • Verifica dell'installazione 
  • Messa in servizio del sistema 
  • Supervisione sul posto del progetto 
  • Servizi di documentazione e certificazione 
  • Test (FAT, SAT) 
  • Smart Support

Analisi rapida e accurata della qualità del biometano con una soluzione di misura "chiavi in mano"

La soluzione Endress+Hauser fornisce un sistema "chiavi in mano" per l analisi continua della qualità del biometano che assicura un monitoraggio affidabile di H₂S, punto di rugiada dell'acqua, CO₂, O₂ e potere calorifico. Basata sulla tecnologia di spettroscopia ad assorbimento con laser a diodi sintonizzabili (TDLAS) e dotata di un sistema differenziale brevettato, questa soluzione consente di misurare ad alta risoluzione senza interferenze, eliminando la necessità di materiali di consumo o frequenti ritarature.. 

Installata vicino alle unità di upgrading o ai punti di iniezione in rete, garantisce la conformità agli standard di qualità del gas, protegge le infrastrutture dalla corrosione e favorisce il funzionamento stabile degli impianti di biometano. I servizi digitali integrati come Netilion e la Heartbeat Technology migliorano l'efficienza di manutenzione, riducono i tempi di fermo e supportano l'intero ciclo di vita a livello operativo. 

Conformità affidabile agli standard di qualità del gas 

Il monitoraggio continuo dei parametri critici garantisce che il biometano soddisfi i requisiti normativi per l'iniezione e il trasporto in rete

Misura veloce e accurata

Analisi in tempo reale (in secondi) che consente una rapida risposta alle variazioni del processo e previene le interruzioni operative

Riduzione dei costi operativi

L'assenza di consumabili e della necessità di taratura in campo favorisce la riduzione di interventi di manutenzione, tempi di fermo e OPEX

Protezione di asset e infrastrutture

Prevenzione dei problemi di corrosione, danneggiamento delle apparecchiature e rottura delle condotte dovuti ad H₂S, umidità e CO₂

 Maggiore efficienza del processo 

La stabilità operativa e la riduzione del gas non conforme migliorano la produttività e riducono al minimo gli sprechi

Soluzione chiavi in mano con supporto per l'intero ciclo di vita 

Un unico fornitore per lo sviluppo, l'installazione, la messa in servizio e i servizi riduce i rischi e la complessità del progetto

Prodotti correlati

/

Download

Esplora altre risorse

document icon
Misure di qualità in tempo reale nel biogas e nel biometano
Scoprite i vantaggi dell'uso degli analizzatori TDLAS / QF per misurare la concentrazione di composti nel biogas e nel biometano nel settore Oil&Gas
download icon Download
document icon
Guida all'applicazione degli analizzatori TDLAS e QF
Seguite questa guida per scoprire quali sono le note applicative della tecnologia TDLAS e QF disponibili per i settori Oil&Gas e Chimico
download icon Download
document icon
Analizzatore di gas JT33 TDLAS: Misura affidabile dell'H2S
Aumento della qualità del gas, del controllo dei processi e dell'integrità degli asset - Misura affidabile dell'H2S in tempo reale con l'analizzatore di gas JT33 TDLAS
download icon Download

Interessati alle nostre soluzioni? I nostri consulenti possono rispondere a tutte le vostre domande.

Note finali