Due è meglio di uno
Il campionamento casuale non lascia nulla al caso
Le circostanze esterne come, ad esempio, forti piogge, sostanze chimiche inquinanti e rifiuti non consentiti nei flussi in entrata possono ostacolare notevolmente il processo negli impianti di trattamento delle acque reflue. Per garantire una sufficiente qualità delle acque reflue depurate e un adeguato consumo di energia, è necessario rispondere a queste fluttuazioni e adattare di conseguenza il processo.

Vantaggi per i clienti
Misure rapide e flessibili sul posto per tenere sotto controllo le deviazioni
Verifica dei valori misurati in linea
Documentazione digitale tramite l'app Memobase Pro
Riduzione dei costi grazie all'ottimizzazione dei processi di aerazione
La sfida
Una fase del processo di pulizia comporta l'uso di batteri per scomporre le sostanze organiche disciolte nelle acque reflue. Per garantire una crescita batterica ottimale nella vasca di aerazione, l'afflusso d'aria deve essere costante. Ciò richiede un monitoraggio regolare dei livelli di ossigeno nella sezione aerata della vasca. Un afflusso d'aria insufficiente può ostacolare la crescita dei batteri che degradano l'ammoniaca, compromettendo la qualità della pulizia. Un afflusso eccessivo, invece, può comportare l'aumento dei livelli di ossigeno, un maggior consumo di energia e costi più elevati.
La nostra soluzione
Il dispositivo portatile Liquiline Mobile CML18, collegato con il cavo CYK10, consente di misurare pH, conducibilità e ossigeno con diversi sensori. Questi sensori consentono misure di processo dirette, con connessione Memosens a tenuta stagna, e garantiscono la trasmissione sicura dei dati. Le misure possono essere sincronizzate con la app Memobase Pro a fini di documentazione. Per ottenere valori stabili di ossigeno, le misure devono essere effettuate direttamente nel processo durante la ventilazione, in modo da prevenire il consumo di ossigeno da parte dei batteri.
Strumenti di misura utilizzati
CML18-AAACA1 e CLL47E-8APL30
CML18-AAACA1 e COL37E-8A24ACLB1
CML18-AAACA1 e CPL51E-8A7AHH2
Guaina per sensori da 12 mm 71638868