Altamente innovativo, originale e rilevante per il mercato: queste tre caratteristiche sono di particolare importanza nella selezione del vincitore del premio AMA Innovation Award. E il team di sviluppo di Endress+Hauser è stato in grado di convincere la giuria professionale con il misuratore di portata a ultrasuoni Proline Prosonic Flow P 500.
Il team di sviluppo di Endress+Hauser Flow, il centro prodotti per la tecnologia di misura della portata di Reinach, in Svizzera, ha prevalso contro 27 concorrenti internazionali. Le quattro persone che compongono il team - Beat Kissling, Quirin Müller, Roberto Vitali e Andreas Berger - sono riuscite a sviluppare, per la prima volta, un sensore a ultrasuoni clamp-on che consente di misurare la portata senza contatto a temperature fino a 550 gradi Celsius.
Misura precisa dei liquidi ad alta temperatura
Prosonic Flow P 500 di Endress+Hauser rappresenta un'innovazione significativa nella tecnologia di misura della portata a ultrasuoni clamp-on. Sviluppato per un'ampia serie di applicazioni di processo, assicura una misura precisa della portata dei liquidi senza contatto diretto con il fluido e ciò lo rende ideale per liquidi aggressivi, corrosivi o abrasivi. Il dispositivo supporta la sicurezza funzionale (SIL) ed è adatto all'uso in aree pericolose, garantendo affidabilità e resistenza su un'ampia gamma di temperature e dimensioni nominali.
Prestazioni e versatilità di livello superiore
Prosonic Flow P 500 dispone di funzionalità software avanzate come FlowDC per la compensazione dei disturbi e consente misure accurate anche in condizioni di installazione difficili. Il web server integrato facilita l'accesso alla diagnostica, alla configurazione e ai dati del dispositivo, semplificando l'installazione e la manutenzione. Con la Heartbeat Technology, infine, le continue operazioni di autodiagnostica e verifica assicurano un funzionamento affidabile e favoriscono la manutenzione predittiva.
AMA Innovation Award è presentato dalla Association for Sensors and Measurement ed è considerato uno dei riconoscimenti più prestigiosi del settore. Premia i ricercatori e i team di sviluppo innovativi. La giuria è composta da rappresentanti dell'industria e del mondo scientifico. La cerimonia di premiazione si è tenuta il 6 maggio 2025 nell'ambito della fiera commerciale Sensor+Test a Norimberga, Germania.