Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Proline Promag H – il misuratore di portata elettromagnetico igienico

Soddisfa i più elevati standard di sicurezza alimentare con i flussimetri Proline Promag H, progettati per processi igienici nel settore alimentare e delle bevande e collaudati nel tempo.

Immagine dei misuratori di portata Proline Promag H per la conformità al settore alimentare e delle bevande

La sicurezza alimentare è fondamentale nel settore Food & Beverage e richiede la conformità agli standard internazionali. I misuratori di portata Promag H garantiscono una progettazione e una costruzione igieniche, da un lato, soddisfacendo gli standard EHEDG e 3-A, e dall'altro utilizzando materiali approvati per il contatto con gli alimenti secondo FDA 21 CFR, CE 1935/2004 e GB 4806.
Questo, unito alla taratura tracciabile secondo ISO 17025, garantisce che i misuratori magnetici Promag H siano sicuri, affidabili e conformi alle normative per la tutela della salute umana e il mantenimento della qualità del prodotto.

Vantaggi

  • Progettazione igienica inclusi collegamenti di processo e guarnizioni
  • Conformità agli standard internazionali
  • IO-Link, Ethernet/IP e Profinet per la comunicazione digitale
  • Disponibile per tutti i diametri, da DN 02 a DN 150 
  • Periodi di servizio più lunghi fra tarature successive grazie a Heartbeat Technology

Perché il design igienico è importante?

  • Riduzione dei costi operativi e di manutenzione
  • Qualità alimentare e sicurezza: massima priorità
  • Fasi di pulizia più semplici e veloci: mautenzione semplificata. 
  • Ridotte perdite di prodotto: riduzione degli sprechi e miglioramento della resa.