Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
IngressoCamera: • Fotocamera da 5 MP sul retro con autofocus e flash LED con 1500 mcd • Fotocamera da 2 MP sul lato anteriore Scanner: • Scanner per codici a barre 1D/2D
IngressoFotocamera: fotocamera da 8 MP sul retro con autofocus e flash LED con 1500 mcd Fotocamera da 2 MP sul fronte Scanner: Scanner di codici a barre 1D/2D
Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo montato sul pannello frontale con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Al giorno d'oggi i requisiti della tecnologia di misura vanno ben oltre la pura registrazione dei valori misurati. Così i dispositivi di misura devono essere garantiti contro le sovratensioni, il valore di misura deve essere visualizzato o analizzato, i valori limite devono essere tenuti sotto controllo, così come i dati devono essere archiviati a prova di manomissione. Queste attività vengono egregiamente svolte dai prodotti di sistema e dai data manager di Endress+Hauser.
Vantaggi
Facilità di installazione, setup e operatività semplificate
Informazioni dettagliate sull'impianto in tempo reale
Aumento della disponibilità dell'impianto grazie alla diagnostica proattiva e la protezione dei dispositivi di misura
Flessibilità nelle applicazioni basate su varie versioni della custodia, su diversi protocolli di comunicazione e approvazioni valide in tutto il mondo
Portfolio completo di tutto ciò che concerne il punto di misura, da un unico fornitore
Download
Esplora altre risorse
Componenti di sistema e Data Manager
Componenti di sistema e Data Manager - Soluzioni che chiudono il cerchio
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .