Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Soluzioni WirelessHART

Soluzioni WirelessHART, integrazione conveniente di punti di misura mobili, variabili e a distanza

Soluzioni WirelessHART
5 Prodotti
Filtra X icon

Il prodotto verrà gradualmente eliminato

Nuove alternative disponibili

Successore

Linee guida per la dismissione

Endress+Hauser si impegnano a fornire un supporto a lungo termine per tutti i nostri prodotti.

Ci impegniamo a fornire supporto e assistenza dei nostri prodotti per un periodo di dieci anni dopo la notifica del ritiro del prodotto (fino a quando non sono più disponibili pezzi di ricambio).

Tuttavia ci riserviamo il diritto di offrire soluzioni alternative, incluso prodotti di sostituzione se ritenuti più appropriati.

Stato del prodotto

Radice del prodotto SWG70
Nome WirelessHART Fieldgate SWG70
Stato del prodotto In phase out
Data di eliminazione graduale 12/2022
Stop all'ordine 12/2025
Sensore di riserva fino al not applicable
Calibrazione fino al not applicable
Disponibilità ricambi not applicable
Ripara fino al not applicable
Nuova alternativa SWG50
Consigli per la manutenzione

Soluzioni WirelessHART

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

About Soluzioni WirelessHART

WirelessHART fornisce un metodo di integrazione dei punti di misura nei sistemi di monitoraggio estremamente flessibile. Può essere utilizzato nei sistemi soggetti a normale espansione, ad esempio teste dei pozzi petroliferi, sistemi con movimento costante o su macchinari rotanti o mobili. I sistemi sono auto-organizzanti e richiedono pertanto un tempo minimo per l'impostazione, l'integrazione e la messa in servizio. Il concetto dell'adattatore Endress+Hauser consente inoltre di aggiungere rapidamente la comunicazione WirelessHART ai dispositivi da 4 a 20 mA esistenti.

Principio di funzionamento

Un sistema WirelessHART comprende un gateway connesso al sistema di monitoraggio e fino a 250 dispositivi da campo WirelessHART. L'adattatore Endress+Hauser consente a qualsiasi dispositivo HART o
4 - 20 mA di integrarsi nella rete wireless, così come specifici moduli display del dispositivo. Gli strumenti trasmettono i valori misurati al gateway a intervalli regolari, che li raccoglie e li mette a disposizione dell'applicazione collegata. Per configurare la rete è possibile utilizzare il software di configurazione del dispositivo FieldCare.

Vantaggi

  • Installazioni rapide e flessibili
  • Adatto a strumentazione di impianto mobile e rotante
  • Adatto a installazioni variabili e mobili
  • Supera gli ostacoli e consente l'integrazione di punti di misura di difficile accesso
  • Aggiorna le tecnologie esistenti