Nuovo portfolio per la produzione di energia, l'industria chimica e l'Oil&Gas
ModuLine: La nuova gamma di sensori di temperatura sicuri, affidabili ed efficienti
Misura della temperatura
Termometri, soluzioni di misura della temperatura:
Trasmettitori di temperatura:
iTEMP TMT71, iTEMP TMT72 HART® 7, opzionale Bluetooth®
Misura di livello
Prodotti di sistema
Memograph M RSG45 (DIN rail) è un evoluto data manager per una gestione sicura, flessibile e intuitiva dei valori di processo.
L'ideale per completare il punto di misura è il RIA15, l'indicatore di processo in grado di gestire valori 4 ... 20 mA e, opzionalmente, valori HART® ..
Prodotti e software correlati
Configurator 6.0 inclusi i fogli di calcolo
Partner globale di riferimento La nostra offerta è altamente modulare e si adatta perfettamente alle esigenze dei vostri progetti speciali. Con una gamma completa di servizi, strumenti di misura e omologazioni garantiamo la massima sicurezza dell'impianto, disponibilità e affidabilità di misura. In breve, dovete fare di più con meno, beneficiando di un partner stabile che è qui per lunghi periodi e pronto in tutto il mondo.