Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
iTHERM TMS12 MultiSens Linear Multipunto

iTHERM TMS12 MultiSens Linear Multipunto

Termometro modulare dritto TC e RTD multipunto con pozzetto primario

TMS12
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
Sintesi delle specifiche

  • Precisione

    classe 1 secondo IEC 60584
    Classe speciale ASTM E230 e ANSI MC 96.1
    IEC60751 Classe A
    IEC60751 Classe AA

  • Miglior tempo di risposta

    Dipende dalla configurazione:
    TC:
    t50 = 21 s
    t90 = 52 s
    RTD:
    t50 = 42 s
    t90 = 108 s

  • Max pressione di processo a 20°C

    a 20 °C: 240 bar (3481 psi)

  • Range di misura / operatività

    Tipo K:
    max. 1.070 °C
    (max. 1.958 °F)
    Tipo J:
    max. 520 °C
    (max. 968 °F)
    Tipo N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Pt100 WW:
    -200...600 °C
    (-328...1.112 °F)
    Pt100 TF:
    -50...400 °F
    (-58...752 °F)

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    fino a 15.000,00 mm (590'')

Campo applicativo

Il termometro iTHERM TMS12 MultiSens Linear multipunto per applicazioni nei settori oil & gas e chimico può essere personalizzato su diverse situazioni in conformità con i massimi standard di sicurezza. Migliora la sicurezza di processo generando profili di temperatura lineare dettagliati e presenta una camera diagnostica per il contenimento e il monitoraggio delle perdite attraverso le guarnizioni primarie. La semplice integrazione nel processo riduce i tempi di installazione, massimizzando la disponibilità dell'impianto.

  • Industria Oil & Gas

  • Processi chimici gravosi

  • Industria petrolchimica

Vantaggi

  • Pozzetto primario per una maggiore resistenza meccanica e la semplice sostituzione dei singoli inserti, disponibili con tecnologia TC o RTD

  • Maggiore sicurezza grazie a una camera diagnostica in grado di contenere il processo in caso di perdite attraverso le guarnizioni primarie

  • Conformità a diversi standard di sicurezza (ad esempio, ATEX, PED, e altri), alla direttiva elettrica e per le apparecchiature a pressione per una semplice integrazione nel processo

  • Elevato grado di personalizzazione, grazie a un design modulare per la massima flessibilità e semplici installazione e manutenzione

  • Protezione termica dell'elettronica integrata, per una lunga durata del prodotto

  • Maggiore resistenza meccanica e possibilità di sostituzione dei sensori grazie a un pozzetto primario

Video

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products