WirelessHART - flessibilità nella gestione dei processi
Riducete i costi di progetto grazie a una pianificazione più efficiente e a un'installazione rapida
WirelessHART è una tecnologia wireless pensata per l'automazione di processo. Si aggiunge funzionalità wireless al protocollo HART mantenendo la compatibilità con dispositivi esistenti HART.
WirelessHART ha una serie di funzioni, come auto-organizzazione e auto-ripristino, che garantiscono funzionamento affidabile, flessibilità e rapida installazione. Sicurezza e integrità sono garantite da tempi di comunicazione sincronizzati, gestione delle chiavi d'accesso e crittografia secondo AES128.
Vantaggi della tecnologia WirelessHART
Possibilità di connessione di punti di misura remoti e di difficile accesso senza cavi costosi
Pianificazione semplice, installazione e integrazione rapida nell'infrastruttura dell'impianto
Elevata affidabilità grazie a percorsi di comunicazione ridondanti
Aggiornamento semplicissimo di dispositivi HART Endress+Hauser e di altri produttori
Semplice configurazione e monitoraggio di sezioni complete dell'impianto con tecnologia DTM e DD, ad esempio mediante software FieldCare, Plant Asset Management
Tecnologia all'avanguardia
WirelessHART è una tecnologia per comunicazioni wireless pensata appositamente per l'automazione di processo. Si aggiunge funzionalità wireless al protocollo HART mantenendo la compatibilità con dispositivi esistenti HART.
Il Network & Security Manager è responsabile della configurazione, della gestione e del monitoraggio della rete
Il protocollo di rete WirelessHART prevede funzionalità di sicurezza integrate per garantire comunicazioni affidabili e sicure
Molte possibilità di utilizzo
Le soluzioni WirelessHART sono già largamente diffuse in tutto il mondo.
La tecnologia WirelessHART è ampiamente collaudata in tutto il mondo. Gli specialisti Endress+Hauser hanno realizzato numerosi progetti, in modo professionale e con la piena soddisfazione dei clienti.
WirelessHART offre soluzioni per:
Installazioni rapide e flessibili
Installazioni temporanee
Impianti con segmenti mobili
Superamento di ostacoli
Aggiornamento e valorizzazione di tecnologie esistenti
Inizia il Networking con WirelessHART
Aggiornate i vostri dispositivi HART o 4 ... 20 mA alla tecnologia wireless con un adattatore WirelessHART SWA70 e Fieldgate SWG70. La nostra soluzione con adattatore e fieldgate consente di integrare dispositivi nuovi ed esistenti in una rete wireless.
Endress+Hauser offre una gamma esclusiva di dispositivi HART e 4 ... 20 mA e svariati servizi di supporto. Garantiamo un'integrazione ottimale nei sistemi di un'ampia gamma di produttori.
Componenti di una rete WirelessHART
L'adattatore WirelessHART trasmette le informazioni di misura e diagnostiche del dispositivo HART collegato
Fieldgate WirelessHART riceve le informazioni e le rende disponibili nella rete d'impianto mediante tecnologia Modbus o OPC con comunicazione Ethernet o RS485
Le informazioni sono fruibili mediante protocolli HART, Modbus RTU o TCP, Ethernet/IP
Robuste misure di sicurezza e autenticazione basate su standard aperti, con funzionalità di gestione delle chiavi all'avanguardia assicurano una protezione costante della rete e dei dati
WirelessHART assicura una pianificazione efficiente e una rapida installazione
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
Download
-
Competence brochure WirelessHART
Le soluzioni WirelessHART di Endress+Hauser forniscono ulteriori informazioni sul vostro processo e sul vostro impianto. I costi del progetto si riducono grazie ad una pianificazione più efficiente e una più rapida installazione.
Dimensione del file:
Nome del file: