Parliamo di pozzetti termometrici
Il pozzetto termometrico è la parte di un termometro bagnata dal processo che protegge l'inserto con il sensore di temperatura da condizioni di processo difficili e aggressive, come alta pressione, flusso ad alta velocità e sostanze corrosive. Il pozzetto consente inoltre di sostituire l'inserto di misura senza interrompere il processo. Il design del pozzetto, i processi di produzione, gli standard industriali specifici e i requisiti di certificazione degli impianti influenzano la scelta del tipo di pozzetto.
Descrizione del portfolio
Il nostro ampio portfolio di pozzetti termometrici a tenuta stagna comprende comprende:
- Design del pozzetto - saldato, da barra o forato
- Ampia gamma di connessioni al processo industriali e igieniche: filettate, flangiate, a saldare,a compressione, a morsetto e molte altre ancora.
- Ampia scelta di materiali: dall'acciaio inossidabile alle leghe, alla ceramica e altro ancora.
- Con o senza collo di prolunga
- Modelli conformi a DIN 43772, ASME B40.9 o NAMUR NE 170
I pozzetti saldati, realizzati a partire da tubi
sono convenienti, offrono un'elevata flessibilità progettuale e una varietà di opzioni di materiali
I pozzetti da barra, realizzati da un unico pezzo di metallo
sono adatti a tutti i tipi di applicazioni, a seconda del materiale e delle dimensioni
Pozzetto barstock
iTHERM ModuLine TT151 in design elicoidale iTHERM TwistWell per applicazioni ad alta velocità.
Pozzetto igienico
iTHERM ModuLine TT411 (metrico) / TT412 (imperiale) per applicazioni igieniche e asettiche nell'industria alimentare e farmaceutica
Pozzetto igienico a gomito
iTHERM ModuLine TT411 progettato senza saldature o gambe morte, con collo di estensione a sgancio rapido iTHERM QuickNeck
I pozzetti saldati, realizzati a partire da tubi
sono convenienti, offrono un'elevata flessibilità progettuale e una varietà di opzioni di materiali
I pozzetti da barra, realizzati da un unico pezzo di metallo
sono adatti a tutti i tipi di applicazioni, a seconda del materiale e delle dimensioni
Pozzetto barstock
iTHERM ModuLine TT151 in design elicoidale iTHERM TwistWell per applicazioni ad alta velocità.
Pozzetto igienico a gomito
iTHERM ModuLine TT411 progettato senza saldature o gambe morte, con collo di estensione a sgancio rapido iTHERM QuickNeck
La nostra offerta di servizi
Endress+Hauser vi supporta nella scelta, nella configurazione e nell'ordine del pozzetto termometrico più adatto alle vostre condizioni e specifiche di processo.
1. Opzioni d'ordine
- Il termometro e il pozzetto termometrico adatto sono forniti come unità singola preassemblata con un unico codice d'ordine.
- Il termometro e il pozzetto termometrico sono forniti come due unità con codici d'ordine separati. Questa opzione può essere utilizzata in attività di progetto con costruttori di impianti esterni, grazie alla flessibilità di installazione delle unità in tempi/luoghi diversi.
- Pozzetto termometrico come dispositivo autonomo, ad esempio come pezzo di ricambio o retrofit.
2. Configurazione semplice e completa del prodotto in base alle specifiche (standard del pozzetto termometrico, collegamento del termometro, attacco al processo, forma del puntale, dimensioni…)
3. Il calcolo delle dimensioni/resistenza del pozzetto termometrico assicura l'integrità strutturale del pozzetto termometrico e la sua capacità di resistere alle condizioni di processo specificate. Questo calcolo tiene conto delle proprietà del materiale e delle dimensioni geometriche del pozzetto termometrico, nonché delle condizioni di processo. Un calcolo riuscito verifica che il pozzetto termometrico sia sicuro e adatto all'uso nell'applicazione prevista.