Tecnologie per misure precise, processi affidabili e gestione delle risorse d'impianto efficiente
Solo con l'innovazione costante possiamo essere al passo e fare progressi considerando le esigenze in rapido sviluppo dell'automazione di processo. Sviluppiamo le tecnologie dei sensori in collaborazione con istituti di ricerca e in base alle necessità dei nostri clienti. L'innovazione va però oltre i sensori. Le tecnologie di comunicazione industriale e gestione dati sono fondamentali per preparare il terreno per la trasformazione digitale.
Scoprite le tecnologie dei nostri dispositivi e delle nostre soluzioni per misure precise, processi affidabili e gestione delle risorse d'impianto efficiente.
WirelessHART - flessibilità nella gestione dei processi
WirelessHART - flessibilità nella gestione dei processi
Con le soluzioni WirelessHART, potete aggiungere funzionalità wireless ai vostri dispositivi HART esistenti. Maggiori informazioni e riduzione dei costi grazie a una pianificazione più efficiente e a una installazione rapida.
PROFIBUS - Il bus di campo per processi ibridi
PROFIBUS - Il bus di campo per processi ibridi
Chi altro può offrire più anni di esperienza nello sviluppo, l'installazione e il funzionamento di apparecchiature PROFIBUS?
HART - Protocollo testato per l'automazione di processo
HART - Protocollo testato per l'automazione di processo
Configurare, diagnosticare e gestire i dispositivi HART usando i nostri strumenti e le nostre soluzioni.
Automazione di processo attraverso FOUNDATION Fieldbus
Automazione di processo attraverso FOUNDATION Fieldbus
Rapido accesso alle informazioni di stato e possibili rimedi per malfunzionamenti dei dispositivi FOUNDATION Fieldbus.
EtherNet/IP si adatta alle esigenze di processo
EtherNet/IP si adatta alle esigenze di processo
Utilizzare le informazioni sullo strumento a livello aziendale grazie a EtherNet/IP.
La tecnologia è supportata da oltre 300 aziende associate e oltre 600 prodotti.
PROFINET sfrutta i vantaggi dei dispositivi intelligenti e connessi
PROFINET sfrutta i vantaggi dei dispositivi intelligenti e connessi
Sfruttate i vantaggi di dispositivi intelligenti e connessi con PROFINET. Trasformate i vostri dati in informazioni.
Sensore di temperatura innovativo - iTHERM QuickSens
Sensore di temperatura innovativo - iTHERM QuickSens
Misura della temperatura innovativa - imbattibile sensore di temperatura con tempi di risposta brevi, per misure di alta precisione e per un accurato controllo di processo. Resistente alle vibrazioni fino a 60g.
Tecnologia innovativa per la misura della temperatura - iTHERM StrongSens
Tecnologia innovativa per la misura della temperatura - iTHERM StrongSens
Misura innovativa della temperatura - sensore di temperatura robusto per misure ad alta precisione e controllo accurato del processo. Resistente alle vibrazioni fino a 60g.
iTHERM QuickNeck - Noi non giriamo a vuoto
iTHERM QuickNeck - Noi non giriamo a vuoto
L'inserto può essere rimosso con una semplice rotazione. Prevenzione di errori e risparmio di tempo durante la taratura.
Memosens 2.0: Tecnologia dei sensori all'avanguardia
Memosens 2.0: Tecnologia dei sensori all'avanguardia
Aumentare la sicurezza dei processi e rimanere connessi con la tecnologia digitale Memosens 2.0.
Proline – simply clever
Proline – simply clever
Proline fornisce informazioni di processo precise e affidabili grazie a prestazioni di misura superiori. Per chi gestisce gli impianti, ciò significa maggiore qualità del prodotto, sicurezza e disponibilità degli impianti.
Dual Seal – Rilevamento del 100% delle perdite
Dual Seal – Rilevamento del 100% delle perdite
La valvola di sicurezza a pressione garantisce protezione in caso di rottura dei pozzetti nelle applicazioni termometriche critiche.
Portfolio Ethernet-APL
Portfolio Ethernet-APL
Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.
Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology
Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.
Interfaccia uomo-macchina (HMI) per funzionamento unificato
Interfaccia uomo-macchina (HMI) per funzionamento unificato
Ridurre il tempo necessario a comprendere un dispositivo vi consente di risparmiare tempo per la formazione e di eseguire le vostre attività in modo più efficiente. Scoprite di più sulla nostra interfaccia uomo/macchina (HMI) standardizzata.
Comunicazione IO-Link
Comunicazione IO-Link
La comunicazione IO-Link aiuta a digitalizzare il vostro impianto
Sonda multipunto iTHERM ProfileSens TS901
Sonda multipunto iTHERM ProfileSens TS901
Una sonda multipunto estremamente affidabile per applicazioni petrolchimiche e Oil & Gas, progettata per ridurre la frequenza degli interventi di manutenzione e il rischio di fermi impianto imprevisti dovuti a guasti dei sensori.
Liquiline: una piattaforma all'avanguardia
Liquiline: una piattaforma all'avanguardia
Scegliendo la piattaforma Liquiline, si decide di spendere meno in parti di ricambio, di risparmiare tempo nell'installazione e guadagnare sicurezza operativa!
App Memobase Pro - estendete il vostro palmare Liquiline Mobile
App Memobase Pro - estendete il vostro palmare Liquiline Mobile
Con la potente app Memobase, potete trasformare il vostro smartphone in un sistema di misura e taratura intelligente per i sensori Memosens.
Sistemi per la misura della pressione differenziale elettronica
Sistemi per la misura della pressione differenziale elettronica
I sistemi per la misura della pressione differenziale elettronica migliorano la precisione, il lavoro di installazione e i costi di manutenzione.
Misura radar a 80 GHz
Misura radar a 80 GHz
Il primo radar di precisione al mondo per la misura di livello in liquidi con una frequenza di trasmissione di 80 GHz.
Cella ceramica Ceraphire
Cella ceramica Ceraphire
Tecnologia nella produzione dei sensori Endress+Hauser
Tecnologia Liquiphant FailSafe
Tecnologia Liquiphant FailSafe
Controllo di livello per il massimo grado di sicurezza
L'innovazione nella misura di interfase
L'innovazione nella misura di interfase
Levelflex FMP55 Multiparametrico
L'innovativa membrana TempC
L'innovativa membrana TempC
Precisione e massima sicurezza di processo nella misura di pressione e pressione differenziale con separatori.
Comunicazione digitale & Integrazione
Comunicazione digitale & Integrazione
Perfetta integrazione dei nostri dispositivi da campo in sistemi di automazione di molti produttori. Test dei dispositivi da campo in un ambiente vendor-independent. Supporto di standard aperti.
QuickLink – per tempi di risposta rapidi
QuickLink – per tempi di risposta rapidi
Il design brevettato del pozzetto termometrico con tubo QuickLink assicura tempi di risposta cinque volte più rapidi rispetto ai pozzetti convenzionali.
QuickSleeve – per tempi di risposta rapidi
QuickSleeve – per tempi di risposta rapidi
Il design brevettato QuickSleeve assicura tempi di risposta due volte più rapidi rispetto alle combinazioni convenzionali di inserti e pozzetti da barra piena.
Spettroscopia Raman - Tecnologia avanzata di analisi ottica
Spettroscopia Raman - Tecnologia avanzata di analisi ottica
Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.
Misura della temperatura con RTD
Misura della temperatura con RTD
Tecnologia, costruzione e vantaggi dei rilevatori di termoresistenza (RTD) nella misura della temperatura.
L'app SmartBlue
L'app SmartBlue
Immaginate di gestire tutti i dispositivi in modo sicuro e affidabile da una postazione comoda: l'app SmartBlue vi permette di mettere in servizio, utilizzare e sottoporre a manutenzione i dispositivi Endress+Hauser mediante la tecnologia wireless Bluetooth®.
Rilevamento della qualità del vapore con Proline Prowirl 200
Rilevamento della qualità del vapore con Proline Prowirl 200
Rilevamento della qualità del vapore con Proline Prowirl 200 - Prowirl è il primo dispositivo al mondo in grado di eseguire controlli qualitativi e quantitativi relativi a vapore umido, vapore saturo e vapore surriscaldato.
Misura della temperatura con TC
Misura della temperatura con TC
Tecnologia, costruzione e vantaggi delle termocoppie (TC) nella misura della temperatura.
iTHERM TrustSens RTD per uso igienico dotato di autotaratura
iTHERM TrustSens RTD per uso igienico dotato di autotaratura
Un sensore di temperatura con tecnologia esclusiva basata su un elemento di riferimento a punto fisso integrato che permette di ripetere la taratura del sensore primario RTD Pt100 in modo preciso e affidabile.
Spettroscopia ad assorbimento laser a diodi sintonizzabili (TDLAS)
Spettroscopia ad assorbimento laser a diodi sintonizzabili (TDLAS)
Ottimizzate la sicurezza e la disponibilità dell'impianto. Gli analizzatori TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) misurano rapidamente, in modo affidabile e in tempo reale le concentrazioni nei flussi di gas di processo.
iTHERM TwistWell – pozzetto con design elicoidale
iTHERM TwistWell – pozzetto con design elicoidale
Pozzetto elicoidale per condizioni di processo difficili, dove i pozzetti standard falliscono a causa delle vibrazioni indotte!
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .