Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Tablet di configurazione dei dispositivi

Tablet di configurazione dei dispositivi per la messa in servizio e la manutenzione dei dispositivi da campo

Tablet di configurazione dei dispositivi
3 Prodotti
Filtra X icon

Linee guida per la dismissione

Endress+Hauser si impegnano a fornire un supporto a lungo termine per tutti i nostri prodotti.

Ci impegniamo a fornire supporto e assistenza dei nostri prodotti per un periodo di dieci anni dopo la notifica del ritiro del prodotto (fino a quando non sono più disponibili pezzi di ricambio).

Tuttavia ci riserviamo il diritto di offrire soluzioni alternative, incluso prodotti di sostituzione se ritenuti più appropriati.

Stato del prodotto

Radice del prodotto SMT77
Nome Field Xpert SMT77
Stato del prodotto In phase out
Data di eliminazione graduale 11/2023
Stop all'ordine not applicable
Sensore di riserva fino al not applicable
Calibrazione fino al not applicable
Disponibilità ricambi 12/2025
Ripara fino al 12/2025
Nuova alternativa
Consigli per la manutenzione

Tablet di configurazione dei dispositivi

Il nostro product finder vi aiuta nella ricerca di misuratori, software o componenti di sistema adatti in base alle caratteristiche dei prodotti. Applicator vi guida alla selezione di singoli prodotti mediante i parametri applicativi.

About Tablet di configurazione dei dispositivi

Field Xpert sono tablet PC universali ad alte prestazioni per la configurazione dei dispositivi in aree a rischio di esplosione (Ex Zona 1 e 2) e aree sicure. Consentono facile accesso ai dispositivi da campo Endress+Hauser e di terze parti. Progettati per essere impiegati con tutti i dispositivi da campo con comunicazione digitale, questi tablet forniscono supporto per impostazione, ricerca guasti e analisi dei dispositivi. Potete collegarli ai nostri servizi digitali Netilion Analytics e Netilion Library per cominciare il processo di digitalizzazione del vostro impianto.

Principio di funzionamento: Collegamento al dispositivo

Field Xpert è in grado di accedere ai dispositivi da campo in diversi modi. Create una connessione point-to-point direttamente sul dispositivo o dall'armadio di controllo mediante un'interfaccia USB o Bluetooth. È inoltre possibile accedere a un gateway specifico per stabilire una connessione point to-bus e accedere a diversi dispositivi mediante un singolo punto d'ingresso. L'accesso ai dispositivi in modalità wireless richiede un punto d'accesso Wi-Fi nel sistema, in alternativa è possibile accedere ai singoli dispositivi mediante connessione hotspot wireless.

Software di configurazione Field Xpert

I Field Xpert sono tablet open Windows dotati di un software per la configurazione dei dispositivi da campo con comunicazione digitale. Comprendono inoltre una libreria di DTM con oltre 2700 DTM per driver Endress+Hauser e di terze parti per un'esperienza preconfigurata unica nel mercato. Oltre alla configurazione dei dispositivi, Field Xpert consente la diagnostica dei dispositivi secondo lo standard NAMUR NE 107. Inoltre, ad ogni nuovo rilascio di DTM da parte di Endress+Hauser, è inoltre disponibile un aggiornamento automatico mensile gratuito.

Connessione ai servizi Netilion

La semplice connessione ai nostri servizi digitali Netilion Analytics e Netilion Library permette la digitalizzazione automatica del sistema e la memorizzazione dei report di configurazione dei dispositivi in una posizione centralizzata.

Vantaggi

  • Risparmiate tempo con un'esperienza utente moderna, semplice da usare e ottimizzata al tatto
  • Riducete i costi con l'utilizzo di un dispositivo singolo per HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus e interfacce service specifiche Endress+Hauser
  • Un solo clic, connessione rapida ai dispositivi grazie al rilevamento hardware automatico
  • Miglioramento della conformità: creazione di report di configurazione e verifica Heartbeat, illustrazione della curva eco e molto altro ancora
  • Miglioramento dell'efficienza grazie alle librerie driver dei dispositivi preinstallate per tutti i protocolli industriali rilevanti e all'aggiornamento automatico dei nuovi driver Endress+Hauser